GN 3124 Douilles Aluminium, pour pièces standard de conception hygiénique

Douilles GN 3124: Aluminium, pour pièces standard de conception hygiénique
Conception-hygienique

Famille de produits de conception hygiénique

Les pièces standard de la gamme de produits de « conception hygiénique » sont signalées par l'icône HD. Elles associent une grande qualité des surfaces, une certaine liberté dans les espaces morts, des surfaces extérieures non arrondies et des zones de boulonnage étanches. Un concept d'étanchéité basé sur des calculs FEM garantit une pression de contact fiable après l'installation.

  • convient pour une utilisation dans des zones sensibles sur le plan hygiénique
  • rapides et faciles à nettoyer
  • pas d'espaces morts grâce à des joints fonctionnels
  • certifiés conformes aux directives EHEDG
Afficher les produits de conception hygiénique

Description du produit

Les douilles GN 3124 sont utilisées pour installer les pièces standard de conception hygiénique figurant dans le tableau. Combinée au matériau utilisé, l'aluminium, la géométrie arrondie des méplats de la clé hexagonale permet de transférer le couple à la vis sans en endommager la tête.

En respectant les couples de serrage indiqués, les embouts de la clé à douille offrent une excellente longévité. Ils peuvent être utilisés avec la plupart des cliquets disponibles dans le commerce ou avec des cliquets réversibles munis d'un carré d'entraînement.

Spécifications

AluminiumAL


RoHS

Masquer schéma technique
GN 3124 Douilles, aluminium, pour pièces standard de conception hygiénique schéma

Options d'article/Tableau

Codage

KVersion courte
Afficher/Masquer colonnes
A/F
Pour taille hex
s
Taille nominale du carré d'entraînement
selon DIN 3120


correspond à une unité en pouces
d1d2Longueur ltCouple max.
en Nm
pour vis / écrous / loquets

GN 1580

GN 1581

GN 1582

GN 1150
76,31/4"181319,510,51,3M 4M 4--
86,31/4"191320112,5M 5M 5M 5-
106,31/4"221321,512,54,4M 6M 6M 6-
116,31/4"231322,513,52,5---d1 = 22
136,31/4"2513251611M 8M 8M 8d1 = 30
1612,51/2"2929362021M 10M 10M 10-
1812,51/2"313037,521,538M 12M 12--
2212,51/2"38304125100-M 16--
2412,51/2"4030432794M 16---
2712,51/2"44304731100-M 20--
3012,51/2"473048,532,5100M 20---

Configuration et prix

Largeur entre méplats A/F
Carré s
Codage

Matériau

Largeur entre méplats A/F
Carré s
Codage

Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
13,47 €
plus TVA 2,56 €
brute 16,03 €
Poids: 0,009 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
82042000
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
  • 136 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 137 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 3124-7-6,3-K-ALGN 3124-8-6,3-K-ALGN 3124-10-6,3-K-ALGN 3124-11-6,3-K-ALGN 3124-13-6,3-K-ALGN 3124-16-12,5-K-ALGN 3124-18-12,5-K-ALGN 3124-22-12,5-K-ALGN 3124-24-12,5-K-ALGN 3124-27-12,5-K-ALGN 3124-30-12,5-K-AL

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique