GN 725.3 U-kahvat Muovi, sisäke sormisyvennyksillä, Softline

U-kahvat GN 725.3: Muovi, sisäke sormisyvennyksillä, Softline
Original design M.343-SOFT
Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
Sisäkkeen väri: RT - punainen, RAL 3000, matta viimeistely
Softline

Softline-tuoteperhe

Softline-tuoteperheen standardiosissa on pehmeä ja liukumista estävä pinta, ja ne välittävät paremmin voimaa käden ja toimintaelementin välillä - erityisesti kosteissa, öljyisissä, kuumissa tai kylmissä ympäristöolosuhteissa.

  • pysyvä elastomeerisuojus
  • parempi voiman välitys
  • turvallisempi toiminta kosteissa tai öljyisissä olosuhteissa
  • ergonomisesti hyödyllinen
Näytä kaikki Softline-tuotteet
GDA

Tuotteen kuvaus

U-kahvoille GN 725.3 on tyypillistä niiden vakaus ja ergonominen muotoilu. Pehmeät syvennykset sormille (Softline-tuoteperhe) kahvan alapuolella tarjoaa erityisen miellyttävän otteen.

GN 725.3 -U-kahvat voidaan asentaa takapuolelta (tyyppi A) sekä käyttöpuolelta (tyyppi B).

Tekninen eritelmä

Perusrunko
Muovi, polypropeeni (PP)

  • Mustanharmaa, mattapinta, samantapainen kuin RAL 7021
  • Holkit messinkiä

Sisäke sormisyvennyksillä
Termoplastinen elastomeeri (TPE)

  • Kemiallisesti sidottu perusrunkoon
  • Käyttölämpötila 0 °C - +80 °C
  • Väri
    • oranssi, RAL 2004, matta viimeistelyOROR
    • harmaa, RAL 7024, matta viimeistelyGRGR
    • punainen, RAL 3000, matta viimeistelyRTRT
    • vihreä, RAL 6017, matta viimeistelyGNGN
  • Kovuus 70 Shore A

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 725.3 U-kahvat, muovi, sisäke sormisyvennyksillä, Softline luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AAsennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
BAsennus käyttäjän puolelta
Näytä / piilota sarakkeet
l1 ±0,5d1
Tyyppi A
d2
Tyyppi B
abd3h1h2l2l3t1
min.
t2
132M 66,4162610,55315148116128,5
132M 8-1626-5315148116128,5

Koonti ja hinta

Pituus l1
Kierre d1
Läpimitta d2
Tyyppi


Sisäkkeen väri
vihreä
harmaa
oranssi
punainen
Pituus l1
Kierre d1
Läpimitta d2
Tyyppi


Sisäkkeen väri
vihreä
harmaa
oranssi
punainen

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
10,04 €
plus ALV 1,91 €
brutto 11,95 €
ELESA Code: 38622
Kuvaus: M.343/150 B-M6-SOFT-C6
Paino: 0,100 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000
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
  • 26 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 305 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • 584 kpl toimitettavissa 5-9 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 585 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 725.3-132-M6-A-ORGN 725.3-132-M6-A-GRGN 725.3-132-M6-A-RTGN 725.3-132-M6-A-GNGN 725.3-132-6,4-B-ORGN 725.3-132-6,4-B-GRGN 725.3-132-6,4-B-RTGN 725.3-132-6,4-B-GNGN 725.3-132-M8-A-ORGN 725.3-132-M8-A-GRGN 725.3-132-M8-A-RTGN 725.3-132-M8-A-GN

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa