GN 428 U-kahvat Alumiini

U-kahvat GN 428: Alumiini
Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
IF-palkintokuvakkeella
GDA
Red-Dot

Tuotteen kuvaus

GN 428 -U-kahvat on valmistettu taivutetusta alumiiniprofiilista ja niiden muotoilu on erinomaisen vakaa ja ergonominen.

Tyypille B kupukantaiset kuusiokoloruuvit, kuusiomutterit ja aluslevyt sisältyvät toimitukseen.

Erityisesti yhdessä suurempien GN 328 -U-kahvojen kanssa ne täyttävät nykyaikaisen teollisuusmuotoilun vaatimukset.

Tekninen eritelmä

Kahva
AlumiiniAL

  • muovipinnoitettu
    • musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
    • Hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR
  • anodisoitu, luonnonvärinenELEL

Kiinnityssarjat mallit tyyppi B
Ruostumaton teräs AISI 304

  • Kupukantaiset kuusiokoloruuvit ISO 7380
  • Kuusiomutterit ISO 4032
  • Aluslevyt DIN 125

RoHS

Tilauksesta

muut viimeistelyt

Piilota tekninen piirros
GN 428 U-kahvat, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AAsennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
BAsennus käyttäjän puolelta
Näytä / piilota sarakkeet
bl1adh1h2l2l3l4t
2820018M 86311,8240301010
2825018M 86311,8290301010
2830018M 86311,8340301010
2840018M 86311,8440301010
3630026M 107116,6355401314
3640026M 107116,6455401314
3650026M 107116,6555401314
3660026M 107116,6655401314
3680026M 107116,6855401314

Koonti ja hinta

Materiaali

Kahvan läpimitta b
Pituus l1
Tyyppi


Pinta
anodisoitu
Hopea
musta
Materiaali

Kahvan läpimitta b
Pituus l1
Tyyppi


Pinta
anodisoitu
Hopea
musta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
17,65 €
plus ALV 3,35 €
brutto 21,00 €
sis. materiaaliveloituksen: 1,16 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,340 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900
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
  • 260 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 261 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 428-AL-28-200-A-SWGN 428-AL-28-200-B-SWGN 428-AL-28-200-A-ELGN 428-AL-28-200-B-ELGN 428-AL-28-200-A-SRGN 428-AL-28-200-B-SRGN 428-AL-28-250-A-SWGN 428-AL-28-250-B-SWGN 428-AL-28-250-A-ELGN 428-AL-28-250-B-ELGN 428-AL-28-250-A-SRGN 428-AL-28-250-B-SRGN 428-AL-28-300-A-SWGN 428-AL-28-300-B-SWGN 428-AL-28-300-A-ELGN 428-AL-28-300-B-ELGN 428-AL-28-300-A-SRGN 428-AL-28-300-B-SRGN 428-AL-28-400-A-SWGN 428-AL-28-400-B-SWGN 428-AL-28-400-A-ELGN 428-AL-28-400-B-ELGN 428-AL-28-400-A-SRGN 428-AL-28-400-B-SRGN 428-AL-36-300-A-SWGN 428-AL-36-300-B-SWGN 428-AL-36-300-A-ELGN 428-AL-36-300-B-ELGN 428-AL-36-300-A-SRGN 428-AL-36-300-B-SRGN 428-AL-36-400-A-SWGN 428-AL-36-400-B-SWGN 428-AL-36-400-A-ELGN 428-AL-36-400-B-ELGN 428-AL-36-400-A-SRGN 428-AL-36-400-B-SRGN 428-AL-36-500-A-SWGN 428-AL-36-500-B-SWGN 428-AL-36-500-A-ELGN 428-AL-36-500-B-ELGN 428-AL-36-500-A-SRGN 428-AL-36-500-B-SRGN 428-AL-36-600-A-SWGN 428-AL-36-600-B-SWGN 428-AL-36-600-A-ELGN 428-AL-36-600-B-ELGN 428-AL-36-600-A-SRGN 428-AL-36-600-B-SRGN 428-AL-36-800-A-SWGN 428-AL-36-800-B-SWGN 428-AL-36-800-A-ELGN 428-AL-36-800-B-ELGN 428-AL-36-800-A-SRGN 428-AL-36-800-B-SR

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa