GN 428 Empuñaduras de estribo Aluminio

Empuñaduras de estribo GN 428: Aluminio
Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
con-sello-IF-Award
GDA
Red-Dot

Descripción del producto

Las empuñaduras de estribo GN 428 están fabricadas con un perfil de aluminio curvado y presentan excelente estabilidad y un diseño ergonómico.

En el tipo B, el suministro incluye tornillos alomados, tuercas hexagonales y arandelas.

Especialmente en combinación con las empuñaduras de estribo GN 328, de menor tamaño, cumplen con los requisitos del diseño industrial moderno.

Especificación

Empuñadura
AluminioAL

  • con revestimiento de plástico
    • negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
    • Plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR
  • anodizado, color naturalELEL

Kit de fijación para tipo B
Acero inoxidable AISI 304

  • Tornillos de cabeza alomada ISO 7380
  • Tuercas hexagonales ISO 4032
  • Arandelas DIN 125

RoHS

Bajo pedido

  • otros acabados
Ocultar dibujo técnico
GN 428 Empuñaduras de estribo, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AMontaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
BMontaje desde el lado del operario
Mostrar / ocultar columnas
bl1adh1h2l2l3l4t
2820018M 86311,8240301010
2825018M 86311,8290301010
2830018M 86311,8340301010
2840018M 86311,8440301010
3630026M 107116,6355401314
3640026M 107116,6455401314
3650026M 107116,6555401314
3660026M 107116,6655401314
3680026M 107116,6855401314

Estructura y precio

Material

Diámetro de la empuñadura b
Longitud l1
Tipo


Acabado
anodizado
Plateado
negro
Material

Diámetro de la empuñadura b
Longitud l1
Tipo


Acabado
anodizado
Plateado
negro

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
17,65 €
más IVA 3,35 €
bruto 21,00 €
Incl. recargos del material: 1,16 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,340 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
  • 260 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 261 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.
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
GN 428-AL-28-200-A-SWGN 428-AL-28-200-B-SWGN 428-AL-28-200-A-ELGN 428-AL-28-200-B-ELGN 428-AL-28-200-A-SRGN 428-AL-28-200-B-SRGN 428-AL-28-250-A-SWGN 428-AL-28-250-B-SWGN 428-AL-28-250-A-ELGN 428-AL-28-250-B-ELGN 428-AL-28-250-A-SRGN 428-AL-28-250-B-SRGN 428-AL-28-300-A-SWGN 428-AL-28-300-B-SWGN 428-AL-28-300-A-ELGN 428-AL-28-300-B-ELGN 428-AL-28-300-A-SRGN 428-AL-28-300-B-SRGN 428-AL-28-400-A-SWGN 428-AL-28-400-B-SWGN 428-AL-28-400-A-ELGN 428-AL-28-400-B-ELGN 428-AL-28-400-A-SRGN 428-AL-28-400-B-SRGN 428-AL-36-300-A-SWGN 428-AL-36-300-B-SWGN 428-AL-36-300-A-ELGN 428-AL-36-300-B-ELGN 428-AL-36-300-A-SRGN 428-AL-36-300-B-SRGN 428-AL-36-400-A-SWGN 428-AL-36-400-B-SWGN 428-AL-36-400-A-ELGN 428-AL-36-400-B-ELGN 428-AL-36-400-A-SRGN 428-AL-36-400-B-SRGN 428-AL-36-500-A-SWGN 428-AL-36-500-B-SWGN 428-AL-36-500-A-ELGN 428-AL-36-500-B-ELGN 428-AL-36-500-A-SRGN 428-AL-36-500-B-SRGN 428-AL-36-600-A-SWGN 428-AL-36-600-B-SWGN 428-AL-36-600-A-ELGN 428-AL-36-600-B-ELGN 428-AL-36-600-A-SRGN 428-AL-36-600-B-SRGN 428-AL-36-800-A-SWGN 428-AL-36-800-B-SWGN 428-AL-36-800-A-ELGN 428-AL-36-800-B-ELGN 428-AL-36-800-A-SRGN 428-AL-36-800-B-SR

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada