GN 725.3 Asas en U Plástico, inserto con cavidades de agarre, Softline

Asas en U GN 725.3: Plástico, inserto con cavidades de agarre, Softline
Original design M.343-SOFT
Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
Color del inserto: RT - rojo, RAL 3000, acabado mate
Softline

Familia de productos Softline

Las piezas estándar Softline cuentan con una superficie suave y antideslizamiento y ofrecen una mejor transferencia de fuerza entre la mano y el elemento operativo, especialmente en condiciones de humedad, calor, frío o presencia de aceite.

  • revestimiento permanente de elastómero
  • mejor transferencia de la fuerza
  • operación segura en condiciones de humedad o presencia de aceite
  • con ventajas ergonómicas
Mostrar todos los productos Softline
GDA

Descripción del producto

Las asas en U GN 725.3 se caracterizan por su estabilidad y su ergonómico diseño. Las suaves cavidades de agarre (familia de productos Softline) en la parte inferior del asa aportan una sensación particularmente agradable al tacto.

La instalación de las asas en U GN 725.3 puede realizarse desde la parte posterior (tipo A) y también desde el lado del operador (tipo B).

Especificación

Cuerpo base
Plástico, polipropileno (PP)

  • gris oscuro, acabado mate, similar a RAL 7021
  • Casquillos de latón

Inserto con cavidades de agarre
Elastómero termoplástico (TPE)

  • Unidos químicamente al cuerpo base
  • Temperatura de trabajo de 0 °C a +80 °C
  • Color
    • naranja, RAL 2004, acabado mateOROR
    • gris, RAL 7024, acabado mateGRGR
    • rojo, RAL 3000, acabado mateRTRT
    • verde, RAL 6017, acabado mateGNGN
  • Dureza 70 Shore A

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 725.3 Asas en U, plástico, inserto con cavidades de agarre, Softline Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AMontaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
BMontaje desde el lado del operario
Mostrar / ocultar columnas
l1 ±0,5d1
Tipo A
d2
Tipo B
abd3h1h2l2l3t1
mín.
t2
132M 66,4162610,55315148116128,5
132M 8-1626-5315148116128,5

Estructura y precio

Longitud l1
Rosca d1
Diámetro d2
Tipo


Color del inserto
verde
gris
naranja
rojo
Longitud l1
Rosca d1
Diámetro d2
Tipo


Color del inserto
verde
gris
naranja
rojo

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
10,04 €
más IVA 1,91 €
bruto 11,95 €
ELESA Code: 38622
Descripción: M.343/150 B-M6-SOFT-C6
Peso: 0,100 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000
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
  • 26 unidades entregables en 1-2 días
  • 305 unidades entregables en 3-7 días
  • 584 unidades entregables en 5-9 días
  • Para pedidos de 585 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.
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
GN 725.3-132-M6-A-ORGN 725.3-132-M6-A-GRGN 725.3-132-M6-A-RTGN 725.3-132-M6-A-GNGN 725.3-132-6,4-B-ORGN 725.3-132-6,4-B-GRGN 725.3-132-6,4-B-RTGN 725.3-132-6,4-B-GNGN 725.3-132-M8-A-ORGN 725.3-132-M8-A-GRGN 725.3-132-M8-A-RTGN 725.3-132-M8-A-GN

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada