GN 725.3 Poignées étriers Plastique, insert avec empreintes de doigts, Softline

Poignées étriers GN 725.3: Plastique, insert avec empreintes de doigts, Softline
Original design M.343-SOFT
Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)
Couleur de l'insert: RT - rouge, RAL 3000, finition mat
Softline

Famille de produits Softline

Les pièces standard Softline présentent une surface douce et antidérapante et confèrent une meilleure transmission de force entre la main et l'élément opérationnel, en particulier dans des conditions ambiantes humides, huileuses, chaudes ou froides.

  • revêtement permanent en élastomère
  • transfert de force optimisé
  • fonctionnement sûr dans des conditions humides ou huileuses
  • ergonomie supérieure
Afficher tous les produits Softline
GDA

Description du produit

Les poignées étrier GN 725.3 se caractérisent par leur stabilité et leur ergonomie. Les empreintes de doigts souples (famille de produits Softline) situées sous la poignée assurent une prise en main particulièrement confortable.

Les poignées étrier GN 725.3 peuvent être installées par l'arrière (type A) ou par le côté d'utilisation (type B).

Spécifications

Corps de la base
Plastique, polypropylène (PP)

  • Gris foncé, finition mate, similaire à RAL 7021
  • Douilles en laiton

Insert avec empreintes de doigts
Elastomère thermoplastique (TPE)

  • Liaison chimique avec le corps de la base
  • Température d'utilisation : 0 à +80 °C
  • Couleur
    • orange, RAL 2004, finition matOROR
    • gris, RAL 7024, finition matGRGR
    • rouge, RAL 3000, finition matRTRT
    • vert, RAL 6017, finition matGNGN
  • Dureté de 70 Shore A

RoHS

Masquer schéma technique
GN 725.3 Poignées étrier, plastique, insert avec empreintes de doigts, Softline schéma

Options d'article/Tableau

Type

AMontage par l'arrière (alésage borgne fileté)
BMontage par le côté opérateur
Afficher/Masquer colonnes
l1 ±0,5d1Type Ad2
Type B
abd3h1h2l2l3t1
min.
t2
132M 66,4162610,55315148116128,5
132M 8-1626-5315148116128,5

Configuration et prix

Longueur l1
Filetage d1
Diamètre d2
Type


Couleur de l'insert
vert
gris
orange
rouge
Longueur l1
Filetage d1
Diamètre d2
Type


Couleur de l'insert
vert
gris
orange
rouge

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
10,04 €
plus TVA 1,91 €
brute 11,95 €
ELESA Code: 38622
Description: M.343/150 B-M6-SOFT-C6
Poids: 0,100 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000
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
  • 26 pièces livrables en 1-2 jours
  • 305 pièces livrables en 3-7 jours
  • 584 pièces livrables en 5-9 jours
  • Pour les commandes de 585 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 725.3-132-M6-A-ORGN 725.3-132-M6-A-GRGN 725.3-132-M6-A-RTGN 725.3-132-M6-A-GNGN 725.3-132-6,4-B-ORGN 725.3-132-6,4-B-GRGN 725.3-132-6,4-B-RTGN 725.3-132-6,4-B-GNGN 725.3-132-M8-A-ORGN 725.3-132-M8-A-GRGN 725.3-132-M8-A-RTGN 725.3-132-M8-A-GN

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique