GN 725.3 Bügelgriffe Kunststoff, Einsatz mit Fingermulden, Softline

Bügelgriffe GN 725.3: Kunststoff, Einsatz mit Fingermulden, Softline
Original design M.343-SOFT
Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Farbe Einsatz: RT - rot, RAL 3000, matt
Softline

Produktfamilie Softline

Softline-Normelemente haben eine weiche, rutschfeste Oberfläche und bieten damit eine verbesserte Kraftübertragung zwischen Hand und Bedienelement – besonders in feuchter, öliger, heißer oder kalter Umgebung.

  • dauerhafte elastomere Ummantelung
  • bessere Kraftübertragung
  • sichere Bedienung in feuchten oder öligen Umgebungen
  • ergonomisch vorteilhaft
Alle Softline-Produkt anzeigen
GDA

Produktbeschreibung

Bügelgriffe GN 725.3 zeichnen sich durch ihre Stabilität und ihre ergonomische Formgebung aus. Die weichen Fingermulden (Produktfamilie Softline) an der Griffunterseite vermitteln ein besonders angenehme Gefühl beim Greifen.

Die Befestigung der Bügelgriffe GN 725.3 kann sowohl von der Rückseite (Form A) als auch von der Bedienseite (Form B) erfolgen.

Ausführung

Grundkörper
Kunststoff, Polypropylen (PP)

  • schwarzgrau, matt, ähnlich RAL 7021
  • Buchsen Messing

Einsatz mit Fingermulden
Thermoplastisches Elastomer (TPE)

  • mit dem Grundkörper chemisch verbunden
  • Einsatztemperatur 0 °C bis +80 °C
  • Farbe
    • orange, RAL 2004, mattOROR
    • grau, RAL 7024, mattGRGR
    • rot, RAL 3000, mattRTRT
    • grün, RAL 6017, mattGNGN
  • Härte 70 Shore A

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 725.3 Bügelgriffe, Kunststoff, Einsatz mit Fingermulden, Softline Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AMontage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
BMontage von der Bedienseite
Spalten ein-/ausblenden
l1 ±0,5d1
Form A
d2
Form B
abd3h1h2l2l3t1
min.
t2
132M 66,4162610,55315148116128,5
132M 8-1626-5315148116128,5

Artikelauswahl und -konfiguration

Länge l1
Gewinde d1
Durchmesser d2
Form


Farbe Einsatz
grün
grau
orange
rot
Länge l1
Gewinde d1
Durchmesser d2
Form


Farbe Einsatz
grün
grau
orange
rot

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
10,04 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,91 €
brutto 11,95 €
ELESA Code: 38622
Beschreibung: M.343/150 B-M6-SOFT-C6
Gewicht: 0,100 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000
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
  • 26 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 305 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 584 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 585 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 725.3-132-M6-A-ORGN 725.3-132-M6-A-GRGN 725.3-132-M6-A-RTGN 725.3-132-M6-A-GNGN 725.3-132-6,4-B-ORGN 725.3-132-6,4-B-GRGN 725.3-132-6,4-B-RTGN 725.3-132-6,4-B-GNGN 725.3-132-M8-A-ORGN 725.3-132-M8-A-GRGN 725.3-132-M8-A-RTGN 725.3-132-M8-A-GN

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern