1.2 Bedienen mit Maschinen- und Gerätegriffen
Was versteht man bei Ganter unter „Haltegriffen“?
Ganter führt unter dem Oberbegriff „Bedienen mit Griffen“ eine breite Palette an Hand- und Haltegriffen – darunter Rohrgriffe, Bügelgriffe, Bogengriffe, Fingergriffe, Klappgriffe, Griffleisten und Griffschalen.
Diese eignen sich ideal zum Halten, Ziehen und Tragen sowie zur Bedienung von Maschinenteilen.
Welche Materialien und Formen stehen zur Verfügung?
- Werkstoffe: Aluminium (pulverbeschichtet), Stahl, Edelstahl, Kunststoff – je nach Anforderungen an Robustheit, Hygiene oder Budget
- Formen:
- Rohrgriffe: klassische Haltegriffe zum Öffnen oder Halten
- Bügel- und Bogengriffe: ergonomische Griffvarianten für komfortable Bedienung
- Fingergriffe, Klappgriffe, Griffschalen, Griffleisten: platzsparende oder designorientierte Lösungen
Wie belastbar sind die Haltegriffe?
Die Belastbarkeitswerte von Metall-Bügelgriffen/Rohrgriffen finden Sie in folgendem Dokument.Wofür eignen sich Ganter-Haltegriffe?
- Rohrgriffe: ideal zum Ziehen, Öffnen oder Halten – z. B. an Maschinentüren
- Bügel- und Bogengriffe: robust und ergonomisch für häufige Bedienung
- Spezialformen wie Klappgriffe oder Griffleisten: perfekt für platzsparende oder optisch ansprechende Anwendungen
Welche Auswahlkriterien sollten beachtet werden?
- Materialanforderungen: Edelstahl für hygienische oder aggressive Umgebungen; Aluminium für langlebige Leichtbauvarianten; Kunststoff für kostengünstigere, weniger belastete Anwendungen
- Belastbarkeit: F1- und F2-Werte im technischen Anhang beachten, um den passenden Griff auszuwählen
- Ergonomie & Design: Rohrgriffe bieten Rundgriffkomfort; Klappgriffe sparen Platz
- Montageoption: unterschiedliche Befestigungsoptionen je nach Form und Anwendung
Welche Vorteile bieten Ganter-Haltegriffe?
- Große Vielfalt: viele Formen und Werkstoffe – passend für nahezu jeden industriellen Bedarf
- Verlässliche technische Daten: Belastbarkeit präzise dokumentiert
- Ergonomie & Funktionalität: komfortable Handhabung kombiniert mit robuster Konstruktion
- Schnelle Verfügbarkeit: lagerführendes Programm mit 24h-Service