GN 328.5 Bügelgriffe Edelstahl-Feinguss

Bügelgriffe GN 328.5: Edelstahl-Feinguss
Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: GS - matt gestrahlt
Edelstahl-Gueteklasse-4

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 4

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
Normelemente-fuer-Profilsysteme

Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen
platzhalter1
Red-Dot
GDA
hat-IF-Award-Icon

Produktbeschreibung

Bügelgriffe GN 328.5 zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Die Fingermulden an der Griffunterseite vermitteln ein besonders angenehmes Griffgefühl.

Ausführung

Edelstahl-Feinguss 1.4408
matt gestrahltGS


RoHS

Auf Anfrage

  • andere Oberflächen
Technische Zeichnung ausblenden
GN 328.5 Bügelgriffe, Edelstahl-Feinguss Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AMontage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
BMontage von der Bedienseite
Spalten ein-/ausblenden
l1abd1
Form A
d2
Form B
h1h2l2t
1201422M 66,5445141,213
1401828M 88,5556166,517

Artikelauswahl und -konfiguration

l1
Form


Oberfläche
l1
Form


Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
26,81
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,09 €
brutto 31,90 €
inkl. Materialzuschlag: 2,19 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,318 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
  • 87 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 88 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 328.5-120-A-GSGN 328.5-120-B-GSGN 328.5-140-A-GSGN 328.5-140-B-GS

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern