GN 725.3 Maniglie a ponte per armadi Plastica, inserto con incavi per le dita, Softline

Maniglie a ponte per armadi GN 725.3: Plastica, inserto con incavi per le dita, Softline
Original design M.343-SOFT
Tipo: A - Montaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)
Colore dell'inserto: RT - rosso, RAL 3000, finitura matt
Softline

Famiglia di prodotti Softline

Le parti standard Softline, caratterizzate da una superficie morbida e antiscivolo, garantiscono un migliore trasferimento della forza tra la mano e l'elemento di azionamento, soprattutto in ambienti umidi, oleosi, caldi o freddi.

  • rivestimento permanente in elastomero
  • migliore trasferimento della forza
  • funzionamento sicuro in ambienti umidi o oleosi
  • prodotti ergonomici
Mostra tutti i prodotti Softline
GDA

Descrizione del prodotto

Le maniglie a ponte per armadi GN 725.3 si distinguono per la stabilità e il design ergonomico. I morbidi incavi per le dita (famiglia di prodotti Softline) sulla parte inferiore della maniglia contribuiscono a una gradevole sensazione durante la presa.

Le maniglie a ponte per armadi GN 725.3 si possono montare sia dal lato posteriore (tipo A) sia dal lato di azionamento (tipo B).

Specifiche

Corpo di base
Plastica (polipropilene PP)

  • Colore grigio-nero, finitura matt, simile a RAL 7021
  • Boccole in ottone

Inserto con incavi di presa
Elastomero termoplastico (TPE)

  • Legato chimicamente al corpo di base
  • Temperatura di esercizio da 0 °C a +80 °C
  • Colore
    • arancione, RAL 2004, finitura mattOROR
    • grigio, RAL 7024, finitura mattGRGR
    • rosso, RAL 3000, finitura mattRTRT
    • verde, RAL 6017, finitura mattGNGN
  • Durezza 70 Shore A

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 725.3 Maniglie a ponte, plastica, inserto con incavi per le dita, Softline disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AMontaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)
BMontaggio dal lato dell'operatore
Mostra / Nascondi colonne
l1 ±0,5d1
Tipo A
d2
Tipo B
abd3h1h2l2l3t1
min
t2
132M 66,4162610,55315148116128,5
132M 8-1626-5315148116128,5

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza l1
Filettatura d1
Diametro d2
Tipo


Colore dell'inserto
verde
grigio
arancione
rosso
Lunghezza l1
Filettatura d1
Diametro d2
Tipo


Colore dell'inserto
verde
grigio
arancione
rosso

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
10,04 €
più IVA 1,91 €
lordo 11,95 €
ELESA Code: 38622
Descrizione: M.343/150 B-M6-SOFT-C6
Peso: 0,100 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000
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
  • 26 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 305 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • 584 pezzi consegnabili in 5-9 giorni
  • Per ordini di 585 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 725.3-132-M6-A-ORGN 725.3-132-M6-A-GRGN 725.3-132-M6-A-RTGN 725.3-132-M6-A-GNGN 725.3-132-6,4-B-ORGN 725.3-132-6,4-B-GRGN 725.3-132-6,4-B-RTGN 725.3-132-6,4-B-GNGN 725.3-132-M8-A-ORGN 725.3-132-M8-A-GRGN 725.3-132-M8-A-RTGN 725.3-132-M8-A-GN

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico