GN 9153 Asennonilmaisimet Muovi, 6-numeroinen, elektroninen, LCD-näyttö, radiotaajuustiedonsiirrolla

Asennonilmaisimet GN 9153: Muovi, 6-numeroinen, elektroninen, LCD-näyttö, radiotaajuustiedonsiirrolla
Original design
code: DD52R-E-RF
Väri: OR - oranssi, RAL 2004, kiiltävä
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-2

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista
GDA

Tuotteen kuvaus

Elektroniset asennonilmaisimet GN 9153, joissa tiedonsiirto tapahtuu radiotaajuudella, sopivat erityisesti usein suoritettaviin formaattien säätöihin ja ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Ne kytketään ohjausyksikköön GN 9150 radion kautta langattomana nopean kohdistamisen järjestelmänä.

Ohjausyksikkö GN 9150 on välttämätön järjestelmän toimimiseksi. Ne muodostavat rajapinnan asennonilmaisimen ja koneen ohjauksen välille. Koneen ohjaus lähettää kohdeasennon arvon ohjausyksikölle, joka välittää sen radiotaajuudella asennonilmaisimelle. Asennonilmaisin lähettää senhetkisen asentonsa arvon takaisin ohjausyksikölle.

Yhdessä koneen ohjauksen kanssa on silloin mahdollista varmistaa, että tuotantosykli ei käynnisty silloin, kun asennonilmaisimen ilmoittama asento on väärä. Näin estetään virheiden tapahtuminen tuotantoprosessissa.

Tekninen eritelmä

Kotelo
Muovi, polyamidi (PA)

  • oranssi, RAL 2004, kiiltäväOROR
  • harmaa, RAL 7035, kiiltäväGRGR
  • mustanharmaa, RAL 7021, kiiltäväSGSG
  • sininen, RAL 5005, shiny finishBLBL
  • Käyttölämpötila 0 °C - +50 °C
  • öljyn ja liuottimen kestävä

LCD-näyttö
kuusi numeroa ja erikoismerkit


Ontto akseli
Ruostumaton teräs AISI 304


O-rengas tunnistenumerolle 2
Akryylinitriittibutadieeni-kumi (NBR)


RoHS

Lisävaruste

GN 9150 Ohjausyksiköt
GN 952.1 Sovitinholkit (asennonilmaisimille)
GN 9053.6 Kiinnityslevyt
GN 957 Säätönupit (asennonilmaisimille)
GN 957.1 Säätönupit

Piilota tekninen piirros
GN 9153 Asennonilmaisimet, 6-numeroinen, elektroninen, LCD-näyttö, radiotaajuustiedonsiirrolla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

1Suojausluokka IP 65
2Suojausluokka IP 67

Generation

V2Versio 2

Koonti ja hinta

Tunnistenro.


Väri
sininen
harmaa
oranssi
mustanharmaa
Sukupolvi

Tunnistenro.


Väri
sininen
harmaa
oranssi
mustanharmaa
Sukupolvi

Sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet

Jännitteen syöttö

Litiumakku CR2477, 3 V

Akun käyttöaika

2,5 vuotta

Näyttö

6-numeroiden LCD-näyttö, 12 mm korkea, erityismerkkejä tuetaan

Lukeman asteikko

-19999; 99999

Desimaalinumeroiden lukumäärä

ohjelmoitava (katso käyttöohje)

Mittausyksiköt

mm, tuuma tai asteet (ohjelmoitava)

Maks. kiertonopeus

300/600/1000 rpm (ohjelmoitava, standardi 600 rpm)

Tarkkuus

10 000 impulssia/kierros

Käyttölämpötila

0 °C ... 50 °C

Kosteus

maks. 95 % 25 °C:ssa
(ilman kondensaatiota)

Interference protection

acc. to guideline 2014/53/EU (RED)

Yhteensopivuus

Asennonilmaisimia ja ohjausyksiköitä voidaan yhdistää keskenään vain samassa versiossa.

Määritettävät näyttöasetukset

Langattomalla tiedonsiirrolla varustetun elektronisen asennonilmaisimen erityisenä etuna on se, että sen voi ohjelmoida ja lisäksi se välittää tietoja langattomasti molempiin suuntiin asennonilmaisimen ja koneen ohjausyksikön välillä.

Seuraavat asetukset voidaan määrittää käyttämällä 4 toimintapainiketta:

  • Inkrementaalisen tai absoluuttisen mittaustilan valinta
  • Mittayksiköiden vaihtaminen (mm, tuuma tai aste)
  • Laskurin nollaaminen tai poikkeama-arvon asettaminen
  • Näytön arvon vaihtaminen yhden kierroksen jälkeen
  • Resoluution muuttaminen, toisin sanoen näytettyjen desimaalipaikkojen lukumäärän muuttaminen
  • Pyörintä- tai laskentasuunnan muuttaminen
  • Näytön suunnan muuttaminen (asennussuunnan perusteella)
  • Suurimman pyörintänopeuden asettaminen

Toimituslaajuuteen sisältyy litiumakku, jonka käyttöikä on enintään 1,5 vuotta. Akun vaihtohetkestä ilmoitetaan näytössä olevalla symbolilla. Akun vaihtaminen on helppoa - vain etukansi täytyy irrottaa.
Asennonilmaisimia on saatavissa suojausluokassa IP 65 tai IP 67 ja ne sopivat käytettäviksi vastaavissa ympäristöolosuhteissa.

Asennusohjeet ja tarvikkeet

Mitä tulee asennusvaihtoehtoihin ja ulkoiseen rakenteeseen, elektroniset asennon ilmaisimet GN 9153 radiotaajuustiedonsiirrolla ovat hyvin samantapaisia kuin mekaaniset asennonilmaisimet GN 953 / GN 953.2 ja voidaan myös korvata viimeksi mainituilla. Ks. myös Asennonilmaisinten selvitykset.

Kun asennonilmaisinta asennetaan, tarvitaan asianmukaisesti sijoitettu asennusreikä momenttituelle.

Jos asennonilmaisinta käytetään pienemmillä akselin läpimitoilla, onton akselin läpimitta Ø 20 H7 voidaan pienentää sovitinholkilla GN 952.1.

993ff162-4b01-4fa5-be68-d4075fc54099 fe400ada-7fd6-4ee7-8e03-685e01a9ca4b

Kiinnityslevyjä GN 9053.6 voi käyttää karojen kiinnittämiseen säädön jälkeen, jotta ne voidaan lukita itsenäisen tai tahattoman kääntymisen varalta.

Jos säätönupin asentamisen lisäksi tarvitaan alentamista, saatavissa on GN 957 säätönupit, joissa molemmat toiminnot yhdistyvät yhdessä ainoassa elementissä.

017edcc7-ef16-414c-99cf-4ee5676144e3 66d5e3ac-e6b0-408d-95eb-9887c2e2eb0e

Turvallisuusohje

Asennonilmaisimet ja ohjaus kommunikoivat käyttäen omisteista ELESA-protokollaa. Ohjausyksikkö voi ainoastaan prosessoida asennonilmaisimien kohdeasennon ja nykyisen asennon arvon ja lähettää nämä koneohjaukseen. Tämän johdosta koneohjaukseen ei ole suoraa pääsyä ohjausyksikön langattomalla verkolla. Näin ollen radioviestintä on suojattu järjestelmän häiriöiltä tai kolmansien osapuolien käytöltä.
Muiden tyypillisten langattomien verkkojen, kuten WiFi, Bluetooth jne. aiheuttamat keskeytykset tai häiriöt eivät heikennä järjestelmän toimintaa, mutta ne saattavat pidentää asennonilmaisimen vasteaikaa ohjausyksikölle.
Vältä ohjausyksikön sijoittamista suuritehoisten komponenttien välittömään läheisyyteen, kuten moottorit, konvertterit jne. Mikäli tämä ei ole mahdollista, vähintään 200 mm turvaetäisyys tulisi voida taata.

Asentamisen, käytön aloittamisen ja käytön aikana tulee noudattaa käyttöohjeiden tietoja. Ne toimitetaan tuotteen mukana y ne toimitetaan digitaalisesti ganternorm.com.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
384,56 €
plus ALV 73,07 €
brutto 457,63 €
ELESA Code: CE.99212-W2
Kuvaus: DD52R-E-RF-W2-SST-F.20-IP67-C2
Paino: 0,208 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90318080
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
  • Pyydä toimitusaika
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
GN 9153-1-OR-V2GN 9153-2-OR-V2GN 9153-1-GR-V2GN 9153-2-GR-V2GN 9153-1-SG-V2GN 9153-2-SG-V2GN 9153-1-BL-V2GN 9153-2-BL-V2

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa