GN 9153 Stellungsanzeiger Kunststoff, 6-stellig, elektronisch, LCD-Display, mit Funk-Datenübertragung

Stellungsanzeiger GN 9153: Kunststoff, 6-stellig, elektronisch, LCD-Display, mit Funk-Datenübertragung
Original design
code: DD52R-E-RF
Farbe: OR - orange, RAL 2004, glänzend
Edelstahl-Gueteklasse-2

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 2

Das Ganter-Produktsortiment enthält zahlreiche Normelemente, die aus hochlegierten, nichtrostenden Edelstählen hergestellt sind. Deren einzigartige Eigenschaften führen zu einer breiten Anwendung in vielen Industriezweigen. Hauptgrund dafür ist die Rost- und Korrosionsbeständigkeit der Werkstoffe und die damit einhergehende Wertstabilität und Haltbarkeit von Anlagen und Einrichtungen.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
GDA

Produktbeschreibung

Elektronische Stellungsanzeiger GN 9153 mit Funk-Datenübertragung eignen sich besonders bei häufigen Formatverstellungen und sind einfach und schnell zu montieren. Sie sind durch Funkfrequenz mit der Kontrolleinheit GN 9150 verbunden und bilden so ein kabelloses System zur schnellen Positionierung.

Kontrolleinheiten GN 9150 werden zur Funktion des Systems benötigt. Sie bilden die Schnittstelle zwischen Stellungsanzeiger und Maschinensteuerung. Über die Maschinensteuerung wird der Kontrolleinheit ein Soll-Positionswert vorgegeben und mittels Funk an die Stellungsanzeiger übertragen. Die Stellungsanzeiger melden wiederum ihren aktuellen Ist-Positionswert an die Kontrolleinheit zurück.

In Kombination mit der Maschinensteuerung kann so sichergestellt werden, dass bei einer falsch eingestellten Position am Stellungsanzeiger der Produktionszyklus nicht startet, wodurch Fehler im Produktionsablauf vermieden werden können.

Ausführung

Gehäuse
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • orange, RAL 2004, glänzendOROR
  • grau, RAL 7035, glänzendGRGR
  • schwarzgrau, RAL 7021, glänzendSGSG
  • blau, RAL 5005, glänzendBLBL
  • Einsatztemperatur 0 °C bis 50 °C
  • öl- und lösungsmittelbeständig

LCD-Display
6-stellig und Sonderzeichen


Hohlwelle
Edelstahl 1.4301


O-Ring bei Kennziffer 2
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)


RoHS

Zubehör

GN 9150 Kontrolleinheiten
GN 952.1 Reduzierbuchsen
GN 9053.6 Klemmplatten
GN 957 Drehknöpfe
GN 957.1 Drehknöpfe

Technische Zeichnung ausblenden
GN 9153 Stellungsanzeiger, Kunststoff, 6-stellig, elektronisch, LCD-Display, mit Funk-Datenübertragung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

1Schutzart IP 65
2Schutzart IP 67

Generation

V2Version 2

Artikelauswahl und -konfiguration

Kennziffer


Farbe
blau
grau
orange
schwarzgrau
Generation

Kennziffer


Farbe
blau
grau
orange
schwarzgrau
Generation

Elektrische und mechanische Eigenschaften

Spannungsversorgung

Lithium Batterie CR2477, 3 V

Batterielebensdauer

2,5 Jahre

Anzeige

6-stelliges LCD-Display, 12 mm hoch mit Sonderzeichenunterstützung

Anzeige Werte

-19999; 99999

Anzahl der Kommastellen

programmierbar (siehe Betriebsanleitung)

Maßeinheiten

mm, inch oder Grad (programmierbar)

max. Drehzahl

300 / 600 / 1000 U/min (programmierbar, Standard 600 U/min)

Genauigkeit

10.000 Impulse / Umdrehung

Betriebstemperatur

0 °C ... 50 °C

Luftfeuchtigkeit

max. 95 % bei 25 °C (ohne Kondensation)

Störfestigkeit

entspricht der Richtlinie 2014/53/EU (RED)

Kompatibilität

Stellungsanzeiger und Kontrolleinheiten
sind ausschließlich in der selben Version miteinander kombinierbar.

Einstellbare Anzeigeoptionen

Der besondere Vorteil der elektronischen Stellungsanzeiger mit Funk-Datenübertragung liegt zum einen in ihrer Programmierbarkeit und zum anderen darin, dass Daten drahtlos zwischen dem Stellungsanzeiger und der Maschinensteuerung bidirektional übertragen werden können.

Mit den 4 Funktionstasten können folgende Einstellung vorgenommen werden:

  • Wahl von inkrementellem oder absolutem Mess-Modus
  • Änderung der Maßeinheit (mm, Inch oder Grad)
  • Zurücksetzung des Zählers bzw. Einstellung eines Offset-Wertes
  • Änderung des Anzeigewertes nach einer Umdrehung
  • Änderung der Auflösung, d. h. der Anzahl der angezeigten Dezimalstellen
  • Änderung der Dreh- bzw. Zählrichtung
  • Änderung der Display-Ausrichtung (in Abhängigkeit der Einbaulage)
  • Einstellung der maximalen Drehgeschwindigkeit

Die verwendete Lithium-Batterie ist im Lieferumfang enthalten und hat eine Lebensdauer von bis zu 2,5 Jahren. Die Notwendigkeit eines Austausches der Batterie wird durch ein Symbol auf dem Display angezeigt. Der Austausch kann leicht, durch Entfernen der Frontabdeckung, durchgeführt werden.
Die Stellungsanzeiger verfügen wahlweise über die Schutzart IP 65 oder IP 67 und sind für entsprechende Umgebungsbedingungen geeignet.

Montagehinweise und Zubehör

Die elektronischen Stellungsanzeiger GN 9153 mit Funk-Datenübertragung sind bezüglich der Montagemöglichkeit und dem äußeren Aufbau den mechanischen Stellungsanzeigern GN 953 / GN 953.2 sehr ähnlich und können diese normalerweise ersetzen. Siehe hierzu „Erläuterungen zu Stellungsanzeiger“.

Zur Montage des Stellungsanzeigers wird für die Drehmomentabstützung eine entsprechend angeordnete Aufnahmebohrung benötigt.

Wird der Stellungsanzeiger mit kleineren Wellendurchmessern eingesetzt, kann der Hohlwellendurchmesser Ø 20 H7 mit Reduzierbuchsen GN 952.1 verringert werden.

993ff162-4b01-4fa5-be68-d4075fc54099 fe400ada-7fd6-4ee7-8e03-685e01a9ca4b

Mit Klemmplatten GN 9053.6 können Spindeln nach dem Verstellen geklemmt und damit gegen selbsttätiges oder unbeabsichtigtes Verdrehen gesichert werden.

Soll reduziert und gleichzeitig ein Drehknopf angebaut werden, stehen Drehknöpfe GN 957 zur Auswahl, die beide Funktionen in einem Element vereinen.

017edcc7-ef16-414c-99cf-4ee5676144e3 66d5e3ac-e6b0-408d-95eb-9887c2e2eb0e

Sicherheitshinweise

Die Kommunikation zwischen Stellungsanzeigern und Kontrolleinheit erfolgt durch ein proprietäres ELESA-Protokoll. Die Kontrolleinheit kann nur den Soll- und Ist-Positionswert der Stellungsanzeiger verarbeiten und an die Maschinensteuerung weitergeben. Über das Funknetz der Kontrolleinheit kann somit nicht direkt auf die Maschinensteuerung zugegriffen werden. Aus diesem Grund ist die Funkverbindung gegen Systemveränderungen oder Fremdeindringen geschützt.
Störungen oder Interferenzen von anderen gängigen Funknetzen wie z. B. WLAN, Bluetooth usw. beeinträchtigen die korrekte Funktionsweise des Systems nicht, können jedoch die Rückmeldezeit der Stellungsanzeiger an die Kontrolleinheit verlängern.
Die Platzierung der Kontrolleinheit direkt neben leistungsstarken Komponenten wie z. B. Motoren, Umrichter usw. sollte vermieden werden. Ist dies nicht möglich, sollte ein Sicherheitsabstand von mindestens 200 mm eingehalten werden.

Die Angaben der Betriebsanleitung sind bei Montage, Inbetriebnahme und Gebrauch einzuhalten. Sie liegt dem Produkt bei und wird auf ganternorm.com digital bereitgestellt.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
384,56 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 73,07 €
brutto 457,63 €
ELESA Code: CE.99212-W2
Beschreibung: DD52R-E-RF-W2-SST-F.20-IP67-C2
Gewicht: 0,208 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90318080
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
  • Bitte Lieferzeit anfragen
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
GN 9153-1-OR-V2GN 9153-2-OR-V2GN 9153-1-GR-V2GN 9153-2-GR-V2GN 9153-1-SG-V2GN 9153-2-SG-V2GN 9153-1-BL-V2GN 9153-2-BL-V2

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern