Avaa ja sulje ovet ja suojukset luotettavasti saranoilla

Saranoita käytetään tyypillisesti ovien ja suojusten asentamiseen siten, että ne voidaan kääntää auki tai kiinni. Näitä standardiosia käytetään laajasti konerakennuksessa. Eri mallien laajan valikoiman ansiosta mahdollisia käyttötarkoituksia on käytännössä rajattomasti.

Saranat kaikkiin käyttötarkoituksiin

Toiminnalliset saranat

Ganterilla on laaja valikoima saranoita, joilla on erilaisia toimintoja. Standardiosina nämä saranat tarjoavat seuraavassa mainittuja toimintoja:

FAQ - Usein kysytyt kysymykset

Suodata tuotteet
Uudet tuotteet
Materiaali
Leveys (alkaen - päättyen) Leveys
Korkeus (alkaen - päättyen) Korkeus
Kiinnitysmenetelmä
Tuoteperhe

Etkö löytänyt mitään? Erityistilaukset

FAQ - Usein kysytyt kysymykset

Mitä materiaaleja on tarjolla saranoita varten ja mitä ominaisuuksia niillä on?

Ganterin valikoimassa on saatavilla erilaisia materiaaleja saranoille, riippuen erityisvaatimuksista: ruostumaton teräs, sinkkivalu, alumiini, teräs ja muovi. Jokaisella näistä materiaaleista on käytännön etuja erilaisissa käyttötarkoituksissa kone- ja laitevalmistuksessa.

Saranoiden materiaalit

  • Ruostumaton teräs: Erityisen korroosionkestävä ja helppohoitoinen. Sopii ulkoalueille, hygienia-alueille tai sovelluksiin, joissa on vaativia puhdistussyklejä. Luotettava suoja ruostetta ja kemikaaleja vastaan. Kestävä toiminta jopa haastavissa ympäristöolosuhteissa.
  • Sinkkivalu: Mahdollistaa tarkasti valmistetut, miellyttävästi muotoillut saranat, joilla on erittäin hyvä vakaus. Korkealaatuinen pinta, ihanteellinen vakiokäyttöön koneenrakennuksessa. Miellyttävä muotoilu yhdistettynä luotettavaan toimintaan.
  • Alumiini: Kevyt, alhainen korroosionherkkyys ja helppo työstää. Kun tarvitaan kulutuskestäviä, kevyitä liitäntäelementtejä.
  • Teräs: Kestävä materiaali klassisiin ja raskaisiin sovelluksiin. Teräksisissä saranoissa yhdistyy suuri lujuus taloudelliseen valmistukseen. Kustannustehokas ja tukeva ratkaisu.
  • Muovi: Ei-johtava, kevyt, monia kemikaaleja kestävä. Havaittavasta muovista valmistettuja saranoita (FDA-yhteensopivia) on saatavilla moniin sovelluksiin. Muovit tarjoavat joustavia muotoiluvaihtoehtoja ja ovat ihanteellisia, kun alhainen paino ja korroosionkestävyys ovat etusijalla.

Mitkä saranat sopivat käytettäväksi korroosiolle alttiissa ympäristöissä?

Korroosioriskille alttiilla alueilla käytettävien saranoiden tulisi olla valmistettu ruostumattomasta teräksestä tai muovista, jotta varmistetaan kestävä toiminta ja vähäinen huoltotarve. Ruostumattomasta teräksestä A4 (laatuaste 4) valmistetut mallit sekä havaittavat, FDA-yhteensopivat muovisaranat ovat erityisen hyvin soveltuvia tällaisiin sovelluksiin.

Sopivat saranat korroosioriskille alttiille alueille

  • Ruostumattomat terässaranat (esim. GN 237, GN 237.3, GN 136, GN 129.2, GN 129.5, GN 1362, GN 1364): Vankat ja pitkään korroosiota kestävät, myös saatavilla vaativan käytön ja pidennettyinä versioina erityisvaatimusten täyttämiseksi.
  • ** Erityisversiot**: A4 ruostumaton teräs (GN 237.3) aggressiivisille aineille (esim. rannikkoalueet, kemikaalialtistus, elintarvikkeiden käsittely), havaittavat muovit (GN 237.1) hygieniaa vaativilla alueilla.
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tarvikkeet (esim. GN 2376, GN 2372, GN 2370): Asentamisen apuna alueilla, joilla on korroosioriski.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Ruostumattomasta teräksestä tai korkealaatuisesta muovista valmistettujen saranoiden valinta varmistaa, että ovet, kannet ja suojukset voidaan ripustaa kätevästi ja ne pysyvät luotettavina pitkällä aikavälillä. Tämä tarkoittaa, että voit hyötyä konekomponenttien pidennetystä käyttöiästä, välttää seisokkeja ruosteen tai materiaalin väsymisen vuoksi ja täyttää tiukat hygieniavaatimukset. Käyttäjänä voit joustavasti reagoida erilaisiin ympäristöolosuhteisiin ja parantaa sovelluksesi luotettavuutta – ihanteellinen ulkokäyttöön, elintarvikkeiden käsittelyyn tai kemianteollisuuteen.

Ilmoitetussa tuoteperheessä on saatavilla lukuisia versioita tarkkaa mukauttamista varten erityisiin vaatimuksiin, ja räätälöityjä erikoissuunnitelmia voidaan jopa tilata tietyillä materiaaleilla, mitoilla tai erityisillä toiminnoilla.

Miten vaativan käytön saranat eroavat tavallisista saranoista?

Verrattuna tavallisiin saranoihin, vaativan käytön saranat tarjoavat merkittävästi enemmän kestävyyttä ja ne on suunniteltu kestämään suuria kuormituksia. Esimerkiksi ne on erityisesti suunniteltu sovelluksiin, joissa suuret, raskaat ovilehdet, suojukset tai kotelot, jotka altistuvat useille liikesykleille, on ripustettava niin, että ne pysyvät luotettavina ja ilman välystä. Pääasiallinen ero on tukevammassa rakenteessa sekä erityisesti kestävämpien materiaalien valinnassa.

Tyypilliset erot – vaativan käytön saranat verrattuna vakioversioihin

  • Vaativan käytön saranat (esim. GN 237.3, myös ruostumattomasta teräksestä valmistettu A4-versio) tunnetaan niiden vahvistetuista saranarungoista ja -tapeista.
  • Kun vaatimukset ovat äärimmäiset, käytetään korroosionkestävää ruostumatonta terästä, jotta varmistetaan luotettava toiminta jopa vaativissa tuotantoympäristöissä, ulkotiloissa tai kosketuksessa aggressiivisiin aineisiin.
  • Vaativan käytön saranat on optimoitu erittäin jatkuvaan käyttöön ja ne ovat lähes kulumattomia.
  • Ruuvikiinnitykset ja kiinnityspisteet on myös suunniteltu suurille voimille, jotta jopa erittäin raskaita ovia voidaan liikuttaa luotettavasti ja toistettavalla tarkkuudella.

Mitä vaihtoehtoja on saatavissa vaativan käytön saranoille?

  • Valikoima vaihtelee standardiversioista vaakasuunnassa pidennettyihin versioihin. Käyttäjät voivat siten erityisesti mukauttaa kuormituspolun kokonaisrakenteeseen ja vähentää törmäysriskiä.
  • Materiaalivaihtoehdot, kuten ruostumaton teräs A4, mahdollistavat käytön ulkona tai elintarviketeollisuuden laitteissa äärimmäisen ruosteen- ja kemikaalikestävyyden ansiosta.
  • Ruuvikiinnitykset tai erityiset kierrelevyt (kuten GN 2376 tai GN 2372) helpottavat tukevien ovien ja suojusten asentamista. Tämä mahdollistaa joustavan asennuksen ja luotettavat prosessit.

Saranat vaativaan käyttöön Suositeltu käyttö

  • Kun raskaat komponentit on ripustettava luotettavasti, tarkasti ja vähäisellä huollon tarpeella.
  • Sovelluksiin, joissa ympäristö on karkea, kostea tai aggressiivinen – kuten laivanrakennuksessa ja kemikaali- tai elintarviketeollisuudessa.
  • Missä tavalliset saranat saavuttavat suunnittelurajoituksensa ja joissa jatkuvissa kuormituksissa tarvitaan suurempaa luotettavuutta.

Mitä lisätoimintoja Ganterin erityissaranoissa on tarjolla?

Ganter Normin erikoissaranoissa on pyörivän perustoiminnon lisäksi lisätoimintoja, jotka parantavat merkittävästi käytön helppoutta, käyttöturvallisuutta ja järjestelmän joustavuutta. Ganterin saranat ja lisätuotteet on järjestetty teemoittain eri kategorioihin. Näin varmistetaan, että löydät nopeasti oikean ratkaisun projektiisi. Alla on tiivis yleiskatsaus – tapauskohtaisesti lyhyellä, käytännöllisellä kuvauksella:

  • Saranat
    Tämä on keskeinen kategoria ovien ja suojusten kääntyvälle kiinnitykselle. Tästä voit valita laajasta saranoiden valikoimasta ja etsiä erityisesti materiaalin, kuormituskapasiteetin, kiinnitysmahdollisuuksien tai lisätoimintojen mukaan – kaikelle kytkinkaapeista raskaisiin koneportteihin.

  • Hinges, concealed
    Sisä- tai moninivelisillä saranoilla on suuret avauskulmat, ja ne pysyvät näkymättöminä ulkopuolelta. Kiinnitys on piilotettu, mikä luo siistin ulkoasun ja parantaa suojausta ilkivallalta.

  • Saranat, säädettävät
    Näissä saranoissa on pitkänomaisia reikiä helppoa säätöä varten, kuten ovivälysten mukauttamiseen tai toleranssien kompensoimiseen.

  • Saranat, irrotettavat
    Irrotettavat saranat koostuvat kahdesta erillisestä puoliskosta, mikä helpottaa ovien tai suojusten poistamista. Tämä säästää aikaa asennuksessa tai irrottamisessa – erityisesti raskaille elementeille.

  • Saranat säädettävällä kitkalla
    Tässä rotaatiokestävyyttä voidaan säätää äärettömästi koko avauspolun mittaisesti. Tämä pitää suojukset avoimina missä tahansa asennossa ja estää niitä sulkeutumasta itsestään.

  • Saranat, lukkiutuvat
    Nämä saranat voidaan lukita mihin tahansa haluttuun asentoon lukitusvivulla, mikä helpottaa kokoamista ja huoltotöitä.

  • Saranat indeksitoiminnolla
    Nämä saranat salpautuvat tuntuvasti ja kuuluvasti tietyssä avauskulmassa. Tämä pitää oven väliaikaisesti avoimena ilman, että se sulkeutuu – ihanteellinen toistuville käyttövaiheille.

  • Saranat jousikuormitetulla palautuksella
    Integroitu jousimekanismi varmistaa, että suojus tai ovi palautuu automaattisesti avauksen jälkeen. Tämä mahdollistaa hallitun sulkeutumisliikkeen, kuten koneiden huoltopisteissä.

  • Saranat sähkökytkintoiminnolla
    Näissä saranoissa on integroidut turvakytkimet. Kun ovi avataan, se keskeyttää automaattisesti piirin tai ilmoittaa avatusta tilasta – ihanteellinen suojaaville koteloille, joissa turvallisuus on ensisijainen.

Käytännön näkökohdat ja käyttäjäedut

Ganterin erityistoimintaiset saranat ovat hyödyllisiä, kun tarvitset räätälöityä liikkeenohjausta, turvallisuustoimintoja tai integroinnin etuja.

  • Esimerkiksi huoltokansi, jossa on säädettävä kitka, voidaan pitää missä tahansa avoimessa asennossa, jotta teknikoiden kädet vapautuvat – ilman lisätukia.
  • Salpautuvat saranaversiot varmistavat, että ovet pysyvät avoimina tietyissä asennoissa, mikä voi tehdä tuotantoprosessien kokoonpanovaiheista turvallisempia ja tehokkaampia.
  • Kytkentätoimintojen integrointi poistaa erillisten antureiden tarpeen ja yksinkertaistaa turvallisuuteen liittyvien ohjaustoimintojen toteuttamista, kuten suojaavien ovien valvontaa.

Saatavuus Ganterin valikoimassa

Vakioversioiden lisäksi monet saranamallit ovat saatavilla myös erityistoimintaisilla saranoilla, joissa on vastaavat lisävalinnat. Teknikot ja ostajat voivat etsiä suoraan vaihtoehtoja, kuten indeksiasentoja, kitkaa, jousikuormitusta tai kytkentätoimintoa. Ganter tarjoaa myös asiakaskohtaisia saranoita erityisiin asennus-, materiaali- tai toiminnallisiin vaatimuksiin. Tämä tarkoittaa, että lähes mihin tahansa kone- ja laitevalmistuksen sovellukseen voidaan toteuttaa juuri oikea ratkaisu.

Milloin minun tulisi käyttää hitsattavia saranoita ja mitä etuja niillä on?

Hitsattava sarana on aina vaihtoehto, kun tarvitaan pysyvää, kiinteää liitosta saranan ja osan välillä. Tyypillisiä sovelluksia ovat ovet, suojukset tai huoltoluukut koneissa ja laitteissa, joissa ruuviliitoksia on vältettävä tai jos kiinnitys on asennettava suoraan kuormitettavalle profiilille tai paneelille.

Hitsaus tuottaa erityisen vakaan liitoksen ilman väljyyttä – ihanteellinen integroituja ratkaisuja varten, joiden on oltava kompakteja, kestäviä ja tärinänkestäviä.

Mallit, kuten GN 1362 (metallilevysarana, ruostumattomasta teräksestä, hitsattavaksi) ja GN 1366 (sarana, teräsprofiili, hitsattavaksi), on erityisesti suunniteltu näitä vaatimuksia varten.

Milloin hitsattavat saranat ovat hyvä valinta?

  • Ahtaissa tiloissa, joissa ruuvit tai muut kiinnityselementit olisivat tiellä.
  • Kun tarvitaan maksimaalista vakautta ja vastustuskykyä dynaamisille kuormille.
  • Sovelluksiin metallintyöstössä, joissa osat on asennettava tasaisesti ilman näkyviä ruuviliitoksia.
  • Ihanteellinen oville tai suojuksille, joita kuormitetaan usein, kuten konekotelot, suojakopit tai teolliset paneelit.

Yhteenveto hitsattavien saranoiden eduista

  • Kompakti muotoilu ruuvipäiden ja reikien poistamisen ansiosta: tämä säästää tilaa ja tuottaa siistin ulkonäön.
  • Kestävä, korroosionkestävä liitos: riippuen valitusta materiaalista, kuten GN 1362, joka on valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä.
  • Erittäin korkea kuormituskapasiteetti positiivisen yhteyden ansiosta tukiosaan. Tämä lisää koko rakenteen käyttöikää ja luotettavuutta.
  • Asennusalue voidaan hitsata etukäteen ja sitten maalata tai pinnoittaa yhdellä kertaa, mikä minimoi tarvittavan työmäärän.

Käytännön esimerkki hitsattavista saranoista

Yksi tyypillinen käyttötapaus on GN 1362 hitsattava sarana, jota käytetään ruostumattomasta teräksestä valmistettuna ulkoisissa järjestelmissä tai elintarvikkeiden käsittelyalueilla. Tämä mahdollistaa koneenrakentajille ovien ripustamisen ilman rakoja tai häiritseviä ruuviliitoksia. Rakenne pysyy hygieenisenä, on helppo puhdistaa ja kestää puhdistusprosesseja.

Mitkä saranat soveltuvat parhaiten ulkokäyttöön?

  • GN 237 Saranat, ruostumatonta terästä – klassinen, monipuolinen muotoilu oville ja suojuksille ulkotiloissa
  • GN 237, vaakatasossa pidennetty: Ruostumaton teräs – optimaalinen suurten kiinnitysvälien ylittämiseen paneeleissa
  • GN 237.3: Vaativan käytön saranat, ruostumatonta terästä – suurille kuormille, kuten suurille tai painaville ovipaneeleille
  • GN 237.3, vaakatasossa pidennetty: Vaativan käytön saranat, ruostumatonta terästä – sovelluksiin, joissa on suuri ovilehden siirtymä
  • GN 237.3: Vaativan käytön saranat, ruostumatonta terästä A4 – ihanteelliset erittäin vaativiin käyttöolosuhteisiin, kuten rannikkoalueilla tai tehtaissa, joissa on suuri kemikaalialtistus
  • GN 237.3, vaakatasossa pidennetty: Vaativan käytön saranat, ruostumatonta terästä A4 – yhdistää maksimaalisen korroosionkestävyyden ja asennusjoustavuuden
  • GN 129.5: Saranat, ruostumatonta terästä, 3-osainen – profiileille ja paneeleille modulaarisissa malleissa
  • GN 129.2: Saranat, ruostumatonta terästä, 3-osainen – asennettavaksi kehyksiin tai erityisratkaisuihin
  • GN 136: Metallilevysaranat, ruostumatonta terästä, neliömäiset, pystysuunnassa tai vaakasuunnassa pidennetyt – sopivat ohutseinäisille paneeleille ulkotiloissa
  • GN 1362: Metallilevysaranat, ruostumatonta terästä, hitsattavat – erinomainen valinta, jos sarana täytyy hitsata pysyvästi teräskomponentteihin tai koteloihin
  • GN 1364: Metallilevysaranat, ruostumatonta terästä, terävät – tilaa säästäviin tai visuaalisesti houkutteleviin malleihin
  • GN 139.6: Saranat, ruostumatonta terästä – yleinen ratkaisu kone- ja laitekoteloille
  • GN 2370, GN 2372, GN 2376: Kierteitykset ja välikappaleet ruostumattomasta teräksestä saranoita varten – turvallisiin ja korroosionkestäviin ruuviliitoksiin

Mitkä saranat soveltuvat erityisesti elintarviketeollisuuden sovelluksiin ja miksi?

Elintarviketeollisuuden sovelluksiin tarkoitetut saranat on suunniteltava erityisten hygieniavaatimusten mukaisesti ja niiden on oltava valmistettu korroosionkestävistä, helposti puhdistettavista materiaaleista. Ihanteellisia vaihtoehtoja tässä ovat GN 237: saranat, ruostumaton teräs A4 ja GN 136: metallilevysaranat, ruostumaton teräs A4 sekä GN 237.1: saranat, muovi, havaittava, FDA-yhteensopiva.

Saranat elintarviketeollisuudelle – suositellut tuotetyypit

  • GN 237 saranat, ruostumaton teräs A4: Valmistettu korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä A4. Tämä materiaali kestää erityisesti aggressiivisia puhdistusaineita ja täyttää vaatimukset käytettäväksi hygieenisesti vaativilla alueilla.
  • GN 136 metallilevysaranat, ruostumaton teräs A4: Näitä saranoita on saatavissa monia eri versioita ja ne sopivat kevyisiin tai keskiraskaisiin käyttötarkoituksiin.
  • GN 237.1 saranat, havaittava FDA-määräysten mukainen: Nämä saranat on valmistettu erityisestä havaittavasta muovista, joka täyttää FDA:n vaatimukset ja voidaan havaita visuaalisesti tai metallinpaljastimella kuljetinhihnaprosesseissa. Tämä parantaa tuoteturvallisuutta.

Käytännön edut

  • Sileät pinnat ja erityiset materiaalit varmistavat, että lika ei juuri pääse tarttumaan ja tekevät saranoista erittäin helppoja puhdistaa – ihanteellisia elintarviketeollisuudelle, jossa säännöllinen puhdistus on pakollista.
  • FDA-yhteensopiva havaittava muovi estää vierasesineiden pääsyn. Tämä vähentää koneiden seisokkiaikoja ja alentaa tuotteen takaisinvedon riskiä.
  • Ruostumaton teräs A4 tarjoaa luotettavaa korroosionkestävyyttä, mikä tarkoittaa, että saranoita voidaan käyttää jopa jatkuvasti kosteissa, happamissa tai suolaisissa ympäristöissä.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Käyttämällä näitä saranoita kone- ja laitostoimijat voivat luotettavasti täyttää lainsäädännölliset ja yrityksen sisäiset hygieniastandardit. Havaittavat saranat GN 237.1 lisäävät turvallisuutta vaativissa tuotantolinjoissa, kuten pakkaamattomien tuotteiden kuljetinjärjestelmissä. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut A4-saranat, kuten GN 237, soveltuvat erityisesti kosteille puhdistusalueille, höyrylle altistuville alueille tai prosesseihin, joissa on usein desinfiointia. Tämä mahdollistaa järjestelmien luotettavan ja turvallisen puhdistamisen ja valvonnan vähäisellä vaivalla.

Onko mahdollista suunnitella erityisiä asiakaskohtaisia saranaratkaisuja?

Ganter pystyy valmistamaan erityisiä saranamalleja asiakaskohtaisiin vaatimuksiin. Monipuolisten standardoitujen saranamallien lisäksi Ganter tarjoaa myös laajat mahdollisuudet yksilölliseen räätälöintiin. Käyttäjät voivat saada saranoita muokattua erityisten vaatimusten mukaan – kuten mittojen, materiaalivalinnan, pintakäsittelyn ja värin osalta.

Miten edetä

  • Ota yhteyttä Ganteriin erityisten vaatimustesi ja toivottujen parametrien osalta soittamalla numeroon +49 (0) 7723 6507-259.
  • Neuvomme sinua optimaalisen suunnittelun ja toteutettavuuden osalta
  • Hyödynnä luotettavaa valmistusta ja todistettua Schwarzwald-laatua – jopa yksittäisissä tai pienissä sarjatuotannoissa

Yksilölliset erityisratkaisut varmistavat, että luomuksesi toimivat halutulla tavalla pitkään. Tällä tavoin voit toteuttaa jopa monimutkaisempia projekteja tarkkuudella ja luottamuksella.

Mitä asennustyyppejä on saatavissa saranoille ja mitkä seikat ovat tärkeitä valinnassa?

Saranoiden kiinnittämiseen on monia erilaisia tapoja. Oikean asennusmenetelmän valinta on ratkaisevan tärkeää, jotta saranat toimivat optimaalisesti ovissa, suojuksissa tai paneeleissa kone- tai laitevalmistuksessa ja automaatioratkaisuissa. Tyypillisiä asennusmenetelmiä ovat standardi ruuvikiinnitys, hitsaus ja erityiset kiinnitysmenetelmät profiilijärjestelmiin tai paneeleihin. Riippuen valitun saranan tyypistä – kuten GN 237 (ruuvikiinnitys), GN 1366 (hitsattava) tai GN 161 (alumiiniprofiileille) – edut voivat vaihdella tietyissä sovelluksissa.

Saatavilla olevat kiinnitysmenetelmät saranoille

  • Ruuvikiinnitys: Useimmat saranat voidaan kiinnittää suoraan kehyksiin ja oviin ruuveilla, esim. GN 237, GN 437.1 tai GN 138. Tämä on ihanteellista, kun halutaan yksinkertainen poistaminen tai uudelleensäätö.
  • Hitsaaminen: Mallit kuten GN 1362 (metallilevysaranat, ruostumaton teräs, hitsattava) tai GN 1366 (saranat, teräsprofiili, hitsattava) hitsataan pysyvästi. Tämä varmistaa erityisen vahvan kiinnityksen ja soveltuu vaativiin kuormituskapasiteetin ja ilkivallan suojan vaatimuksiin.
  • Profiilijärjestelmien ja paneelien kiinnitys: Erityissaranoita on saatavissa alumiiniprofiilien tai paneelien kiinnittämiseen, kuten GN 161, GN 2295 tai GN 2291, jotka voidaan tarkasti integroida profiilijärjestelmiin. Tämä mahdollistaa nopean ja luotettavan asennuksen moduulijärjestelmissä.
  • Lisävarusteiden käyttö: Välilevyjä (GN 2370), kierrelevyjä (GN 2372, GN 2376) ja pulttisarjoja (GN 2290) käytetään, kun joustavia mukautuksia tarvitaan erilaisten asennustilanteiden käsittelemiseksi tai toleranssien kompensoimiseksi.

Tärkeitä kriteerejä kiinnitysmenetelmän valinnassa

  • Materiaali ja ympäristö: Ota huomioon, käytetäänkö saranaa syövyttävissä tai hygieniaa vaativissa ympäristöissä tai alueilla, jotka altistuvat erityisille rasituksille. Ruostumattomat teräsversiot ja erityiset kiinnityselementit varmistavat luotettavan toiminnan jopa haastavissa olosuhteissa.
  • Kuormitusvaatimukset: Suuremmille suojuksille tai raskaille kuormille, vaativaan käyttöön tarkoitetut saranat, kuten GN 237.3 ruuvikiinnitykseen tai hitsattavat mallit, kuten GN 1366, tarjoavat hyviä vaihtoehtoja.
  • Suunnittelussa huomioitavat seikat: Tarkista, onko asentamiseen riittävästi tilaa, tarvitaanko sisä- tai ulkosaranoita ja mikä kiinnitysjärjestelmä on yhteensopiva kehysrakenteesi kanssa. Vaakasuunnassa tai pystysuunnassa pidennetyt mallit, kuten GN 237, helpottavat asennusta, kun erityiset tilavaatimukset ovat voimassa.
  • Asennuksen ja huollon helppous: Ruuvattavat saranat, kuten GN 237 tai GN 437.1, voidaan helposti poistaa tai vaihtaa. Hitsatut versiot tarjoavat maksimaalista vakautta, mutta niitä on vaikea poistaa tai vaihtaa.

Käytännön näkökohdat: Kuinka oikea kiinnitysmenetelmä yksinkertaistaa sovellustasi

Huolellinen kiinnitysmenetelmän valinta varmistaa, että sarana soveltuu optimaalisesti asennustilanteeseen. Tämä tarkoittaa, että käyttäjät voivat joustavasti reagoida erityisiin suunnitteluehtoihin, pitää huoltovälit lyhyinä ja lisätä toimintojen luotettavuutta. Esimerkki: Modulaarisissa järjestelmissä, joissa kokoonpanot muuttuvat, profiilisaranat kuten GN 2295 voivat merkittävästi nopeuttaa kokoonpanoprosesseja. Ulkopuolisissa ovissa ruostumattomasta teräksestä valmistettu hitsattava saranatyyppi kuten GN 1362 varmistaa pitkäkestoisen, vähän huoltoa vaativan toiminnan.

Onko olemassa saranoita paneeleille, kuten ovipaneelit tai ikkunalasit?

Kyllä, on olemassa erityisiä saranoita paneeleille, kuten ovipaneeleille tai ikkunalaseille, erityisesti jos ne ovat lasia tai muita tasaisia paneeleita – ne poikkeavat klassisista puu- tai kehysrakenteiden ovista tai ikkunoista.

Paneeleille tarkoitettujen saranoiden tyypit (esim. lasi tai muovi)

On olemassa saranoita, kuten GN 938 tai GN 237.1 paneeleille, jotka on kehitetty erityisesti tasaisille elementeille, kuten lasi- tai muovipaneeleille. Nämä asennetaan usein väliholkeilla, kumisilla sisäkkeillä tai kiinnitysjärjestelmillä, jotta voidaan varmistaa, että paneeli voidaan kiinnittää turvallisesti ja ilman kiristystä.

Suositus tuotevalintaan

  • Käytä sinkkivalettuja GN 938 saranoita, kun tarvitset kestäviä, huomaamattomasti asennettuja ratkaisuja paneeleille ja oville.
  • Käytä GN 237.1 muovisaranoita paneeleille, jos tarvitset muovia ja erityisen matalaa visuaalista profiilia.

Voit käyttää piiloasennettuja saranaratkaisuja täyttääksesi sekä tekniset että visuaaliset vaatimukset moderneissa koneissa ja laitoksissa.

Mitä saranoiden sovellusesimerkkejä on olemassa kone- ja laitevalmistuksessa?

Saranoilla on monia käyttötarkoituksia kone- ja laitevalmistuksessa, sillä ne mahdollistavat ovien, suojusten tai huoltoluukkujen joustavan ja luotettavan avaamisen ja sulkemisen. Tyypillisiä esimerkkejä saranoista ovat huolto- ja tarkastusluukut konekotelossa, suojakannet valmistusjärjestelmissä, sivulle avautuvat kytkinkaapin ovet tai käyttöpaneelit suodatus- ja jäähdytysjärjestelmissä. Käyttäjät hyötyvät erityisesti saranoiden laajasta valikoimasta, joka tarjoaa sopivan ratkaisun lähes mihin tahansa asennustilanteeseen.

Käyttöesimerkkejä saranoista kone- ja laitevalmistuksessa

  • Kääntyvät huoltokannet tuotantokoneissa, jotka vaativat nopeaa pääsyä huoltoa tai vianetsintää varten (esimerkiksi GN 237 ruostumattomasta teräksestä valmistetut saranat, jotka tarjoavat korkean korroosionkestävyyden kosteissa ympäristöissä).
  • Suojakannet puristimissa tai pakkausjärjestelmissä, jotka avautuvat ylöspäin tai sivulle, toteutettuna ihanteellisesti raskaan käytön saranoilla GN 237.3 ruostumattomasta teräksestä, jos suuria kansia on käsiteltävä luotettavasti.
  • Asiakaskohtaisesti suunnitellut ovet elintarvikkeiden käsittelyalueilla, joissa hyödynnetään, FDA:n vaatimusten mukaisia muovisaranoita GN 237.1 hygienia- ja turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi.
  • Sisäsaranat GN 938 upotettaville ovipaneeleille ohjausasemissa, jotta kiinnitykset eivät ole ulkonevia ja jotta vältetään pölyn kertymistä.
  • Järjestelmät, joissa on alumiiniprofiileja, joissa GN 2295 saranat varmistavat kansien, ovien ja tarkastusikkunoiden modulaarisen integroinnin.
  • Sähkökotelot tai ohjauskaapit, joissa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut levymetallisaranat GN 136, jotka sulkeutuvat luotettavasti, ilman korroosion aiheuttamia esteitä, huolimatta pitkästä käytöstä vaativassa teollisessa ympäristössä.
  • Kompaktit koneiden oheislaitteet, joissa hyödynnetään tilaa säästäviä muovisaranoita GN 155, jotta liikkuvat osat voidaan toteuttaa mahdollisimman kompaktisti.

Mitkä tekijät ovat tärkeitä saranoiden valinnassa?

  • Käyttöpaikan mukaan saranat tulisi valita materiaalin (esim. ruostumaton teräs kosteissa tai hygienia-alueilla, muovi painonsäästöä varten), muotoilun ja lisätoimintojen, kuten irrotettavien tappien, määriteltyjen lukitusasemien tai äärettömästi säädettävän kitkan mukaan.
  • Jos erityisiä vaatimuksia on kuormituskapasiteetille tai muotoilulle, Ganter tarjoaa myös raskaan käytön ja erityisiä saranavaihtoehtoja tai jopa asiakaskohtaisia erityismalleja.

Käytännön hyödyt suunnittelijoille ja käyttäjille

Tarjoamalla oikean saranan mihin tahansa sovellukseen, Ganter takaa liikkuvien koneosien kätevän ja luotettavan toiminnan, helpottaa turvallisuutta ja tarjoaa järjestelmäkomponenteille kestävän suojan vaurioilta. Tämä tarkoittaa, että käyttäjät voivat toimia joustavasti valitakseen oikean saranaratkaisun sovellukseensa – tarvitaanpa sitten suurta vakautta, korroosiosuojaa tai nopeaa asennusta.

Onko CAD-tietoja saatavilla saranoista ja missä muodoissa?

Ganter tarjoaa helpon pääsyn saranoiden CAD-tietoihin. Tämä löytyy ganternorm.com suoraan kunkin tuotteen tuotesivulta saranaperheessä – välilläGN 237 - GN 136 - GN 7580. CAD-tietoja voidaan tarkastella ilmaiseksi ja ladata kaikissa tyypillisissä muodoissa. Tämä tarkoittaa, että voit helposti integroida saranoita omiin suunnitelmiisi ja suunnitella projektisi sekä siihen liittyvän hankinnan tehokkaasti.

Kuinka hankkia CAD-tietoja saranoista

  • Siirry kohtaan ganternorm.com ja etsi kiinnostava saranasarja, kuten GN 237, GN 1362 tai GN 2295.
  • Tuotesivulla, kohdassa CAD Data, napsauta Lataa STEP-tiedosto suoraa lataamista varten tai valitse toinen tiedostomuoto, jonka lähetämme sinulle nopeasti sähköpostitse.

Lisätietoja

  • Jos erityistuotteelle ei ole saatavilla standardia CAD-muotoa, käytä tuotesivun CAD-tietolomaketta – Ganter voi toimittaa monia muita muotoja tai asiakaskohtaisia piirustuksia pyynnöstä.
  • Tiedot ovat aina täysin ajan tasalla nykyiselle tuoteversiolle – joten voit luottavaisesti käyttää niitä suunnittelussa ja dokumentoinnissa.

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa