Las bisagras suelen usarse para montar puertas y cubiertas para abrirlas o cerrarlas. Estos componentes normalizados se usan ampliamente en ingeniería mecánica. Gracias a la amplia variedad de diseños, prácticamente no hay límites en sus aplicaciones.
Bisagra de acero inoxidable
Bisagra para usos intensivos
Bisagra soldable
Bisagra multiarticulada
Ganter ofrece una amplia selección de bisagras con funciones extendidas. Como elementos normalizados, estas versiones ofrecen funciones como las siguientes:
Las bisagras de Ganter están disponibles en diversos materiales, en función de los requisitos específicos: acero inoxidable, zamac, aluminio, acero y plástico. Cada uno de estos materiales ofrece ventajas prácticas para diversos usos en la construcción de máquinas e instalaciones.
Las bisagras para uso en entornos con riesgo de corrosión deben ser de acero inoxidable o plástico para garantizar una funcionalidad duradera y un bajo mantenimiento. Los modelos de acero inoxidable A4 (clase de calidad 4), así como las bisagras de plástico detectable con homologación FDA, son especialmente adecuadas para este tipo de aplicaciones.
Elegir bisagras de acero inoxidable o plástico de alta calidad garantiza que puertas, cubiertas y capotas puedan quedar colgadas cómodamente y sigan siendo fiables a largo plazo. Esto significa que puede beneficiarse de una mayor vida útil de los componentes de la máquina, evitar los tiempos de inactividad debidos al óxido o a la fatiga del material y satisfacer estrictos requisitos de higiene. Como usuario, puede responder con flexibilidad a diversas condiciones ambientales y mejorar la fiabilidad de su aplicación: ideal para instalaciones exteriores, o en plantas de procesamiento de alimentos o químicas.
Existen numerosas variantes dentro de la familia de productos indicada para adaptarse con precisión a los requisitos específicos, e incluso pueden encargarse diseños especiales a medida con materiales, dimensiones o funciones específicos.
En comparación con las bisagras convencionales, las bisagras de alta resistencia ofrecen mucha más robustez y están diseñadas para soportar grandes esfuerzos. Por ejemplo, están especialmente concebidas para aplicaciones en las que deban colgarse hojas de puerta, cubiertas o carcasas grandes y pesadas sometidas a frecuentes ciclos de movimiento, de forma que se mantengan fiables y sin holguras. La principal diferencia radica en una construcción más sólida, así como en la selección de materiales especialmente resistentes.
Las bisagras especiales de Ganter Norm van más allá de la función pivotante básica de las bisagras para ofrecer una funcionalidad adicional que mejora significativamente la facilidad de uso, la seguridad operativa y la flexibilidad del sistema. Las bisagras y los productos complementarios de Ganter están organizados temáticamente en varias categorías. Así encontrará rápidamente la solución adecuada para su proyecto. A continuación, encontrará un resumen, en cada caso con una breve descripción práctica:
Bisagras
Es la categoría central para el montaje pivotante de puertas y cubiertas. Aquí puede elegir entre una amplia gama de tipos de bisagras y buscar específicamente por material, capacidad de carga, opciones de montaje o funciones adicionales: para todo, desde armarios de distribución hasta pesados portones de máquinas.
Hinges, concealed
Las bisagras interiores o de multiarticuladas permiten grandes ángulos de apertura y permanecen invisibles desde el exterior. El montaje está oculto, lo que da un aspecto exterior limpio y mejora la protección contra el vandalismo.
Bisagras, ajustables
Estas bisagras tienen orificios alargados para facilitar el ajuste, por ejemplo, para adaptarse a los huecos de las puertas o compensar tolerancias.
Bisagras, desmontables
Las bisagras desmontables constan de dos mitades separadas, lo que facilita la extracción de puertas o cubiertas. Esto ahorra tiempo de instalación o retirada, especialmente en el caso de elementos pesados.
Bisagra de fricción ajustable
En este caso, la resistencia a la rotación puede ajustarse sin escalonamientos en todo el recorrido de apertura. Esto mantiene las cubiertas abiertas en cualquier posición y evita que se cierren solas.
Bisagras, bloqueables
Estas bisagras pueden bloquearse en cualquier posición deseada con una palanca de apriete, lo que facilita las labores de montaje y mantenimiento.
Bisagras con función de retención
Estas bisagras se enclavan con un clic tangible y audible en un ángulo de apertura específico. Esto mantiene una puerta temporalmente abierta sin que se cierre, lo que resulta ideal para pasos operativos recurrentes.
Bisagras con retorno por muelle
Un mecanismo de muelle integrado garantiza que la cubierta o la puerta vuelvan automáticamente después de abrirse. Esto permite un movimiento de cierre controlado, como en los puntos de acceso de servicio de las máquinas.
Bisagras con interruptor eléctrico
Estas bisagras tienen interruptores de seguridad integrados. Cuando la puerta se abre, interrumpe automáticamente un circuito o señala el estado de apertura: ideal para recintos de protección en los que la seguridad es prioritaria.
Las bisagras con funciones especiales de Ganter son útiles cuando se necesita un control de movimiento personalizado, funciones de seguridad o las ventajas de la integración.
Además de las versiones estándar, muchas bisagras también están disponibles como bisagras de función especial con las correspondientes opciones adicionales. Los técnicos y compradores pueden buscar directamente opciones como posiciones de retención, fricción, carga de muelle o una función de interruptor. Ganter también ofrece versiones de bisagras específicas para el cliente en función de requisitos especiales de montaje, material o funcionalidad. Esto significa que se puede implementar exactamente la solución adecuada para casi cualquier aplicación en la construcción de máquinas e instalaciones.
Una bisagra soldable es siempre una opción cuando se requiere una unión no positiva permanente entre la bisagra y una pieza. Las aplicaciones típicas incluyen puertas, cubiertas o aberturas de mantenimiento en máquinas y plantas, donde es necesario evitar las conexiones por tornillo o si la fijación debe montarse directamente en un perfil o panel portante.
La soldadura da como resultado una conexión especialmente estable y sin holguras, ideal para soluciones integradas que deban ser compactas, duraderas y resistentes a las vibraciones.
Modelos como GN 1362 (bisagras de chapa, acero inoxidable, para soldar) y GN 1366 (bisagras, perfil de acero, para soldar) están especialmente diseñados para estos requisitos.
Un caso de uso típico es la bisagra soldable GN 1362, que se utiliza en su versión de acero inoxidable en instalaciones al aire libre o en zonas de procesamiento de alimentos. Esto permite a los fabricantes de maquinaria colgar las puertas sin holguras ni conexiones por tornillo molestas. La estructura sigue siendo higiénica, fácil de limpiar y resistente a los procesos de limpieza.
Las bisagras para aplicaciones en la industria alimentaria deben estar diseñadas para cumplir requisitos higiénicos especiales y estar fabricadas con materiales resistentes a la corrosión y fáciles de limpiar. Las opciones ideales en este caso son GN 237: bisagras, acero inoxidable A4 y GN 136: bisagras de chapa, acero inoxidable A4, así como GN 237.1: bisagras, plástico, detectables, con homologación FDA.
Con estas bisagras, los operarios de máquinas e instalaciones pueden cumplir de forma fiable las normas de higiene legales e internas de la empresa. Las bisagras detectables GN 237.1 aumentan la seguridad en las líneas de producción sensibles, como en los sistemas transportadores de mercancías sin envasar. Las bisagras A4 de acero inoxidable como GN 237 son especialmente adecuadas para zonas de limpieza húmedas, áreas expuestas al vapor o procesos con desinfección frecuente. Esto permite limpiar y controlar los sistemas de forma fiable y segura con el mínimo esfuerzo.
Ganter puede preparar diseños especiales de bisagras para requisitos específicos del cliente. Además de las diversas variantes estandarizadas de la familia de productos de bisagras, Ganter también ofrece amplias opciones para la personalización individual. Los usuarios pueden modificar las bisagras según sus necesidades específicas, por ejemplo en cuanto a dimensiones, selección de material, acabado superficial y color.
Las soluciones especiales individuales garantizan que sus creaciones sigan funcionando como desea durante mucho tiempo. De este modo, podrá abordar incluso proyectos complejos con precisión y confianza.
Hay muchas formas diferentes de montar bisagras. Seleccionar el método de montaje adecuado es fundamental para garantizar el funcionamiento óptimo de las bisagras en puertas, cubiertas o paneles en la construcción de máquinas o instalaciones y en soluciones de automatización. Los métodos de montaje habituales incluyen la fijación estándar mediante tornillos, la soldadura y métodos especiales de fijación a sistemas de perfiles o paneles. Dependiendo del tipo de bisagra seleccionado, como GN 237 (atornillable), GN 1366 (soldable) o GN 161 (para perfiles de aluminio), las ventajas para aplicaciones específicas pueden variar.
La selección cuidadosa del método de montaje garantiza que la bisagra se adapte de forma óptima a la situación de instalación. Esto significa que los usuarios pueden responder con flexibilidad a condiciones de diseño especiales, acortar los periodos de mantenimiento y aumentar la fiabilidad de sus operaciones. Ejemplo: En sistemas modulares con configuraciones cambiantes, las bisagras de perfil como GN 2295 pueden acelerar considerablemente los procesos de montaje. En las puertas exteriores, una bisagra soldable de acero inoxidable como GN 1362 garantiza un funcionamiento duradero y de bajo mantenimiento.
Sí, existen bisagras especiales para paneles, como los de puertas o ventanas, sobre todo si son de vidrio u otros paneles planos; son diferentes de las bisagras clásicas de puertas o ventanas para estructuras de madera o marcos.
Existen bisagras, como GN 938 o GN 237.1 para paneles, desarrolladas específicamente para elementos planos como paneles de vidrio o plástico. A menudo se montan con casquillos distanciadores, insertos de caucho o sistemas de fijación para garantizar que el panel pueda fijarse de forma segura y sin tensiones.
Puede utilizar soluciones de bisagras con montaje oculto para cumplir los requisitos técnicos y visuales de las máquinas y plantas modernas.
Las bisagras se utilizan de muchas formas en la construcción de máquinas e instalaciones, ya que permiten abrir y cerrar puertas, cubiertas o aberturas de servicio de forma flexible y fiable. Ejemplos típicos de aplicación de las bisagras son las cubiertas de mantenimiento e inspección de las carcasas de máquina, las capotas protectoras de los sistemas de fabricación, las puertas basculantes de armarios de distribución que se abren lateralmente o los paneles de acceso a los sistemas de filtración y refrigeración. Los usuarios se benefician en particular de la amplia gama de variantes de la familia de bisagras, que ofrece una solución adecuada para casi cualquier situación de instalación.
Al suministrar la bisagra adecuada para cada aplicación, Ganter garantiza un funcionamiento cómodo y fiable de las partes móviles de la máquina, facilita la seguridad y confiere a los componentes del sistema una protección duradera contra los daños. Esto significa que los usuarios pueden actuar con flexibilidad para elegir la solución de bisagra adecuada para su aplicación, tanto si necesitan gran estabilidad como protección contra la corrosión o un montaje rápido.
Ganter facilita el acceso a los datos CAD de las bisagras. Encontrará esta información en ganternorm.com, directamente en la página de cada producto de la familia de bisagras, desde GN 237 hasta GN 136 y GN 7580. Los datos CAD pueden visualizarse gratuitamente y descargarse en todos los formatos habituales. De este modo, podrá integrar fácilmente las bisagras en sus propios diseños y planificar eficientemente su proyecto y las adquisiciones pertinentes.