Les charnières sont généralement utilisées pour monter des portes et des caches afin de les ouvrir ou de les fermer. Ces pièces standard sont largement utilisées en ingénierie mécanique.
En raison de la large gamme de conceptions différentes, il n'y a pratiquement aucune limite aux applications possibles.
Charnière en inox
Charnières à usage intensif
Charnière soudable
Charnière à joints multiples
Ganter propose un large gamme de charnières aux fonctionnalités étendues. En tant que pièces standard, ces modèles de charnières offrent les fonctionnalités suivantes :
La gamme Ganter comprend des charnières disponibles en différents matériaux répondant à des besoins spécifiques : inox, zinc moulé sous pression, aluminium, acier et plastique. Chacun de ces matériaux offre des avantages pratiques pour diverses utilisations dans la construction de machines et d'installations.
Pour garantir une fonctionnalité durable et un entretien réduit, les charnières utilisées dans des environnements présentant un risque de corrosion doivent être en inox ou en plastique. Les modèles en inox A4 (qualité de classe 4) ainsi que les charnières en plastique détectable et conforme aux exigences de la FDA sont particulièrement bien adaptés à ces applications.
Les charnières en inox ou en plastique de haute qualité permettent une pose aisée des portes, couvercles et capots tout en garantissant leur fiabilité à long terme. Elles prolongent ainsi la durée de vie des composants de la machine, évitent les temps d'arrêt dus à la rouille ou à la fatigue des matériaux et répondent à des exigences strictes en matière d'hygiène. Capables de s'adapter à différentes conditions d'utilisation, elles améliorent la fiabilité de votre installation, ce qui est idéal pour les installations en extérieur, dans l'industrie agroalimentaire ou les usines chimiques.
La gamme indiquée englobe un grand nombre de modèles permettant de répondre précisément à des besoins spécifiques ; des modèles spéciaux sur mesure peuvent même être commandés avec des matériaux, des dimensions ou des fonctionnalités spécifiques.
Par rapport aux charnières conventionnelles, les charnières à usage intensif offrent une robustesse nettement supérieure et sont conçues pour résister à des contraintes élevées. Elles sont notamment adaptées aux applications impliquant la pose de vantaux, de couvercles ou de boîtiers lourds et de grande taille, soumis à des cycles de mouvement fréquents, et devant rester fiables et sans jeu. La principale différence réside dans leur conception plus solide ainsi que dans le choix de matériaux particulièrement résistants.
Les charnières spéciales Ganter Norm vont au-delà de la simple fonction de pivotement des charnières classiques pour offrir des fonctionnalités supplémentaires qui améliorent considérablement la facilité d'utilisation, la sécurité de fonctionnement et la souplesse du système. Les charnières et les produits complémentaires Ganter sont classés par thème dans différentes catégories. Cela vous permet de trouver rapidement la solution adaptée à votre projet. Vous en trouverez ci-dessous un aperçu concis, accompagné d'une brève description fonctionnelle de chaque produit :
Charnières
C'est la principale catégorie dédiée à la fixation de portes et de couvercles pivotants. Elle propose un large choix de types de charnières, classées par matériau, capacité de charge, options de montage ou fonctions supplémentaires, pour tous types d'applications, allant des armoires électriques aux portes lourdes de machines.
Hinges, concealed
Les charnières intérieures ou à articulations multiples permettent de grands angles d'ouverture et restent invisibles de l'extérieur. La fixation est dissimulée, ce qui confère un aspect extérieur épuré et offre une meilleure protection contre le vandalisme.
Charnières réglables
Ces charnières sont dotées de trous oblongs facilitant le réglage, par exemple pour s'adapter aux jeux de porte ou compenser les tolérances.
Charnières détachables
Les charnières amovibles se composent de deux parties distinctes, ce qui facilite la dépose des portes ou des couvercles, et permet de gagner du temps lors de la pose ou de la dépose, en particulier pour les éléments lourds.
Charnières à friction réglable
Leur résistance à la rotation peut être réglée en continu sur toute la course d'ouverture, ce qui permet de maintenir les couvercles ouverts dans n'importe quelle position et d'éviter toute fermeture intempestive.
Charnières verrouillables
Ces charnières peuvent être bloquées dans n'importe quelle position à l'aide d'une manette, ce qui facilite les opérations de montage et d'entretien.
Charnières avec fonction d'indexage
À un angle d'ouverture donné, la charnière s'enclenche en produisant un clic perceptible. La porte reste ainsi temporairement ouverte sans se refermer, ce qui est particulièrement utile pour les opérations répétitives.
Charnières avec rappel par ressort
Un mécanisme à ressort intégré assure le retour automatique du couvercle ou de la porte après ouverture. Cela permet un mouvement de fermeture contrôlé, par exemple au niveau des points d'accès de maintenance des machines.
Charnières avec fonction de commutation électrique
Ces charnières sont équipées d'interrupteurs de sécurité intégrés. Lors de l'ouverture de la porte, le circuit est automatiquement coupé ou un signal indique la position de la porte, ce qui est particulièrement utile dans les enceintes de protection qui exigent une sécurité maximale.
Les charnières spécialisées de Ganter sont particulièrement utiles pour les applications nécessitant des fonctions de sécurité ou un contrôle personnalisé des mouvements, ou pour bénéficier des avantages de l'intégration.
En plus des versions standard, de nombreuses charnières sont également disponibles en version spéciale, avec différentes options supplémentaires. Il suffit de rechercher les options souhaitées (positions d'indexation, friction, précontrainte ou commutation, par ex.) pour trouver la solution appropriée. Ganter propose également des versions sur mesure pour répondre à des exigences spécifiques en matière de montage, de matériaux ou de fonctionnalités. Il est ainsi possible de trouver la solution idéale pour pratiquement n'importe quelle application dans le domaine de la construction de machines et d'installations.
Les charnières soudables offrent une solution idéale lorsqu'il est nécessaire d'établir une liaison permanente sans complémentarité de forme entre la charnière et une pièce. Les applications les plus courantes sont les portes, les capots ou les trappes de maintenance de machines et d'installations, lorsqu'il s'agit d'éviter les assemblages vissés ou lorsque la fixation doit être montée directement sur un profilé ou un panneau porteur.
Le soudage permet d'obtenir une fixation particulièrement stable et sans jeu, idéale pour les solutions intégrées qui doivent être compactes, durables et insensibles aux vibrations.
Des modèles tels que GN 1362 (charnières en tôle, inox, à souder) et GN 1366 (charnières, profilé en acier, à souder) sont spécialement conçus pour répondre à ces exigences.
Un exemple d'utilisation type est la charnière soudable GN 1362, qui est utilisée dans sa version en inox en extérieur ou dans des zones de transformation alimentaire. Les constructeurs de machines peuvent ainsi suspendre les portes sans espace ni vissage gênant. La structure reste hygiénique, facile à nettoyer et résistante aux processus de nettoyage.
Les charnières destinées à l'industrie agroalimentaire doivent être conçues pour répondre à des exigences particulières en matière d'hygiène et être fabriquées dans des matériaux résistants à la corrosion et faciles à nettoyer. Parmi les options idéales, citons GN 237 : charnières en inox A4 et GN 136 : charnières en tôle, inox A4 ainsi que GN 237.1 : charnières en plastique, détectables, conformes aux exigences de la FDA.
L'utilisation de ces charnières permet aux opérateurs de machines et d'installations de respecter fidèlement les normes d'hygiène légales et internes à l'entreprise. Les charnières détectables GN 237.1 améliorent la sécurité sur les lignes de production sensibles, telles que les systèmes de transport de marchandises non emballées. Les charnières en inox A4, telles que le modèle GN 237, sont particulièrement adaptées aux zones de nettoyage humide, aux zones exposées à la vapeur ou aux processus nécessitant une désinfection fréquente. Les systèmes peuvent ainsi être nettoyés et contrôlés de manière fiable et sûre, avec un minimum d'efforts.
Ganter peut concevoir des charnières sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients. En plus des différents modèles standard de sa gamme, Ganter propose également de nombreuses possibilités de personnalisation. Il est ainsi possible de demander des modifications spécifiques, telles que des dimensions, le choix des matériaux, le traitement de surface ou la couleur.
Des solutions sur mesure garantissent que vos créations continueront à fonctionner correctement pendant longtemps. Elles vous permettront d'aborder les projets les plus complexes avec précision et en toute confiance.
Il existe de nombreuses façons de monter les charnières. Il est essentiel de bien choisir la méthode de montage pour garantir un fonctionnement optimal des charnières sur les portes, couvercles ou panneaux de machines, d'installations industrielles ou de solutions d'automatisation. Les méthodes de montage les plus courantes sont la fixation standard par vis, le soudage et les méthodes de fixation spéciales sur profilés ou panneaux. Selon le type de charnière choisi – par exemple GN 237 (à visser), GN 1366 (à souder) ou GN 161 (pour les profilés en aluminium) – les avantages peuvent varier en fonction de l'application envisagée.
Une bonne méthode de montage est essentielle pour s'assurer que la charnière sera parfaitement adaptée à l'installation. Il en résulte une plus grande flexibilité face à des contraintes particulières, une réduction des intervalles d'entretien et une fiabilité accrue du fonctionnement. Exemple : Dans des systèmes modulaires dont la configuration est amenée à changer, les charnières profilées telles que le modèle GN 2295 permettent d'accélérer considérablement le processus d'assemblage. Sur les portes extérieures, une charnière en inox soudable, telle que le modèle GN 1362, garantit un fonctionnement durable nécessitant peu d'entretien.
Oui, il existe des charnières spéciales pour les panneaux, tels que les panneaux de porte ou les vitres, notamment pour les éléments en verre ou autres panneaux plats ; elles sont différentes des charnières classiques pour portes ou fenêtres destinées aux structures en bois ou aux encadrements.
Il existe des charnières, telles que les modèles GN 938 ou GN 237.1, spécialement conçues pour les éléments plats comme les vitres ou les panneaux en plastique. Elles sont souvent équipées d'entretoises, d'inserts en caoutchouc ou de systèmes de serrage qui garantissent une fixation sûre et sans tension des panneaux.
Les charnières à fixation invisible permettent de répondre aux exigences techniques et esthétiques des machines et installations modernes.
Les charnières sont utilisées de multiples façons dans la construction de machines et d'installations. Elles permettent en effet une ouverture et une fermeture souples et fiables des portes, couvercles ou trappes d'accès. Elles sont notamment utilisées pour les trappes de maintenance et d'inspection des coffrets de machines, les capots de protection des systèmes de fabrication, les portes d'armoires électriques à ouverture latérale ou encore les trappes d'accès aux systèmes de filtration et de refroidissement. Notre vaste gamme de charnières offre une solution adaptée à presque toutes les configurations d'installation, ce qui constitue un avantage certain pour les utilisateurs.
Adaptées à n'importe quelle application, les charnières Ganter garantissent un fonctionnement aisé et fiable des pièces de machines mobiles, assurant une sécurité accrue et une protection durable des composants du système contre toute détérioration. Il est ainsi possible de choisir la solution la mieux adaptée à chaque application, que ce soit en termes de stabilité, de protection contre la corrosion ou de rapidité de montage.
Les données CAO des charnières Ganter sont aisément accessibles. Vous les trouverez sur ganternorm.com, sur la page de chaque produit de notre gamme de charnières, de GN 237 à GN 136 en passant par GN 7580. Les données CAO peuvent être visualisées gratuitement et téléchargées dans tous les formats habituels. Vous pourrez ainsi les intégrer facilement à vos propres conceptions et planifier efficacement votre projet ainsi que les achats nécessaires.