Cerniere affidabili per apertura e chiusura di porte e portelli

In genere le cerniere vengono usate per consentire l'apertura e la chiusura di porte e portelli. Questi componenti standard sono ampiamente utilizzati in ingegneria meccanica. Grazie al numero di modelli diversi, le applicazioni possibili sono praticamente illimitate.

Cerniere per qualunque applicazione

Cerniere funzionali

La gamma Ganter comprende un ampio assortimento di cerniere con funzioni ampliate. Come componenti standard, queste versioni offrono ad esempio le seguenti funzioni:

FAQ - Domande frequenti

Filtra prodotti
Nuovi prodotti
Materiale
Larghezza (da - a) Larghezza
Altezza (da - a) Altezza
Metodo di fissaggio
Famiglia di prodotti

Non hai trovato niente? Richieste speciali

FAQ - Domande frequenti

Quali materiali sono disponibili per le cerniere e quali proprietà possiede ciascuno di essi?

La gamma Ganter comprende cerniere di diversi materiali selezionabili a seconda delle esigenze specifiche: acciaio INOX, lega di zinco pressofusa, alluminio, acciaio e plastica. Ognuno di questi materiali offre vantaggi pratici per diversi impieghi in ingegneria meccanica e impiantistica.

Materiali delle cerniere

  • Acciaio INOX: particolarmente resistente alla corrosione e di facile manutenzione. Adatto per aree esterne, ambienti igienici o applicazioni con cicli di pulizia intensi. Protezione affidabile contro ruggine e agenti chimici. Funzionamento duraturo anche in condizioni ambientali difficili.
  • Lega di zinco pressofusa: consente di realizzare cerniere di precisione, dal design accattivante e con un'ottima stabilità. Superficie di alta qualità, ideale per applicazioni standard di ingegneria meccanica. Design accattivante abbinato a funzionalità affidabile.
  • Alluminio: leggero, poco sensibile alla corrosione e facile da lavorare. Ideale quando sono necessari elementi di collegamento leggeri e resistenti all'usura.
  • Acciaio: materiale robusto per applicazioni classiche e gravose. Le cerniere in acciaio combinano elevata resistenza e lavorazione economica. Una soluzione robusta e dai costi contenuti.
  • Plastica: materiale non conduttivo, leggero e resistente a molte sostanze chimiche. Sono disponibili cerniere in plastica rilevabile (a norma FDA) per numerose applicazioni. Le materie plastiche offrono opzioni di progettazione flessibili e sono ideali quando le priorità sono il peso ridotto e la resistenza alla corrosione.

Quali cerniere sono adatte all'uso in ambienti corrosivi?

Le cerniere idonee all’uso in ambienti a rischio di corrosione devono essere realizzate in acciaio INOX o in plastica per garantire una funzionalità duratura e una manutenzione ridotta. I modelli in acciaio INOX A4 (classe di qualità 4) e le cerniere in plastica rilevabile a norma FDA sono particolarmente adatti a queste applicazioni.

Cerniere idonee ad ambienti a rischio di corrosione

  • Cerniere in acciaio INOX (ad esempio, GN 237, GN 237.3, GN 136, GN 129.2, GN 129.5, GN 1362, GN 1364): robuste e resistenti alla corrosione nel tempo, sono disponibili anche nelle varianti per impieghi gravosi e allungate per soddisfare esigenze particolari.
  • Varianti speciali: acciaio INOX A4 (GN 237.3) per ambienti aggressivi (ad esempio, regioni costiere, esposizione a sostanze chimiche, lavorazione degli alimenti), plastica rilevabile (GN 237.1) per aree critiche dal punto di vista igienico.
  • Accessori in acciaio INOX (ad esempio, GN 2376, GN 2372, GN 2370): servono come ausili per il montaggio in aree a rischio di corrosione.

Cosa significa in pratica?

La scelta di cerniere in acciaio INOX o in plastica di alta qualità garantisce che porte, coperture e carter possano essere montati agevolmente e rimangano affidabili a lungo. Ciò consente di beneficiare di una maggiore durata dei componenti della macchina, evitare tempi di inattività dovuti a ruggine o a affaticamento del materiale e soddisfare severi requisiti igienici. L'utente può rispondere in modo flessibile alle diverse condizioni ambientali e migliorare l'affidabilità della propria applicazione; soluzione ideale per installazioni all'aperto, in impianti alimentari o chimici.

All'interno della famiglia di prodotti indicata sono disponibili numerose varianti per un adattamento preciso a particolari requisiti; inoltre, si possono ordinare anche design speciali personalizzati con specifici materiali, dimensioni o funzioni.

Come si differenziano le cerniere per impieghi gravosi dalle cerniere tradizionali?

Rispetto alle cerniere tradizionali, le cerniere per impieghi gravosi offrono una robustezza nettamente superiore e sono progettate per resistere a sollecitazioni elevate. Ad esempio, sono state progettate specificamente per applicazioni in cui occorre montare ante, coperture o alloggiamenti grandi, pesanti e soggetti a frequenti cicli di movimento, in modo che rimangano affidabili e privi di giochi. La differenza principale consiste nella struttura più solida e nella scelta di materiali particolarmente resistenti.

Differenze tipiche tra cerniere per impieghi gravosi e varianti standard

  • Le cerniere per impieghi gravosi (ad esempio GN 237.3, anche nella versione in acciaio INOX A4) sono caratterizzate da corpi e perni rinforzati.
  • Quando i requisiti sono estremi, vengono utilizzati acciai INOX resistenti alla corrosione per garantire un funzionamento affidabile anche in ambienti di produzione difficili, all'aperto o a contatto con sostanze aggressive.
  • Le cerniere per impieghi gravosi sono ottimizzate per garantire un funzionamento ininterrotto e la quasi assenza di usura.
  • Anche i serraggi a vite e i punti di fissaggio sono stati progettati per forze maggiori, in modo che persino le porte più pesanti possano essere spostate in sicurezza e con precisione ripetibile.

Quali sono le opzioni disponibili per le cerniere per impieghi gravosi?

  • La gamma spazia dalle versioni standard a quelle allungate orizzontalmente. È possibile adattare in modo specifico il percorso del carico al design complessivo e ridurre il rischio di collisioni.
  • Varianti di materiale come l’acciaio INOX A4 consentono l'impiego all'esterno o in apparecchiature per la lavorazione degli alimenti grazie all'estrema resistenza alla ruggine e agli agenti chimici.
  • I fissaggi a vite o le speciali piastrine filettate (come GN 2376 o GN 2372) semplificano il montaggio di porte e coperture piene. Ciò assicura massima flessibilità di installazione e processi affidabili.

Cerniere per impieghi gravosi: uso consigliato

  • Quando componenti pesanti devono essere montati in modo affidabile e preciso e con una manutenzione ridotta.
  • Per applicazioni in ambienti difficili, umidi o aggressivi, ad esempio nella cantieristica navale e negli impianti di lavorazione di prodotti chimici o alimentari.
  • In qualsiasi applicazione in cui le cerniere standard raggiungano i loro limiti di progettazione e sia richiesta una maggiore affidabilità sotto carichi continui.

Quali funzioni aggiuntive offrono le cerniere a funzione speciale di Ganter?

Le cerniere speciali di Ganter Norm vanno oltre la normale funzione di snodo delle cerniere offrendo funzionalità aggiuntive per migliorare sensibilmente la facilità d'uso, la sicurezza operativa e la flessibilità del sistema. Le cerniere e i prodotti supplementari di Ganter sono organizzati tematicamente in diverse categorie. In questo modo è possibile trovare rapidamente la soluzione giusta per il proprio progetto. Di seguito è riportata una panoramica sintetica con brevi descrizioni pratiche:

  • Cerniere
    Si tratta della categoria principale per il montaggio incernierato di porte e coperture. Qui è possibile scegliere tra un'ampia gamma di tipologie di cerniere ed eseguire ricerche specifiche per materiale, capacità di carico, opzioni di montaggio o funzioni aggiuntive - per qualsiasi componente che va dagli armadietti elettrici ai pesanti cancelli per macchine.

  • Cerniere, a scomparsa
    Le cerniere interne o a snodi multipli consentono ampi angoli di apertura e risultano invisibili dall'esterno. Il montaggio è nascosto per un aspetto esterno pulito e una migliore protezione dagli atti vandalici.

  • Cerniere, regolabili
    Queste cerniere sono dotate di fori allungati per facilitare la regolazione, ad esempio per adattarsi alle intercapedini della porta o per compensare eventuali tolleranze.

  • Cerniere, rimovibili
    Le cerniere rimovibili sono costituite da due metà separate, che facilitano la rimozione di porte o coperture. Ciò consente di risparmiare tempo per l'installazione o la rimozione, soprattutto in presenza di elementi pesanti.

  • Cerniere a frizione regolabile
    Qui la resistenza di rotazione può essere regolata in modo continuo sull'intera corsa di apertura. Ciò assicura che le coperture rimangano aperte in qualsiasi posizione senza possibilità che si chiudano da sole.

  • Cerniere, con bloccaggio
    Queste cerniere possono essere bloccate in qualsiasi posizione desiderata con una leva manuale, facilitando le operazioni di montaggio e manutenzione.

  • Cerniere con funzione di posizionamento
    Queste cerniere si chiudono con uno scatto percettibile e udibile a un determinato angolo di apertura. In questo modo la porta rimane temporaneamente aperta senza chiudersi, rappresentando la soluzione ideale per fasi operative ricorrenti.

  • Cerniere con richiamo a molla
    Un meccanismo a molla integrato garantisce il ritorno automatico della copertura o della porta dopo l'apertura. Ciò consente un movimento di chiusura controllato, ad esempio sui punti di accesso di servizio delle macchine.

  • Cerniere con funzione di commutazione elettrica
    Queste cerniere sono dotate di interruttori di sicurezza integrati. Quando la porta viene aperta, interrompe automaticamente un circuito o segnala lo stato di apertura. Si tratta della soluzione ideale per alloggiamenti protettivi in cui la sicurezza è una priorità.

Aspetti pratici e vantaggi per gli utilizzatori

Le cerniere a funzione speciale di Ganter sono utili quando occorrono un controllo del movimento personalizzato, funzioni di sicurezza o i vantaggi dell'integrazione.

  • Ad esempio, un coperchio per la manutenzione con frizione regolabile può essere mantenuto in qualsiasi posizione di apertura per liberare le mani dei tecnici, senza ulteriori supporti.
  • Le varianti di cerniere con chiusura a scatto assicurano che le porte rimangano aperte in posizioni specifiche, rendendo più sicure ed efficienti le fasi di assemblaggio nei processi produttivi.
  • L'integrazione delle funzioni di commutazione elimina la necessità di sensori separati e semplifica l'implementazione di funzioni di controllo rilevanti per la sicurezza, come il monitoraggio delle porte di protezione.

Disponibilità nella gamma Ganter

Oltre alle versioni standard, molte cerniere sono disponibili anche come cerniere a funzione speciale con relative opzioni aggiuntive. I tecnici e gli acquirenti possono cercare direttamente opzioni quali posizioni di bloccaggio, frizione, caricamento a molla o funzione di commutazione. Ganter offre anche versioni di cerniere personalizzate per i clienti in caso di esigenze particolari di montaggio, materiale o funzionalità. Ciò significa che è possibile implementare la soluzione giusta per quasi tutte le applicazioni nel campo dell'ingegneria meccanica e impiantistica.

Quando è opportuno utilizzare cerniere saldabili e quali vantaggi offrono?

Una cerniera saldabile è sempre una scelta valida quando è necessaria una connessione permanente e senza accoppiamento geometrico tra la cerniera e un componente. Le applicazioni tipiche includono porte, coperture o aperture per la manutenzione di macchine e impianti, dove è necessario evitare collegamenti a vite o se il fissaggio deve essere montato direttamente su un profilato o un pannello portante.

La saldatura dà luogo a un collegamento particolarmente stabile e privo di giochi, ideale per le soluzioni integrate che devono essere compatte, durature e resistenti alle vibrazioni.

Modelli come GN 1362 (cerniere in lamiera, acciaio INOX, per saldatura) e GN 1366 (cerniere, profilato in acciaio, per saldatura) sono stati progettati specificamente per queste esigenze.

Quando è opportuno optare per cerniere saldabili?

  • In spazi ristretti, dove viti o altri elementi di fissaggio sarebbero d'intralcio.
  • Quando sono richieste la massima stabilità e resistenza ai carichi dinamici.
  • Per applicazioni nella lavorazione dei metalli, dove i pezzi devono essere montati a filo e senza collegamenti a vite visibili.
  • Soluzione ideale per porte o coperture sottoposte a carichi frequenti, come alloggiamenti di macchine, cabine di protezione o pannellature industriali.

Panoramica dei vantaggi offerti dalle cerniere saldabili

  • Design compatto grazie all'eliminazione di viti e fori: in questo modo si risparmia spazio e si ottiene un aspetto pulito.
  • Collegamento di lunga durata e resistente alla corrosione: a seconda del materiale scelto, come il modello GN 1362 interamente in acciaio INOX.
  • Capacità di carico molto elevata grazie all'accoppiamento geometrico con il componente di supporto. Ciò aumenta la durata e l'affidabilità dell'intera struttura.
  • L'area di montaggio può essere saldata preliminarmente e poi verniciata o rivestita in un unico momento, riducendo al minimo il carico di lavoro richiesto.

Esempio pratico di cerniere saldabili

Un caso d'uso tipico è la cerniera saldabile GN 1362, utilizzata nella sua versione in acciaio INOX in sistemi all'aperto o in aree di lavorazione degli alimenti. Il suo impiego consente ai costruttori di macchine di montare le porte senza intercapedini o collegamenti a vite di disturbo. La struttura rimane igienica, facile da pulire e resistente ai processi di pulizia.

Quali sono le cerniere più adatte all'uso esterno?

  • GN 237: cerniere, acciaio INOX - design classico e versatile per porte e coperture in ambienti esterni
  • GN 237, allungate orizzontalmente: acciaio INOX - ideali per colmare grandi spazi di fissaggio sui pannelli
  • GN 237.3: cerniere per impieghi gravosi, acciaio INOX - per carichi elevati, come pannelli di porte grandi o pesanti
  • GN 237.3, allungate orizzontalmente: cerniere per impieghi gravosi, acciaio INOX - per applicazioni con ampio disallineamento dell'anta della porta
  • GN 237.3: cerniere per impieghi gravosi, acciaio INOX A4 - ideali per condizioni d'uso molto gravose, come nelle regioni costiere o in impianti con elevata esposizione a sostanze chimiche
  • GN 237.3, allungate orizzontalmente: cerniere per impieghi gravosi, acciaio INOX A4 - combinano massima resistenza alla corrosione e flessibilità di montaggio
  • GN 129.5: cerniere, acciaio INOX, in 3 parti - per profilati e pannelli in design modulare
  • GN 129.2: cerniere, acciaio INOX, in 3 parti - per il montaggio su telai o soluzioni speciali
  • GN 136: cerniere in lamiera, acciaio INOX, quadrate, allungate verticalmente od orizzontalmente - adatte per pannelli a parete sottile all'esterno
  • GN 1362: cerniere in lamiera, acciaio INOX, per saldatura - ottima soluzione se la cerniera deve essere saldata in modo permanente a componenti o alloggiamenti in acciaio
  • GN 1364: cerniere in lamiera, acciaio INOX, a punta - per design salvaspazio o esteticamente accattivanti
  • GN 139.6: cerniere in acciaio INOX - soluzione universale per alloggiamenti di macchine e impianti
  • GN 2370, GN 2372, GN 2376: piastrine filettate e distanziali in acciaio INOX per cerniere - per collegamenti a vite sicuri ed esenti da corrosione

Quali cerniere sono particolarmente adatte ad applicazioni nell'industria alimentare e perché?

Le cerniere per applicazioni nell'industria alimentare devono essere progettate per soddisfare particolari requisiti igienici e venire realizzate con materiali resistenti alla corrosione e facili da pulire. Le opzioni migliori sono GN 237: cerniere in acciaio INOX A4, GN 136: cerniere in lamiera di acciaio INOX A4 e GN 237.1: cerniere in plastica rilevabile a norma FDA.

Cerniere per l'industria alimentare - tipi di prodotti consigliati

  • GN 237 - cerniere, acciaio INOX A4: realizzate in acciaio INOX di alta qualità A4. Questo materiale è particolarmente resistente ai prodotti di pulizia aggressivi e soddisfa i requisiti per l'uso in aree sensibili dal punto di vista igienico.
  • GN 136 - cerniere in lamiera, acciaio INOX A4: sono disponibili in numerose versioni e sono adatte per applicazioni leggere e medie.
  • GN 237.1 - cerniere, plastica, rilevabili, a norma FDA: queste cerniere sono realizzate in una speciale plastica rilevabile, conforme ai requisiti FDA, e possono essere rilevate visivamente o tramite rilevamento di metalli in processi di trasporto a nastro. Ciò si traduce in una maggiore sicurezza del prodotto.

Vantaggi pratici

  • Le superfici lisce e i materiali speciali assicurano che lo sporco non trovi praticamente punti di adesione, rendendo le cerniere molto facili da pulire: la soluzione ideale per l'industria alimentare dove sono obbligatori cicli regolari di pulizia.
  • La plastica rilevabile a norma FDA evita l'inclusione di corpi estranei. Ciò consente di ridurre i tempi di inattività della macchina e il rischio di ritiro dei prodotti.
  • L'acciaio INOX A4 garantisce una protezione affidabile contro la corrosione, consentendo di utilizzare le cerniere anche in ambienti costantemente umidi, acidi o salini.

Cosa significa in pratica?

Utilizzando queste cerniere, gli operatori di macchine e impianti possono soddisfare in modo affidabile gli standard igienici di legge e interni all'azienda. Le cerniere rilevabili GN 237.1 aumentano la sicurezza nelle linee di produzione sensibili, come ad esempio nei sistemi di trasporto per merci non imballate. Le cerniere in acciaio INOX A4, come GN 237, sono particolarmente adatte per zone di pulizia umide, aree esposte al vapore o processi con frequenti disinfezioni. Il loro impiego consente quindi di pulire e monitorare i sistemi in modo affidabile e sicuro con il minimo sforzo.

È possibile realizzare cerniere con design speciali su misura per il cliente?

Ganter è in grado di realizzare cerniere con design speciali per soddisfare esigenze specifiche dei clienti. Oltre alle diverse varianti standardizzate della famiglia di cerniere, Ganter offre anche ampie possibilità di personalizzazione. È possibile chiedere la modifica delle cerniere in base a requisiti specifici, come dimensioni, scelta del materiale, finitura superficiale e colore.

Come procedere

  • Contattare Ganter per comunicare i requisiti speciali e i parametri desiderati al numero +49 (0) 7723 6507-259.
  • Forniremo consigli sul design ottimale e ne valuteremo la fattibilità
  • I clienti possono beneficiare dei processi produttivi affidabili e della comprovata qualità Schwarzwald, anche per produzioni singole o in piccola serie

I design speciali personalizzati consentono alle soluzioni dei clienti di continuare a funzionare come desiderato per molto tempo. In questo modo, è possibile affrontare anche progetti complessi con precisione e sicurezza.

Quali tipi di montaggio sono disponibili per le cerniere e quali aspetti è importante considerare nella scelta?

Esistono diversi modi per montare le cerniere. La scelta del giusto metodo di montaggio è fondamentale per garantire il funzionamento ottimale delle cerniere su porte, coperture o pannelli in applicazioni di ingegneria meccanica o impiantistica e nelle soluzioni di automazione. I metodi di montaggio tipici includono il fissaggio a vite standard, la saldatura e metodi speciali di fissaggio a sistemi di profilati o pannelli. I vantaggi per le applicazioni specifiche possono variare a seconda del tipo di cerniera selezionata - come GN 237 (montaggio a vite), GN 1366 (saldabile) o GN 161 (per profilati in alluminio).

Metodi di montaggio disponibili per le cerniere

  • Fissaggio a vite: la maggior parte delle cerniere può essere fissata direttamente ai telai e alle porte con viti, ad esempio GN 237, GN 437.1 o GN 138. Si tratta della soluzione ideale quando si desidera eseguire una semplice rimozione o regolazione.
  • Saldatura: alcuni modelli, come GN 1362 (cerniere in lamiera, acciaio INOX, per saldatura) o GN 1366 (cerniere, profilato in acciaio, per saldatura), vengono saldati in modo permanente. Questo garantisce un montaggio particolarmente robusto e soddisfa requisiti elevati in termini di capacità di carico e protezione dagli atti vandalici.
  • Fissaggio per sistemi di profilati e pannelli: sono disponibili cerniere speciali per il fissaggio a profilati o pannelli in alluminio, come GN 161, GN 2295 o GN 2291, che possono essere integrate con precisione in sistemi di profilati. Ciò consente un montaggio rapido e affidabile nei sistemi modulari.
  • Utilizzo di accessori: basi distanziali (GN 2370), piastrine filettate (GN 2372, GN 2376) e set di bulloni (GN 2290) vengono utilizzati quando sono necessari adattamenti flessibili per gestire diverse condizioni di installazione o compensare eventuali tolleranze.

Criteri importanti per la scelta del metodo di montaggio

  • Materiale e ambiente: occorre considerare se la cerniera verrà utilizzata in ambienti corrosivi o igienici o in aree esposte a particolari sollecitazioni. Le varianti in acciaio INOX e gli elementi di fissaggio speciali garantiscono un funzionamento affidabile anche in condizioni difficili.
  • Requisiti di carico: in caso di coperture di grandi dimensioni o carichi pesanti, opzioni valide possono essere le cerniere per impieghi gravosi, come GN 237.3 per il fissaggio a vite, o le cerniere saldabili, come GN 1366.
  • Considerazioni sul design: verificare se lo spazio disponibile per il montaggio è sufficiente, se sono necessarie cerniere interne o esterne e quale sistema di fissaggio è compatibile con la struttura del telaio. I modelli allungati orizzontalmente o verticalmente, come GN 237, semplificano l'installazione in caso di esigenze di spazio particolari.
  • Facilità di montaggio e manutenzione: le cerniere con fissaggio a vite, come GN 237 o GN 437.1, possono essere facilmente rimosse o sostituite. Le varianti saldate offrono la massima stabilità, ma sono difficili da rimuovere o sostituire.

Aspetti pratici: come il giusto metodo di montaggio semplifica l'applicazione

Un'attenta scelta del metodo di montaggio consente di ottenere un adattamento ottimale della cerniera alla condizione di installazione. Ciò significa che è possibile rispondere adeguatamente a condizioni di progettazione particolari, ridurre i tempi di manutenzione e aumentare l'affidabilità delle loro operazioni. Esempio: nei sistemi modulari con configurazioni variabili, le cerniere per profilati come GN 2295 possono velocizzare notevolmente i processi di montaggio. Sulle porte esterne, una cerniera saldabile in acciaio INOX come GN 1362 garantisce un funzionamento duraturo e a bassa manutenzione.

Esistono cerniere per pannelli di porte o finestre?

Sì, esistono cerniere speciali per pannelli di porte o di finestre, soprattutto se sono in vetro o in altri elementi piatti. Si differenziano dalle classiche cerniere di porte o finestre per strutture in legno o a telaio.

Tipi di cerniere per pannelli (ad esempio, in vetro o plastica)

Esistono cerniere, come GN 938 o GN 237.1 per pannelli, sviluppate appositamente per elementi piatti come pannelli di vetro o plastica. Spesso vengono montati con distanziali, inserti in gomma o sistemi di bloccaggio per garantire che il pannello possa essere fissato in modo sicuro e senza tensioni.

Raccomandazioni per la scelta del prodotto

  • Utilizzare le cerniere GN 938 in lega di zinco pressofusa quando occorrono soluzioni robuste e invisibili per pannelli e porte.
  • Utilizzare le cerniere GN 237.1 in plastica per pannelli se è necessario disporre di plastica e di un profilo visivo particolarmente basso.

Le soluzioni di cerniere con montaggio nascosto permettono di soddisfare i requisiti tecnici e visivi delle macchine e degli impianti moderni.

Quali sono alcuni esempi di applicazione delle cerniere in ingegneria meccanica e impiantistica?

Le cerniere hanno diversi impieghi in applicazioni di ingegneria meccanica e impiantistica, poiché consentono operazioni di apertura e chiusura flessibili e affidabili di porte, coperture o aperture di servizio. Gli esempi tipici di applicazione delle cerniere includono coperchi per manutenzione e ispezione degli alloggiamenti delle macchine, carter di protezione per sistemi di produzione, porte di armadi elettrici che si aprono lateralmente o pannelli di accesso a sistemi di filtraggio e raffreddamento. Gli utenti traggono sicuri vantaggi dall'ampia gamma di varianti presenti nella famiglia di cerniere, che offre una soluzione adatta a quasi tutte le condizioni di installazione.

Esempi di applicazione delle cerniere in ingegneria meccanica e impiantistica

  • Coperchi di servizio oscillanti su macchine di produzione che richiedono una rapida accessibilità per la manutenzione o la risoluzione dei problemi (ad esempio, con cerniere GN 237 in acciaio INOX per un'elevata resistenza alla corrosione in ambienti umidi).
  • Coperture protettive su presse o sistemi di imballaggio che si aprono verso l'alto o di lato, idealmente implementate con cerniere per impieghi gravosi GN 237.3 in acciaio INOX se occorre movimentare insicurezza coperture di grandi dimensioni.
  • Porte progettate in base alle specifiche del cliente in aree di lavorazione degli alimenti, che sono dotate di cerniere in plastica rilevabili a norma FDA GN 237.1 per soddisfare requisiti di igiene e sicurezza.
  • Cerniere interne GN 938 per pannelli di porte a filo delle stazioni di controllo, in modo da non far sporgere gli attacchi verso l'esterno ed evitare l'accumulo di polvere.
  • Sistemi con profilati di alluminio in cui le cerniere GN 2295 garantiscono l'integrazione modulare di coperture, porte e finestre di ispezione.
  • Alloggiamenti elettrici o armadi di comando dotati di cerniere in lamiera GN 136 di acciaio INOX che si chiudono in modo affidabile, senza problemi di corrosione nonostante l’utilizzo prolungato in un ambiente industriale difficile.
  • Periferiche macchina compatte che utilizzano cerniere in plastica salvaspazio GN 155 in modo che gli elementi mobili possano essere realizzati nel modo più compatto possibile.

Quali fattori sono importanti nella scelta?

  • A seconda del luogo di utilizzo, le cerniere devono essere scelte considerando il materiale (ad esempio, acciaio INOX per aree umide o igieniche, plastica per ridurre il peso), il design e funzioni aggiuntive, come perni rimovibili, posizioni di chiusura definite o frizione regolabile in continuo.
  • Qualora siano previsti requisiti particolari in relazione alla capacità di carico o al design, Ganter offre anche varianti di cerniere speciali e per impieghi gravosi o persino design specifici per il cliente.

Vantaggi pratici per progettisti e utenti

Fornendo la cerniera giusta per qualsiasi applicazione, Ganter assicura un funzionamento pratico e affidabile di ogni parte mobile della macchina, promuove la sicurezza e fornisce ai componenti del sistema una protezione duratura contro i danni. Ciò significa che agli utenti viene offerta la flessibilità di scegliere la soluzione di cerniera più adatta alla propria applicazione, indipendentemente da che le loro esigenze riguardino un'elevata stabilità, la protezione dalla corrosione o un montaggio rapido.

Sono disponibili dati CAD per le cerniere e in quali formati?

Ganter offre un facile accesso ai dati CAD relativi alle cerniere. Per ogni prodotto della famiglia di cerniere - da GN 237 a GN 136 a GN 7580- è possibile consultare il sito ganternorm.com direttamente sulla rispettiva pagina del prodotto. I dati CAD possono essere visualizzati gratuitamente e scaricati in tutti i formati consueti. Ciò significa che è possibile integrare facilmente le cerniere in qualsiasi design e pianificare in modo efficiente il proprio progetto e il relativo approvvigionamento.

Come ottenere dati CAD relativi alle cerniere

  • Andare a ganternorm.com e cercare la serie di cerniere desiderata, ad esempio GN 237, GN 1362 o GN 2295.
  • Nella pagina del prodotto, alla voce Dati CAD, fare clic su Download file STEP per scaricare direttamente il file o selezionare un altro formato di file, che invieremo prontamente per e-mail.

Ulteriori informazioni

  • Se per un prodotto speciale non è disponibile un formato CAD standard, utilizzare il modulo dati CAD sulla pagina del prodotto - Ganter può fornire su richiesta molti altri formati o disegni specifici per il cliente.
  • I dati sono sempre aggiornati alla versione corrente del prodotto, in modo da poterli utilizzare in totale sicurezza per la pianificazione e la documentazione.

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico