GN 2248 Acoplamientos de alto rendimiento Aluminio, vulcanizados, antivibratorios, con cubo de sujeción

Acoplamientos de alto rendimiento GN 2248: Aluminio, vulcanizados, antivibratorios, con cubo de sujeción

Descripción del producto

Los acoplamientos de alto rendimiento GN 2248 transmiten la posición angular y el par con alta precisión y sin juego. El elemento de elastómero une los cubos de sujeción entre sí, compensando las desalineaciones de los ejes y la falta de concentricidad. Los cubos de sujeción garantizan una instalación sencilla.

Los acoplamientos de alto rendimiento GN 2248 se utilizan principalmente en aplicaciones en las que se requiere precisión en el posicionamiento y la transmisión del movimiento, por ejemplo, en la tecnología de accionamientos en bancos de trabajo o aplicaciones similares.

Especificación

Cubo
AluminioAL


Elemento de elastómero
Goma butadieno acrilonitrilo hidrogenadoH
(HNBR)

  • Negro
  • Dureza 75 ± 5 Shore A

Temperatura de trabajo -20 °C a +80 °C


Tornillos de cabeza allen ISO 4762
Acero, pavonado


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 2248 Acoplamientos de alto rendimiento, aluminio, vulcanizados, antivibratorios, con cubo de sujeción Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Código de orificio

BSin chavetero
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 - d3 H8
Tolerancia de eje recomendada h7
d4l1l2
Máx. profundidad de inserción del eje
l3l4
154-44-55-5---M 1,6236,52,155
195-55-65-86-66-88-8M 2267,72,656,5
256-66-86-108-88-1010-10M 2,5329,53,259
308-88-108-1210-1010-1212-12M 33611411
3912-1212-1412-1614-1414-1616-16M 44815,54,514,5
5620-2020-2525-25---M 56019,55,520
Mostrar / ocultar columnas
d1Par de apriete
de los tornillos
en Nm ≈
Par nominal
en Nm
Máx.
velocidad de rotación
(rpm)
Momento de inercia
en kgm2
Rigidez
a la torsión estática
en Nm/rueda
Máx. compensación de eje
Lateral en mm

Axial en mm

Angular en °
150,251,1420002,3 x 10-7430,15± 0,21,5
190,52,1330006,9 x 10-7880,15± 0,21,5
2514250002,5 x 10-61400,15± 0,21,5
301,56,3210006 x 10-62200,2± 0,31,5
392,513,5160002,3 x 10-55200,2± 0,31,5
56735110001,2 x 10-415000,2± 0,31,5

Estructura y precio

Diámetro d1
Código de orificio

d2 - d3
Material (cubo)

Material (elemento de elastómero)

Diámetro d1
Código de orificio

d2 - d3
Material (cubo)

Material (elemento de elastómero)

Datos técnicos

Mostrar / ocultar columnas
d1Par nominal
en Nm
Máx.
velocidad de rotación
(rpm)
Momento de inercia
en kgm2
Rigidez
a la torsión estática
en Nm/rueda
Máx. compensación de eje
Lateral en mm

Axial en mm

Angular en °
151,1420002,3 x 10-7430,15± 0,21,5
192,1330006,9 x 10-7880,15± 0,21,5
254250002,5 x 10-61400,15± 0,21,5
306,3210006 x 10-62200,2± 0,31,5
3913,5160002,3 x 10-55200,2± 0,31,5
5635110001,2 x 10-415000,2± 0,31,5

Tolerancias de desalineación y falta de concentricidad

Como cualquier pieza mecánica, los ejes están sujetos a tolerancias de fabricación y montaje que, en general, no se pueden eliminar totalmente, ni siquiera con medidas técnicas exhaustivas.
Si no se tienen en cuenta estas desviaciones a la hora de realizar el diseño, pueden producirse vibraciones, ruidos de funcionamiento, desgaste y daños en los ejes y en sus cojinetes.
Unos acoplamientos adecuados no solamente son capaces de compensar eficazmente los errores de desalineación y falta de concentricidad, sino que además simplifican enormemente el proceso de montaje, reduciendo así el trabajo total requerido.
Los errores de desalineación y falta de concentricidad de los ejes pueden ser de distintos tipos y deben considerarse siempre a la hora de seleccionar el acoplamiento adecuado.

Tipo de error

Diagrama de desalineación

Lateral
Los vástagos de los ejes discurren en realidad paralelos, pero están desplazados lateralmente unos respecto a otros, y quedan desalineados.

d20e7726-9f7a-440c-8d30-daef18431e1e

Angular
Los vástagos de los ejes no están en el mismo plano, sino que forman un cierto ángulo.

5b154ed1-980d-4db1-bde4-4224a2828688

Axial
Los ejes se mueven axialmente a lo largo del eje de rotación.

308918d3-177f-4d62-baa5-a27486f32bca

Falta de concentricidad
Los ejes se mueven radialmente alejándose del centro del eje de rotación.

4d95930e-4b64-48ed-9c11-81b305e53be4

Profundidad de inserción del eje

Para un correcto cierre de los cubos de sujeción, el eje debe estar instalado conforme a la profundidad de inserción del eje recomendada, l2. La profundidad de inserción del eje l2 se especifica en la hoja de datos normalizados del respectivo acoplamiento.
Si la profundidad de inserción es demasiado reducida, el eje podría salirse del acoplamiento, o bien el cubo de sujeción podría romperse. Si el eje se inserta demasiado profundo, pueden producirse colisiones dentro del acoplamiento, dando lugar a daños.

89d73648-c301-4c84-b46a-d8a3505d2604

Rigidez a la torsión estática y temperatura

Los diagramas muestran el cambio en la rigidez a la torsión estática dentro del rango de temperaturas admisibles, suponiendo que la rigidez a la torsión estática es del 100 por cien a 20 °C. La rigidez a la torsión de los acoplamientos disminuye al aumentar la temperatura.

4d91211b-1dc0-42ce-86ba-dea9111ce083

Fuerza de restauración - Excentricidad

Cuando los extremos de eje están instalados en una disposición excéntrica, el acoplamiento intenta constantemente volver a su posición neutra. La fuerza resultante se denomina fuerza de restauración.
Si los acoplamientos se instalan con la mínima excentricidad posible, las fuerzas de restauración resultantes son inferiores. Esto también reduce la fuerza que actúa sobre el cojinete del eje.

1c04026b-818a-4c02-920f-1186d6237bf0

Fuerza de restauración - Presión

Si el acople está sometido a presión, sujeto a carga compresiva en dirección axial, intentará volver a su posición neutra. La fuerza que contrarresta la fuerza compresiva se conoce como fuerza de restauración.
Disminuir la acción de compresión en un acople hace reducir la fuerza de restauración y la fuerza axial ejercida. Esto debe tenerse en cuenta siempre al dimensionar el acople.

3da3d355-b338-46bc-b37e-3780980a88db

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
40,29 €
más IVA 7,66 €
bruto 47,95 €
Peso: 0,009 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84836080
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 9 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 10 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 2248-15-B4-4-AL-HGN 2248-15-B4-5-AL-HGN 2248-15-B5-5-AL-HGN 2248-19-B5-5-AL-HGN 2248-19-B5-6-AL-HGN 2248-19-B5-8-AL-HGN 2248-19-B6-6-AL-HGN 2248-19-B6-8-AL-HGN 2248-19-B8-8-AL-HGN 2248-25-B6-6-AL-HGN 2248-25-B6-8-AL-HGN 2248-25-B6-10-AL-HGN 2248-25-B8-8-AL-HGN 2248-25-B8-10-AL-HGN 2248-25-B10-10-AL-HGN 2248-30-B8-8-AL-HGN 2248-30-B8-10-AL-HGN 2248-30-B8-12-AL-HGN 2248-30-B10-10-AL-HGN 2248-30-B10-12-AL-HGN 2248-30-B12-12-AL-HGN 2248-39-B12-12-AL-HGN 2248-39-B12-14-AL-HGN 2248-39-B12-16-AL-HGN 2248-39-B14-14-AL-HGN 2248-39-B14-16-AL-HGN 2248-39-B16-16-AL-HGN 2248-56-B20-20-AL-HGN 2248-56-B20-25-AL-HGN 2248-56-B25-25-AL-H

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada