GN 2248 Accouplements flexibles Aluminium vulcanisé, antivibratoire, avec moyeu de serrage

Accouplements flexibles GN 2248: Aluminium vulcanisé, antivibratoire, avec moyeu de serrage

Description du produit

Les accouplements flexibles GN 2248 transmettent les positions angulaires et les couples avec une grande précision et sans jeu. Les moyeux de serrage sont reliés entre eux par un élément en élastomère qui compense les erreurs d’alignement et les tolérances de battement. Les moyeux de serrage facilitent l’installation.

Les accouplements flexibles GN 2248 sont essentiellement utilisés pour la transmission précise de positions et de déplacements (entraînement sur banc d’essai ou applications assimilées, par exemple).

Spécifications

Moyeu
AluminiumAL


Élément en élastomère
Caoutchouc acrylonitrile butadiène hydrogénéH
(HNBR)

  • Noir
  • Dureté de 75 ±5 Shore A

Température de fonctionnement : -20 °C à +80 °C


Vis à tête cylindrique ISO 4762
Acier noirci


RoHS

Masquer schéma technique
GN 2248 Accouplements flexibles, aluminium, vulcanisés, antivibratoires, avec moyeu de serrage schéma

Options d'article/Tableau

Code d’alésage

BSans rainure de clavette
Afficher/Masquer colonnes
d1d2 - d3 H8
Tolérance d’arbre recommandée h7
d4l1l2
Profondeur d’insertion max. de l’arbre
l3l4
154-44-55-5---M 1,6236,52,155
195-55-65-86-66-88-8M 2267,72,656,5
256-66-86-108-88-1010-10M 2,5329,53,259
308-88-108-1210-1010-1212-12M 33611411
3912-1212-1412-1614-1414-1616-16M 44815,54,514,5
5620-2020-2525-25---M 56019,55,520
Afficher/Masquer colonnes
d1Couple de serrage
des vis
en Nm ≈
Couple nominal
en Nm
Vitesse de rotation
max.
(tr/min)
Moment d’inertie
en kgm2
Rigidité
torsionnelle statique
en Nm/rad
Décalage max. de l’arbre
Latéral en mm

Axial en mm

Angulaire en °
150,251,1420002,3 x 10-7430,15± 0,21,5
190,52,1330006,9 x 10-7880,15± 0,21,5
2514250002,5 x 10-61400,15± 0,21,5
301,56,3210006 x 10-62200,2± 0,31,5
392,513,5160002,3 x 10-55200,2± 0,31,5
56735110001,2 x 10-415000,2± 0,31,5

Configuration et prix

Diamètre d1
Code d’alésage

d2 - d3
Matériau (moyeu)

Matériau (élément en élastomère)

Diamètre d1
Code d’alésage

d2 - d3
Matériau (moyeu)

Matériau (élément en élastomère)

Valeurs techniques

Afficher/Masquer colonnes
d1Couple nominal
en Nm
Vitesse de rotation
max.
(tr/min)
Moment d’inertie
en kgm2
Rigidité
torsionnelle statique
en Nm/rad
Décalage max. de l’arbre
Latéral en mm

Axial en mm

Angulaire en °
151,1420002,3 x 10-7430,15± 0,21,5
192,1330006,9 x 10-7880,15± 0,21,5
254250002,5 x 10-61400,15± 0,21,5
306,3210006 x 10-62200,2± 0,31,5
3913,5160002,3 x 10-55200,2± 0,31,5
5635110001,2 x 10-415000,2± 0,31,5

Tolérances de désalignement et de battement

Comme toutes les pièces mécaniques, les arbres sont soumis à des tolérances de fabrication et d'assemblage qui ne peuvent généralement pas être entièrement éliminées même avec des mesures techniques poussées.
Si ces écarts ne sont pas pris en compte dans la conception, il peut en résulter des vibrations, des bruits de fonctionnement et une usure ou un endommagement des arbres et de leurs roulements.
Des accouplements appropriés permettent non seulement de compenser efficacement les erreurs d'alignement et de battement, mais aussi de simplifier considérablement le processus d'assemblage, réduisant ainsi le travail global nécessaire.
Les erreurs de désalignement et de battement des arbres peuvent être de nature différente et doivent toujours être prises en considération lors du choix de l'accouplement approprié.

Type d'erreur

Schéma de désalignement

Latéral
De fait, les axes des arbres sont parallèles, mais sont décalés latéralement et ne sont pas alignés.

d20e7726-9f7a-440c-8d30-daef18431e1e

Angulaire
Les axes des arbres se situent sur des plans différents, et se rejoignent à un certain angle.

5b154ed1-980d-4db1-bde4-4224a2828688

Axial
Les arbres se déplacent axialement le long de l'axe de rotation.

308918d3-177f-4d62-baa5-a27486f32bca

Battement
Les arbres se déplacent radialement hors du centre de l'axe de rotation.

4d95930e-4b64-48ed-9c11-81b305e53be4

Profondeur d'insertion de l'arbre

Pour une fixation correcte des moyeux d'accouplement, l'arbre doit être installé à la profondeur d'insertion recommandée l2. La profondeur d'insertion de l'arbre l2 est spécifiée dans la feuille de normes de l'accouplement correspondant.
Si la profondeur d'insertion est trop faible, l'arbre pourrait glisser hors de l'accouplement ou le moyeu de serrage pourrait se casser. Si l'arbre est inséré trop profondément, des interférences peuvent se produire à l'intérieur de l'accouplement, ce qui pourrait l'endommager.

89d73648-c301-4c84-b46a-d8a3505d2604

Rigidité torsionnelle statique et température

Les schémas montrent la variation de la rigidité torsionnelle statique dans la plage de température de fonctionnement admissible, en supposant que la rigidité torsionnelle statique à 20 °C est de 100 %. La rigidité torsionnelle des accouplements diminue avec l'augmentation de la température.

4d91211b-1dc0-42ce-86ba-dea9111ce083

Force de rappel - Excentricité

Lorsque les extrémités des arbres sont installées en position excentrée, l'accouplement tente constamment de revenir à sa position neutre. La force résultante est appelée force de rappel.
Si les accouplements sont installés avec la plus faible excentricité possible, les forces de rappel résultantes sont plus faibles. Cela réduit également la force agissant sur le roulement de l'arbre.

1c04026b-818a-4c02-920f-1186d6237bf0

Force de rappel - Pression

Si le couplage est soumis à une forte pression, à une charge de compression dans le sens axial, il s'efforcera de revenir en position neutre. La force qui contrecarre la force de compression est appelée force de rappel.
La diminution de la compression agissant sur un couplage entraîne une diminution de la force de rappel et de la force exercée axialement. Il faut toujours en tenir compte lors du dimensionnement du couplage.

3da3d355-b338-46bc-b37e-3780980a88db

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
40,29 €
plus TVA 7,66 €
brute 47,95 €
Poids: 0,009 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84836080
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 9 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 10 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 2248-15-B4-4-AL-HGN 2248-15-B4-5-AL-HGN 2248-15-B5-5-AL-HGN 2248-19-B5-5-AL-HGN 2248-19-B5-6-AL-HGN 2248-19-B5-8-AL-HGN 2248-19-B6-6-AL-HGN 2248-19-B6-8-AL-HGN 2248-19-B8-8-AL-HGN 2248-25-B6-6-AL-HGN 2248-25-B6-8-AL-HGN 2248-25-B6-10-AL-HGN 2248-25-B8-8-AL-HGN 2248-25-B8-10-AL-HGN 2248-25-B10-10-AL-HGN 2248-30-B8-8-AL-HGN 2248-30-B8-10-AL-HGN 2248-30-B8-12-AL-HGN 2248-30-B10-10-AL-HGN 2248-30-B10-12-AL-HGN 2248-30-B12-12-AL-HGN 2248-39-B12-12-AL-HGN 2248-39-B12-14-AL-HGN 2248-39-B12-16-AL-HGN 2248-39-B14-14-AL-HGN 2248-39-B14-16-AL-HGN 2248-39-B16-16-AL-HGN 2248-56-B20-20-AL-HGN 2248-56-B20-25-AL-HGN 2248-56-B25-25-AL-H

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique