GN 2248 Giunti a elevata rigidità torsionale alluminio, vulcanizzato, con elemento antivibrante, con mozzo di bloccaggio

Giunti a elevata rigidità torsionale GN 2248: alluminio, vulcanizzato, con elemento antivibrante, con mozzo di bloccaggio

Descrizione del prodotto

I giunti a elevata rigidità torsionale GN 2248 trasmettono posizioni angolari e coppie con alta precisione e senza gioco. L'elemento in elastomero tiene insieme i mozzi di bloccaggio compensando i disallineamenti e le tolleranze di oscillazione radiale dell'albero. I mozzi di bloccaggio agevolano l'installazione.

I giunti a elevata rigidità torsionale GN 2248 trovano impiego in applicazioni dove occorre precisione nel posizionamento e nella trasmissione del movimento, ad esempio nella tecnologia di azionamento per banchi di prova o applicazioni analoghe.

Specifiche

Mozzo
AlluminioAL


Elemento in elastomero
Gomma di butadiene acrilonitrile idrogenatoH
(HNBR)

  • Colore nero
  • Durezza 75 ±5 Shore A

Temperatura di esercizio da -20 °C a +80 °C


Viti a testa cilindrica ISO 4762
Acciaio, brunito


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 2248 giunti elastomerici, alluminio, vulcanizzato, con elemento antivibrante, con mozzo di bloccaggio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Codice foro alesato

BSenza sede per chiavetta
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 - d3 H8
Tolleranza albero raccomandata h7
d4l1l2
Profondità di inserimento massima dell'albero
l3l4
154-44-55-5---M 1,6236,52,155
195-55-65-86-66-88-8M 2267,72,656,5
256-66-86-108-88-1010-10M 2,5329,53,259
308-88-108-1210-1010-1212-12M 33611411
3912-1212-1412-1614-1414-1616-16M 44815,54,514,5
5620-2020-2525-25---M 56019,55,520
Mostra / Nascondi colonne
d1Coppia di serraggio
delle viti
in Nm ≈
Coppia nominale
in Nm
Max
velocità di rotazione
(giri/min)
Momento d'inerzia
in kgm2
Carico
torsionale statico
in Nm/rad
Offset max albero
Laterale in mm

Assiale in mm

Angolare in °
150,251,1420002,3 x 10-7430,15± 0,21,5
190,52,1330006,9 x 10-7880,15± 0,21,5
2514250002,5 x 10-61400,15± 0,21,5
301,56,3210006 x 10-62200,2± 0,31,5
392,513,5160002,3 x 10-55200,2± 0,31,5
56735110001,2 x 10-415000,2± 0,31,5

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Codice foro alesato

d2 - d3
Materiale (mozzo)

Materiale (elemento in elastomero)

Diametro d1
Codice foro alesato

d2 - d3
Materiale (mozzo)

Materiale (elemento in elastomero)

Dati tecnici

Mostra / Nascondi colonne
d1Coppia nominale
in Nm
Max
velocità di rotazione
(giri/min)
Momento d'inerzia
in kgm2
Carico
torsionale statico
in Nm/rad
Offset max albero
Laterale in mm

Assiale in mm

Angolare in °
151,1420002,3 x 10-7430,15± 0,21,5
192,1330006,9 x 10-7880,15± 0,21,5
254250002,5 x 10-61400,15± 0,21,5
306,3210006 x 10-62200,2± 0,31,5
3913,5160002,3 x 10-55200,2± 0,31,5
5635110001,2 x 10-415000,2± 0,31,5

Disallineamento e tolleranze di oscillazione radiale

Come tutti i componenti meccanici, gli alberi sono soggetti a tolleranze di fabbricazione e di montaggio che in genere non possono essere completamente eliminate, nonostante le misure tecniche adottate.
Se non si tiene conto di questi scostamenti in fase di progettazione possono verificarsi vibrazioni, rumori durante il funzionamento, usura o danni agli alberi e ai relativi cuscinetti.
I giunti pensati per questo scopo non solo sono in grado di compensare efficacemente i disallineamenti e gli errori di oscillazione radiale, ma semplificano notevolmente le operazioni di montaggio, riducendo le esigenze di manodopera.
I disallineamenti e gli errori di oscillazione radiale degli alberi possono essere di natura diversa e devono sempre essere presi in considerazione per la scelta del giunto adeguato.

Tipo di errore

Diagramma di disallineamento

Laterale
Gli assi degli alberi sono paralleli ma sfalsati lateralmente e non sono allineati.

d20e7726-9f7a-440c-8d30-daef18431e1e

Angolare
Gli assi degli alberi non si trovano sullo stesso piano, ma si incontrano a una determinata angolazione.

5b154ed1-980d-4db1-bde4-4224a2828688

Assiale
Gli alberi si muovono assialmente lungo l'asse di rotazione.

308918d3-177f-4d62-baa5-a27486f32bca

Oscillazione radiale
Gli alberi si spostano radialmente rispetto al centro dell'asse di rotazione.

4d95930e-4b64-48ed-9c11-81b305e53be4

Profondità di inserimento dell'albero

Per un corretto fissaggio dei mozzi, l'albero deve essere installato secondo la profondità di inserimento dell'albero raccomandata l2. La profondità di inserimento dell'albero l2 è specificata nel foglio di normalizzazione del rispettivo giunto.
Se la profondità di inserimento è troppo scarsa, l'albero potrebbe scivolare fuori dal giunto oppure il mozzo di serraggio potrebbe rompersi. Un inserimento dell'albero troppo in profondità può causare interferenze all'interno del giunto, con conseguenti danni.

89d73648-c301-4c84-b46a-d8a3505d2604

Rigidità torsionale statica e temperatura

I diagrammi mostrano la variazione della rigidità torsionale statica all'interno dell'intervallo di temperatura di esercizio consentito, supponendo che la rigidità torsionale statica a 20 °C sia del 100%. La rigidità torsionale dei giunti diminuisce con l'aumentare della temperatura.

4d91211b-1dc0-42ce-86ba-dea9111ce083

Forza di ripristino – Eccentricità

Quando le estremità degli alberi sono installate in posizioni eccentriche, il giunto tenta continuamente di tornare in posizione neutra. La forza che ne consegue è definita forza di ripristino.
Se i giunti sono installati con la minima eccentricità possibile, le forze di ripristino risultanti sono inferiori. In questo modo si riduce anche la forza che agisce sul cuscinetto dell'albero.

1c04026b-818a-4c02-920f-1186d6237bf0

Forza di ripristino – Pressione

Se il giunto è sotto pressione, sottoposto a un carico di compressione in direzione assiale, cercherà di tornare in posizione neutra. La forza che contrasta la forza di compressione viene definita forza di ripristino.
La riduzione della compressione che agisce su un giunto si traduce in una minore forza di ripristino e in una minore forza esercitata in direzione assiale. Tenere sempre conto di questo aspetto nel dimensionamento del giunto.

3da3d355-b338-46bc-b37e-3780980a88db

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
40,29 €
più IVA 7,66 €
lordo 47,95 €
Peso: 0,009 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84836080
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 9 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 10 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 2248-15-B4-4-AL-HGN 2248-15-B4-5-AL-HGN 2248-15-B5-5-AL-HGN 2248-19-B5-5-AL-HGN 2248-19-B5-6-AL-HGN 2248-19-B5-8-AL-HGN 2248-19-B6-6-AL-HGN 2248-19-B6-8-AL-HGN 2248-19-B8-8-AL-HGN 2248-25-B6-6-AL-HGN 2248-25-B6-8-AL-HGN 2248-25-B6-10-AL-HGN 2248-25-B8-8-AL-HGN 2248-25-B8-10-AL-HGN 2248-25-B10-10-AL-HGN 2248-30-B8-8-AL-HGN 2248-30-B8-10-AL-HGN 2248-30-B8-12-AL-HGN 2248-30-B10-10-AL-HGN 2248-30-B10-12-AL-HGN 2248-30-B12-12-AL-HGN 2248-39-B12-12-AL-HGN 2248-39-B12-14-AL-HGN 2248-39-B12-16-AL-HGN 2248-39-B14-14-AL-HGN 2248-39-B14-16-AL-HGN 2248-39-B16-16-AL-HGN 2248-56-B20-20-AL-HGN 2248-56-B20-25-AL-HGN 2248-56-B25-25-AL-H

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico