GN 2262 Acoplamientos rígidos Aluminio, ranurado, para velocidades de rotación elevadas

Acoplamientos rígidos GN 2262: Aluminio, ranurado, para velocidades de rotación elevadas
Código de orificio: B - Sin chavetero

Descripción del producto

Los acoplamientos rígidos GN 2262 conectan ejes soportados o se usan como acoplamientos para extensiones de ejes. Transmiten posiciones angulares a velocidades elevadas con precisión y sin juego, sin necesidad de compensar errores de alineación ni tolerancias de concentricidad. El diseño ranurado los hace muy fáciles de instalar.

Con el código de orificio K, el chavetero siempre está integrado en ambos orificios d2 and d3.

Especificación

Acoplamiento
AluminioAL
Anodizado, color natural


Tornillos de cabeza allen ISO 4762
Acero, pavonado


Temperatura de trabajo de -40 °C a +100 °C


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 2262 Acoplamientos rígidos, aluminio, ranurado, para velocidades de rotación elevadas Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Código de orificio

BSin chavetero
KCon chavetero DIN 6885-1 JS9
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 -d3 H8
Tolerancia del eje
recomendada h7
d4l1l2
Máx.
profundidad de inserción del eje
l3Par de apriete
de los tornillos
en Nm ≈
Par nominal
en Nm
Máx. velocidad de rotación (min-1)Momento de inercia en kgm2
166-6M 2221150,51390003,4 x 10-7
208-8M 2241270,52,5310009,2 x 10-7
2510-10M 2,53618914,5250003,4 x 10-6
2512-12M 2,53618914,5250003,4 x 10-6
3214-14M 34020111,510190001 x 10-5
3215-15M 34020111,510190001 x 10-5

Estructura y precio

Diámetro d1
Código de orificio


Orificio d2 -d3
Material

Diámetro d1
Código de orificio


Orificio d2 -d3
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
29,58 €
más IVA 5,62 €
bruto 35,20 €
Peso: 0,010 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84836080
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
  • 1 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 2 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.
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
GN 2262-16-B6-6-ALGN 2262-16-K6-6-ALGN 2262-20-B8-8-ALGN 2262-20-K8-8-ALGN 2262-25-B10-10-ALGN 2262-25-K10-10-ALGN 2262-25-B12-12-ALGN 2262-25-K12-12-ALGN 2262-32-B14-14-ALGN 2262-32-K14-14-ALGN 2262-32-B15-15-ALGN 2262-32-K15-15-AL

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada