GN 2262 Jäykät kytkimet Alumiini, uritettu, suurille pyörimisnopeuksille

Jäykät kytkimet GN 2262: Alumiini, uritettu, suurille pyörimisnopeuksille
Porakoodi: B - Ilman uraa

Tuotteen kuvaus

Jäykät kytkimet GN 2262 yhdistävät tuetut akselit tai niitä käytetään akselien pidennysten kytkentään. Ne välittävät tarkasti kulma-asennot suurilla nopeuksilla ja nollavälyksellä, kohdistusvirheitä ja heittotoleranssia kompensoimatta. Uritetun muotoilun ansiosta ne on erittäin helppo asentaa.

Porakoodilla K ura integroituu aina molempiin reikiin d2 ja d3.

Tekninen eritelmä

Kytkin
AlumiiniAL
Anodisoitu, luonnonvärinen


Kuusiokoloruuvit ISO 4762
Terästä, mustattu


Käyttölämpötila -40 °C - +100 °C


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 2262 Jäykät kytkimet, alumiini, uritettu, suurille pyörimisnopeuksille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Porakoodi

BIlman uraa
KUralla DIN 6885-1 JS9
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 -d3 H8
Suositeltu
akselin toleranssi  h7
d4l1l2
Maks.
akselin sisäänvientisyvyys
l3Kiristysmomentti
ruuveille
Nm ≈
Nimellismomentti
Nm
Maks. kiertonopeus (min-1)Inertiamomentti kgm2
166-6M 2221150,51390003,4 x 10-7
208-8M 2241270,52,5310009,2 x 10-7
2510-10M 2,53618914,5250003,4 x 10-6
2512-12M 2,53618914,5250003,4 x 10-6
3214-14M 34020111,510190001 x 10-5
3215-15M 34020111,510190001 x 10-5

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Porakoodi


Reikä d2 -d3
Materiaali

Läpimitta d1
Porakoodi


Reikä d2 -d3
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
29,58 €
plus ALV 5,62 €
brutto 35,20 €
Paino: 0,010 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84836080
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
  • 1 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 2 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 2262-16-B6-6-ALGN 2262-16-K6-6-ALGN 2262-20-B8-8-ALGN 2262-20-K8-8-ALGN 2262-25-B10-10-ALGN 2262-25-K10-10-ALGN 2262-25-B12-12-ALGN 2262-25-K12-12-ALGN 2262-32-B14-14-ALGN 2262-32-K14-14-ALGN 2262-32-B15-15-ALGN 2262-32-K15-15-AL

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa