GN 585.2 Grilletes Acero inoxidable, revirado, versión comercial (no para izar)

Grilletes GN 585.2: Acero inoxidable, revirado, versión comercial (no para izar)
Clase-de-calidad-4-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable

Descripción del producto

Los grilletes GN 585.2 se utilizan para conectar cadenas, cuerdas, correas o cintas entre sí de forma que se puedan soltar, o para sujetarlas a puntos de fijación adecuados. Se utilizan, por ejemplo, para limitadores de ángulo, dispositivos antipérdida, barreras, señales suspendidas y protecciones contra salpicaduras, o bien para tensar o sujetar elementos.

El diseño revirado conecta dos agujeros de montaje que estén desalineados a 90° y, en el caso de cadenas cortas, evita que los eslabones se retuerzan de forma no intencionada. Los grilletes en versión comercial no deben usarse para operaciones de izado en el sentido recogido en la Directiva de máquinas.

La versión de acero inoxidable es adecuada para su uso en entornos especialmente corrosivos.

Especificación

Acero inoxidable 1.4401A4

  • Forjado
  • Electropulido

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 585.2 Grilletes, acero inoxidable, revirado, versión comercial (no para izar) Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon perno roscado
Mostrar / ocultar columnas
d1 ≈ Tamaño nominal
en pulgadas
b ≈d2 ≈d3*h ≈Capacidad
de carga estática
(valor aproximado)
45/3284M 4221,5 kN
53/16105M 527,52,3 kN
61/4126M 6333,4 kN
85/16168M 8446,0 kN
103/82010M 10559,5 kN
127/162412M 126614,0 kN
* El perno de tornillo tiene por lo general la rosca especificada. Sin embargo, pueden darse variaciones.

Estructura y precio

Diámetro d1
Tipo

Material

Diámetro d1
Tipo

Material

Ejemplos de aplicación

42806e69-775a-4339-9177-c1ba97828d15
219f76f6-e84e-4df7-a59d-c4f95908306e

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,40 €
más IVA 0,27 €
bruto 1,67 €
Peso: 0,010 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 35 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 36 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Tutorial de descarga de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 585.2-4-A-A4GN 585.2-5-A-A4GN 585.2-6-A-A4GN 585.2-8-A-A4GN 585.2-10-A-A4GN 585.2-12-A-A4

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada