GN 585.2 Sakkelit Ruostumaton teräs, kierretty, kaupallinen versio (ei nostoon)

Sakkelit GN 585.2: Ruostumaton teräs, kierretty, kaupallinen versio (ei nostoon)
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-4

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Tuotteen kuvaus

Sakkeleita GN 585.2 käytetään ketjujen, köysien, nauhojen tai hihnojen kytkentään toisiinsa irrotettavalla tavalla, tai niiden varmistamiseen sopiviin kiinnityspisteisiin. Niitä käytetään esimerkiksi kulmanrajaajiin, häviämisen estämiseen, esteisiin, kylttien ripustamiseen ja roiskesuojiin, tai komponenttien kiristämiseen ja jäykistämiseen.

Kierremallilla yhdistetään kaksi asennusreikää, joiden poikkeama on 90º, ja lyhyiden ketjujen tapauksessa se estää ketjun lenkkien tahattoman kääntymisen. Sakkeleiden kaupallisia versioita ei saa käyttää nostotoimenpiteisiin koneasetuksessa säädetyllä tavalla.

Ruostumaton teräsversio sopii käytettäväksi erityisen korrosiivisissa ympäristöissä.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs 1.4401A4

  • Taottu
  • Sähkökiillotettu

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 585.2 Sakkelit, ruostumaton teräs, kierretty, kaupallinen versio (ei nostoon) luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Apinnapultilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1 ≈ Nimellinen koko
tuumissa
b ≈d2 ≈d3*h ≈Staattinen
Kuormituskapasiteetti
(likimääräinen arvo)
45/3284M 4221,5 kN
53/16105M 527,52,3 kN
61/4126M 6333,4 kN
85/16168M 8446,0 kN
103/82010M 10559,5 kN
127/162412M 126614,0 kN
*Ruuvipultissa on yleensä määritelty kierre. Vaihtelut ovat kuitenkin mahdollisia.

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Tyyppi

Materiaali

Läpimitta d1
Tyyppi

Materiaali

Asennusesimerkkejä

42806e69-775a-4339-9177-c1ba97828d15
219f76f6-e84e-4df7-a59d-c4f95908306e

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,40 €
plus ALV 0,27 €
brutto 1,67 €
Paino: 0,010 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 35 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 36 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

CAD-latausohjeet

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 585.2-4-A-A4GN 585.2-5-A-A4GN 585.2-6-A-A4GN 585.2-8-A-A4GN 585.2-10-A-A4GN 585.2-12-A-A4

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa