GN 585.2 Manilles Inox, torsadée, version commerciale (sans levage)

Manilles GN 585.2: Inox, torsadée, version commerciale (sans levage)
Inox-classe-de-qualite-4

Famille de produits Inox, classe de qualité 4

La gamme de produits Ganter comprend un grand nombre de pièces standard en acier inoxydable de haute qualité. Leurs propriétés exceptionnelles leur permettent d'être utilisées dans des secteurs industriels très divers. Leur résistance à la corrosion et, tout particulièrement, à la rouille, contribue à préserver la valeur des machines et des équipements et à en assurer la longévité.

Pour mieux les différencier, les différentes qualités d'aciers inoxydables utilisés par Ganter sont classées en plusieurs catégories:

Edelstahl Güteklasse 1 Inox, classe de qualité 1

Edelstahl Güteklasse 2 Inox, classe de qualité 2

Edelstahl Güteklasse 4 Inox, classe de qualité 4

Afficher des informations détaillées sur les classes de qualité de l'acier inoxydable

Afficher tous les produits en acier inoxydable

Description du produit

Les manilles GN 585.2 servent à relier entre elles, de manière amovible, des chaînes, des cordes, des sangles ou des courroies, ou à les fixer sur des points d’ancrage appropriés. Elles sont utilisées, par exemple, pour les limiteurs d’angle, les dispositifs anti-perte, les barrières, les panneaux suspendus et les pare-éclaboussures, ou encore comme éléments de tension et de raidissement.

La conception torsadée permet de relier deux trous de montage décalés de 90° et, dans le cas des chaînes courtes, d’empêcher les maillons de se tordre accidentellement. Les manilles de version commerciale ne doivent pas être utilisées pour des opérations de levage au sens du règlement relatif aux machines.

La version en inox est adaptée aux utilisations dans les environnements particulièrement corrosifs.

Spécifications

Inox 1.4401A4

  • Forgé
  • Électropolie

RoHS

Masquer schéma technique
GN 585.2 Manilles, en inox, torsadées, version commerciale (sans levage) schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aavec goujon
Afficher/Masquer colonnes
d1 ≈ Taille nominale
en pouces
b ≈d2 ≈d3*h ≈Capacité
de charge statique
(valeur approximative)
45/3284M 4221,5 kN
53/16105M 527,52,3 kN
61/4126M 6333,4 kN
85/16168M 8446,0 kN
103/82010M 10559,5 kN
127/162412M 126614,0 kN
* La vis est généralement dotée du filetage spécifié. Des écarts sont cependant possibles.

Configuration et prix

Diamètre d1
Type

Matériau

Diamètre d1
Type

Matériau

Exemples d’application

42806e69-775a-4339-9177-c1ba97828d15
219f76f6-e84e-4df7-a59d-c4f95908306e

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,40 €
plus TVA 0,27 €
brute 1,67 €
Poids: 0,010 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269098
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 35 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 36 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Tutoriel sur le téléchargement CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 585.2-4-A-A4GN 585.2-5-A-A4GN 585.2-6-A-A4GN 585.2-8-A-A4GN 585.2-10-A-A4GN 585.2-12-A-A4

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique