GN 585.2 Schäkel Edelstahl, gedreht, Handelsausführung (kein Heben)

Schäkel GN 585.2: Edelstahl, gedreht, Handelsausführung (kein Heben)
Edelstahl-Gueteklasse-4

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 4

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Schäkel GN 585.2 verbinden Ketten, Seile, Gurte oder Bänder lösbar untereinander bzw. stellen die Anbindung an entsprechende Befestigungspunkte her. Sie werden z. B. für Winkelbegrenzungen, Verliersicherungen, Absperrungen, abgehängte Schilder und Spritzschutze oder als Abspannungen und Verstrebungen eingesetzt.

Die gedrehte Form verbindet zwei um 90° versetzte Befestigungsbohrungen bzw. verhindert bei kurzen Ketten das unerwünschte Verdrehen der Kettenglieder. Schäkel in Handelsausführung dürfen nicht für Hebevorgänge im Sinne der Maschinenverordnung verwendet werden.

Die Edelstahl-Ausführung eignet sich für den Einsatz in besonders aggressiveren Umgebungen.

Ausführung

Edelstahl 1.4401A4

  • geschmiedet
  • elektropoliert

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 585.2 Schäkel, Edelstahl, gedreht, Handelsausführung (kein Heben) Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Schraubbolzen
Spalten ein-/ausblenden
d1 ≈ Nenngröße
in Zoll
b ≈d2 ≈d3*h ≈Statische
Belastbarkeit
(Richtwert)
45/3284M 4221,5 kN
53/16105M 527,52,3 kN
61/4126M 6333,4 kN
85/16168M 8446,0 kN
103/82010M 10559,5 kN
127/162412M 126614,0 kN
* i.d.R. ist der Schraubbolzen mit dem angegebenen Gewinde versehen. Abweichungen sind jedoch möglich.

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1
Form

Werkstoff

Durchmesser d1
Form

Werkstoff

Anwendungsbeispiele

42806e69-775a-4339-9177-c1ba97828d15
219f76f6-e84e-4df7-a59d-c4f95908306e

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,40 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,27 €
brutto 1,67 €
Gewicht: 0,010 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 35 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 36 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Erklärvideo für CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 585.2-4-A-A4GN 585.2-5-A-A4GN 585.2-6-A-A4GN 585.2-8-A-A4GN 585.2-10-A-A4GN 585.2-12-A-A4

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern