Schäkel GN 584 und GN 585 – Sichere Lastaufnahmemittel für professionelle Anwendungen
Die hochwertigen Schäkel GN 584 und GN 585 aus vergütetem Stahl sind zuverlässige Lastaufnahmemittel für das sichere Heben, Anschlagen und Sichern schwerer Lasten.
Die geraden (GN 584) und geschweiften (GN 585) Ausführungen zeichnen sich durch ihre hohe Tragfähigkeit, eine 6-fache Sicherheit sowie eine langlebige, feuerverzinkte Oberfläche aus. Dank verschiedener Größen und Ausführungen eignen sich die Ganter Schäkel ideal für den Einsatz mit Seilen, Ketten und Drahtseilen in Industrie, Maschinenbau, Fördertechnik und weiteren anspruchsvollen Hebeanwendungen.
Schäkel GN 584.1, GN 585.1 und GN 585.2 – Handelsausführung für Verbindungsaufgaben
Die Schäkel GN 584.1, GN 585.1 und GN 585.2 in Handelsausführung sind ausschließlich für Verbindungs- und Befestigungsaufgaben vorgesehen und dürfen nicht zum Heben oder Zurren von Lasten verwendet werden. Sie dienen der lösbaren Verbindung von Ketten, Seilen, Gurten oder Bändern sowie der Anbindung an Befestigungspunkte. Typische Einsatzbereiche sind Winkelbegrenzungen, Verliersicherungen, Absperrungen, abgehängte Schilder, Spritzschutzkonstruktionen sowie Abspannungen und Verstrebungen im industriellen und gewerblichen Umfeld.
Schäkel sind als genormte Verbindungselemente im industriellen Lastanschlag unverzichtbar, wenn Sie Seile, Ketten oder Drahtseile sicher und flexibel verbinden möchten. Typische Schäkel-Modelle wie GN 584 (Stahl, gerade Ausführung) und GN 585 (Stahl, geschweifte Ausführung) bestehen aus robustem, vergütetem Stahl, sind gesenkgeschmiedet und feuerverzinkt. Ein verschließbarer Bolzen stellt die Verbindung her, sodass Schäkel zuverlässig geschlossen bleiben und dennoch einfach gelöst werden können.
Schäkel werden vor allem beim Transport, Heben und Sichern von Lasten eingesetzt. Dadurch können Anschlagmittel wie Ketten oder Drahtseile schnell und sicher an Bauteilen befestigt oder wieder gelöst werden. Einsatzbereiche finden sich im Maschinen- und Anlagenbau, in der Fördertechnik sowie bei Montagearbeiten.
Mit Schäkeln wie GN 584 und GN 585 lassen sich Verbindungen schnell herstellen oder lösen sowie Lasten effizient und kontrolliert handhaben. Dadurch können Sie bei unterschiedlichen Anforderungen – etwa beim Wechsel zwischen Montageorten, beim temporären Anschlagen an eine Traverse oder beim dauerhaften Sichern von Bauteilen – flexibel und sicher agieren.
Schäkel werden typischerweise in Branchen eingesetzt, in denen sichere, flexible und wieder lösbare Verbindungen für das Heben, Befestigen und Sichern von Lasten erforderlich sind. Dazu zählen vor allem der Maschinenbau, Anlagenbau, die Fördertechnik und das Transportwesen. Auch in Industriezweigen wie dem Stahlbau, der Intralogistik und bei Wartungs- sowie Reparaturarbeiten sind Schäkel wie GN 584 (gerade Ausführung) und GN 585 (geschweifte Ausführung) im Einsatz.
Mit Schäkeln dieser Produktfamilie können Sie Ihre Hebe- und Transportmittel komfortabel und sicher verbinden oder trennen. Die robuste Konstruktion und die große Auswahl verschiedener Geometrien (gerade oder geschweifte Form) sorgen dafür, dass Sie flexibel auf unterschiedliche Anforderungen und Platzverhältnisse reagieren können. Ideal für Anwendungen, die höchste Zuverlässigkeit und Wiederverwendbarkeit erfordern, etwa beim Maschinentransport, in Fertigungslinien oder beim Aufbau modularer Anlagen.
Schäkel von Ganter eignen sich besonders für das sichere Verbinden und Anschlagen von Seilen, Ketten oder Drahtseilen in industriellen Hebeanwendungen. Durch ihre Konstruktion aus gesenkgeschmiedetem und feuerverzinktem Stahl bieten sie zuverlässige Verbindungen überall dort, wo Lasten transportiert, gehoben oder fixiert werden müssen. So lässt sich beispielsweise der Transport von schweren Maschinenteilen, das Verbinden von Förderketten, das Aufhängen von Traversen oder das Sichern von Bauteilen im Anlagenbau komfortabel und sicher umsetzen.
Für die Auswahl des passenden Schäkels ist es wichtig, vor allem auf die Ausführung, die Nenntragfähigkeit, die Nenngröße und die Verschlusstechnik zu achten. Schäkel sind als gerade Ausführung (GN 584) oder mit geschweifter Form (GN 585) verfügbar, jeweils aus gesenkgeschmiedetem, feuerverzinktem Vergütungsstahl mit verschließbarem Bolzen. Beide Typen sind für den Einsatz als robustes Anschlagmittel zum Verbinden von Seilen, Ketten und Drahtseilen konzipiert und eignen sich besonders für industrielle Anwendungen in Transport- und Fördertechnik sowie im Maschinen- und Anlagenbau. Dadurch können Sie für unterschiedlichste Verbindungssituationen komfortabel das passende Bauteil wählen.
Regelmäßige, sachkundige Prüfungen ergänzen den Sicherheitsfaktor: So minimieren Sie das Risiko betrieblicher Ausfälle und erhöhen die Lebensdauer Ihrer Anschlagmittel.
Um die korrekte Größe eines Schäkels zu bestimmen, sollten Sie gezielt auf die Anforderungen Ihres Anwendungsfalls eingehen.
Durch die richtige Bestimmung der Schäkelgröße, bezogen auf Tragkraft, Nenngröße und Geometrie, stellen Sie sicher, dass Ihr Anschlagmittel im täglichen Betrieb zuverlässig und komfortabel funktioniert. So können Sie Verletzungsrisiken und Sachschäden vermeiden, die Arbeitssicherheit verbessern und flexibel auf neue Anforderungen im Anlagenbetrieb reagieren.
Ideal ist eine regelmäßige Kontrolle nach Montage sowie vor jedem größeren Lastwechsel. Nutzen Sie ausschließlich Schäkel mit klar erkennbarer Nenntragfähigkeitskennzeichnung wie GN 584 oder GN 585 – dadurch können Sie Ihren Auswahlprozess einfach absichern und die jeweilige Komponente jederzeit eindeutig identifizieren.
Die Schäkel von Ganter sind in verschiedenen Größen und Tragfähigkeiten verfügbar, sodass Sie je nach Anwendung flexibel die passende Ausführung wählen können. Die wichtigsten Produktvarianten sind GN 584 (gerade Ausführung) und GN 585 (geschweifte Ausführung). Beide Typen bestehen aus gesenkgeschmiedetem, feuerverzinktem Vergütungsstahl und verfügen über einen verschließbaren Bolzen. Die Produkte sind jeweils nach Nenngröße und Nenntragfähigkeit gekennzeichnet.
Die Schäkel von Ganter sind aus hochwertigem, gesenkgeschmiedetem Vergütungsstahl gefertigt und zusätzlich feuerverzinkt. Dieser Werkstoff kommt sowohl bei der geraden Ausführung GN 584 als auch bei der geschweiften Ausführung GN 585 zum Einsatz.
Technische Zeichnungen und Maßangaben zu den Schäkel von Ganter finden Sie direkt auf den jeweiligen Produktseiten. Diese Seiten bieten jeweils normierte technische Zeichnungen, detaillierte Maßtabellen und weitere Informationen zur Auswahl passender Nenngrößen und Ausführungen. So können Sie vorab exakt prüfen, welches Modell für Ihren Anwendungsfall geeignet ist und die Integration in Ihre Konstruktion präzise planen.
Es steht außerdem ein CAD-Daten-Download zur Verfügung, um die Zeichnungen in der Konstruktion Ihres Projekt direkt weiterzuverwenden.