Les volants à bras transfèrent la rotation manuelle pour opérer et régler. Le bord ouvert des volants à bras permet également un accès axial.
Un volant à rayons est un élément de commande permettant de transmettre des mouvements de rotation manuels aux axes ou aux composants d'une machine. Il se compose d'une roue et généralement de deux rayons ou plus. Le couple exercé par le volant est transmis au moyeu par les rayons, puis à l'axe de la machine à régler. Le volant peut être actionné directement ou au moyen d'une poignée cylindrique. Cela permet une manipulation précise, fiable et ergonomique, idéale pour les réglages de précision ou les mouvements répétitifs dans le domaine de la construction de machines et d'installations.
La force est transmise au moyeu par les rayons, le moyeu étant relié à la tige de la machine. Selon le modèle (par ex., GN 924, GN 322, DIN 950), la roue et les rayons sont fabriqués à partir de matériaux tels que l'aluminium, le plastique, la fonte ou l'inox. Les volants ajourés, notamment ceux à deux rayons, permettent d'accéder facilement aux composants situés sur le plan axial. Cela permet aux opérateurs d'accéder aux commandes ou aux dispositifs de mesure parallèles sans devoir retirer le volant lors du réglage.
Les volants à rayons sont particulièrement bien adaptés aux applications qui nécessitent un réglage manuel, précis et fiable des axes ou des composants d'une machine. Ils sont généralement utilisés dans les systèmes de commande, les unités de positionnement et les mécanismes de réglage des machines où un mouvement de rotation contrôlé doit être transmis à une tige ou à une broche.
Vous disposez ainsi à tout moment d'un choix optimal de volants à rayons adaptés à diverses conditions d'utilisation, ce qui permet de répondre au mieux à vos besoins spécifiques. Dans la pratique, cela accroît la sécurité de l'opérateur, améliore l'ergonomie et simplifie considérablement les tâches de maintenance.
Un volant à rayons présente plusieurs avantages pratiques par rapport à d'autres types de volants, tels que les volants pleins. Grâce à leur jante ajourée, les volants à rayons permettent non seulement une manipulation ergonomique, mais répondent également à des exigences spécifiques en matière d'accès et d'utilisation des machines.
Les volants à rayons, tels que les modèles GN 924 en aluminium ou GN 522 en plastique, vous permettent de régler les axes de votre machine de manière confortable et sûre. Grâce à la conception ajourée, l'accès aux composants adjacents est également possible dans les espaces exigus. Cela améliore l'ergonomie et augmente l'efficacité du travail quotidien.
Différents matériaux sont disponibles pour les volants à rayons de la gamme Ganter. Selon vos exigences en matière d'esthétique, de durabilité ou d'hygiène, vous avez le choix entre l'aluminium, le plastique, la fonte et l'inox. Vous pouvez ainsi choisir le volant à rayons le mieux adapté à votre application et à son environnement d'utilisation.
Choisissez votre volant à rayons en comparant systématiquement les caractéristiques des différents modèles disponibles aux exigences de votre application. Le matériau, le revêtement et le type de poignée sont déterminants, et chaque option offre des avantages différents. Vous trouverez ainsi rapidement une solution qui combine de manière optimale le confort d'utilisation et la fiabilité du processus.
Les volants à rayons sont couramment utilisés dans divers domaines du génie mécanique, de la construction d'installations industrielles et des technologies d'automatisation. Ils sont utilisés pour le réglage manuel des axes ou des composants de machines et permettent une transmission précise et directe de la force. Leur conception ajourée, en particulier sur les modèles à deux rayons, permet aux utilisateurs de travailler confortablement et en toute sécurité, même dans des espaces exigus.
Les volants à rayons peuvent généralement être réinstallés sans problème sur des machines existantes. La famille de produits « Volants à rayons » comprend une grande variété de modèles, de dimensions standard et d'options de montage, ce qui permet de les adapter facilement aux tiges ou composants déjà présents sur les machines. Lors de votre choix, vérifiez toujours le diamètre de la tige, le type de fixation (par exemple, avec ou sans rainure de clavette) et l'espace d'installation.
Disponibles en plusieurs versions, dont GN 924 (en aluminium, thermolaqué) ou GN 522 (en plastique, avec douille en acier), ces produits répondent avec souplesse aux exigences de vos installations actuelles. Cela signifie que le remplacement ou l'adaptation est généralement possible sans modifications importantes.
Les volants à rayons de la gamme Ganter peuvent être équipés de différents accessoires, qui améliorent notamment leur fonctionnalité et leur adaptabilité. Parmi ces accessoires, on trouve des poignées tournantes fixes ou rabattables, des bagues graduées, des rainures de clavette et des indicateurs de position.
Les volants à rayons de la gamme Ganter peuvent généralement être fabriqués sur mesure. Il est possible de commander des volants équipés de trous spéciaux, de rainures de clavette ou présentant différentes finitions de surface. Ceci s'applique à tous les volants à rayons de la gamme de pièces standard Ganter.
Si vous avez besoin de volants à rayons sur mesure, il est conseillé de contacter directement le service technique de Ganter. Vous pourrez ainsi préciser les dimensions, la taille des fixations spéciales ou d'autres caractéristiques telles que le type de poignées ou de finitions. Ganter en vérifiera la faisabilité technique et vous soumettra une offre sur mesure. Vous pouvez ainsi équiper avec précision votre machine ou les composants de votre installation.
Toute question concernant les délais de livraison, la faisabilité ou les quantités minimales doit être adressée directement à l'équipe technico-commerciale. Vous avez ainsi la garantie que votre volant à rayons répond de manière fiable aux exigences de votre application.