Speichenhandräder, eine Untergruppe der Handräder, übertragen manuelle Drehbewegungen zum Antreiben und Verstellen. Der offene Radkranz der 2-Speichenhandräder erlaubt auch den axialen Zugriff.
Ein Speichenhandrad ist ein Bedienelement, das manuelle Drehbewegungen auf Maschinenachsen oder -komponenten überträgt. Es besteht aus einem Radkranz und meist zwei oder mehr Speichen. Über die Speichen wird die Drehkraft vom Handrad auf die Nabe und somit auf die zu verstellende Maschinenachse übertragen. Dabei kann das Handrad direkt oder über einen Zylindergriff betätigt werden. Dadurch lässt sich ein klar definiertes, sicheres und ergonomisches Handling realisieren – ideal für präzise Einstellungen oder repetitive Bewegungen im Maschinen- und Anlagenbau.
Die Kraftübertragung erfolgt über die Speichen auf die Nabe, welche mit der Maschinenwelle verbunden ist. Je nach Ausführung (z. B. GN 924, GN 322, DIN 950) bestehen Radkranz und Speichen aus Materialien wie Aluminium, Kunststoff, Gusseisen oder Edelstahl. Offene Speichen, besonders bei 2-Speichen-Handrädern, ermöglichen dabei einen komfortablen axialen Zugriff auf angrenzende Bauteile. So kann man während der Verstellung parallel Bedienelemente oder Messgeräte erreichen, ohne das Handrad zu entfernen.
Speichenhandräder eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen eine manuelle, präzise und sichere Verstellung von Maschinenachsen oder -komponenten erforderlich ist. Typische Einsatzbereiche sind Steuerungen, Positioniereinheiten und Verstellmechanismen an Maschinen, bei denen eine kontrollierte Drehbewegung auf eine Welle oder Spindel übertragen werden soll.
Dadurch haben Sie für unterschiedliche Einsatzbedingungen immer die optimale Auswahl an Speichenhandrädern zur Verfügung und können flexibel auf Ihre spezifischen Anforderungen reagieren. In der Praxis erhöht das die Bedienersicherheit, verbessert die Ergonomie und vereinfacht Wartungsarbeiten erheblich.
Ein Speichenhandrad bietet im Vergleich zu anderen Handradtypen, wie zum Beispiel Scheibenhandrädern, mehrere praktische Vorteile. Der offene Radkranz sorgt dafür, dass Speichenhandräder nicht nur eine ergonomische Handhabung ermöglichen, sondern auch spezielle Anforderungen an den Zugang und die Bedienung von Maschinen erfüllen.
Mit einem Speichenhandrad, wie zum Beispiel dem GN 924 aus Aluminium oder dem GN 522 aus Kunststoff, können Sie Ihre Maschinenachsen komfortabel und sicher verstellen. Dank des offenen Designs gelingt der Zugang zu angrenzenden Anbauteilen auch bei beengten Platzverhältnissen. Das verbessert die Ergonomie und steigert die Effizienz im Arbeitsalltag.
Für Speichenhandräder aus dem Ganter-Programm stehen unterschiedliche Materialien zur Auswahl. Je nach Anforderung an Optik, Widerstandsfähigkeit oder Hygieneeigenschaften können Sie zwischen Aluminium, Kunststoff, Gusseisen und Edelstahl wählen. Dadurch können Sie das Speichenhandrad optimal an Ihre Anwendung und das gewünschte Umfeld anpassen.
Das passende Speichenhandrad wählen Sie, indem Sie die Anforderungen Ihrer Anwendung systematisch mit den Merkmalen der verfügbaren Speichenhandräder abgleichen. Entscheidend sind dabei Material, Beschichtung und Grifftyp, die jeweils unterschiedliche Vorteile bieten. So finden Sie schnell eine Lösung, die Bedienkomfort und Prozesssicherheit optimal verbindet.
Speichenhandräder kommen typischerweise in vielen Bereichen des Maschinenbaus, Anlagenbaus und der Automatisierungstechnik zum Einsatz. Sie dienen der manuellen Verstellung von Maschinenachsen oder Bauteilen und ermöglichen eine präzise, direkte Kraftübertragung. Durch die offene Bauform, insbesondere bei 2‑Speichen-Ausführungen können Anwender komfortabel und sicher arbeiten, selbst bei beengten Platzverhältnissen.
Speichenhandräder lassen sich in der Regel problemlos in bestehenden Maschinen nachrüsten. Die Produktfamilie „Speichenhandräder“ bietet verschiedene Bauarten, Normgrößen und Anschlussmöglichkeiten, sodass eine flexible Anpassung an bestehende Maschinenachsen oder Komponenten möglich ist. Voraussetzung ist, dass der Wellendurchmesser, die Befestigungsart (z. B. mit oder ohne Passfedernut) und der Bauraum geprüft werden.
Durch die große Variantenvielfalt, unter anderem bei GN 924 (Aluminium, kunststoffbeschichtet) oder GN 522 (Kunststoff, Buchse Stahl), können Sie flexibel auf die Anforderungen Ihrer bestehenden Anlagen reagieren. So gelingt ein Austausch oder eine Nachrüstung meist ohne aufwändige Anpassungen.
Für Speichenhandräder aus dem Ganter Sortiment stehen verschiedene Zubehörteile zur Verfügung, die die Funktionalität und Anpassungsfähigkeit der Handräder gezielt erweitern. Dazu zählen unter anderem abklappbare oder feste Drehgriffe, Skalenringe sowie Passfedernuten oder Positionsanzeiger.
Sonderanfertigungen von Speichenhandrädern aus dem Ganter-Programm sind grundsätzlich möglich. Sie können beispielsweise Handräder mit speziellen Bohrungen, Passfedernuten oder abweichenden Oberflächenausführungen anfragen Dies betrifft alle Speichenhandräder aus dem Ganter-Normteilesortiment.
Wenn Sie Sonderanfertigungen von Speichenhandrädern benötigen, empfiehlt sich der direkte Kontakt mit dem Ganter-Service. So können Sie Details zu Abmessungen, speziellen Anschlussmaßen oder Ausstattungen wie Handgriffen oder Oberflächen klären. Ganter prüft die technische Machbarkeit und unterbreitet Ihnen ein individuelles Angebot. Dadurch können Sie Ihre Maschinen- oder Anlagenkomponenten passgenau ausstatten.
Fragen zu Lieferzeiten, Realisierbarkeit oder Mindestmengen klären Sie am besten direkt mit dem technischen Vertrieb. So stellen Sie sicher, dass Ihr Speichenhandrad die Anforderungen Ihrer Anwendung zuverlässig erfüllt.