Drehbare Griffe

Drehbare Griffe übertragen manuelle Bedienkräfte und verhindern mittels drehbar gelagerten Zylindergriff die Übertragung von Schwenk- und Drehbewegungen von z.B. Handrädern oder Kurbeln auf das Griffelement und machen so die Bedienung angenehmer.

FAQ - Häufig gestellte Fragen

Produkte filtern
Werkstoff
Gewinde (von - bis) Gewinde
Produktfamilie

Nichts dabei? Sonderanfertigung

FAQ - Häufig gestellte Fragen

In welchen Anwendungen werden drehbare Griffe typischerweise eingesetzt?

Drehbare Griffe von Ganter werden vor allem dort eingesetzt, wo eine manuelle Drehbewegung für das Einstellen, Verstellen oder Spannen von Maschinen- und Anlagenkomponenten erforderlich ist. Typische Anwendungen finden sich im Maschinen- und Anlagenbau sowie im Gerätebau. Häufig dienen drehbare Griffe zum Verstellen von Spindeln, Achsen oder Schlitten, etwa an Einstellvorrichtungen, Führungseinheiten oder Werkstückaufnahmen.

Typische Anwendungsbereiche

  • Maschinenbau: Für die manuelle Feinjustierung, das Nachspannen oder zum Verfahren von Führungsschlitten, Anschlägen oder anderen beweglichen Teilen.
  • Anlagenbau: Zum Bedienen von Stellgliedern, Verschlüssen oder Spannelementen, etwa bei Gehäusen, Abdeckungen oder Bedienpulten.
  • Automatisierungstechnik: Für das positionsgenaue Einstellen von Sensoren, Endanschlägen, Werkzeugen oder Übertragungseinheiten bei wechselnden Fertigungsaufgaben.
  • Labor- und Medizintechnik: Zum Dosieren oder Justieren empfindlicher Komponenten, bei denen eine präzise und dosierte Kraftübertragung erforderlich ist.
  • Verpackungs- und Lebensmitteltechnik: Zum häufigen Umrüsten oder Einstellen von Transportbändern, Format- oder Führungselementen, besonders bei häufigem Produktwechsel.

Praxisbezug

Beispiel: An einer Verpackungsmaschine lässt sich die Position eines Führungselements mittels drehbarem Griff einfach und sicher anpassen, um unterschiedliche Produktgrößen zu verarbeiten. Drehbare Griffe von Ganter sind für hohe Ergonomie und Langlebigkeit ausgelegt und gewährleisten sicheres Arbeiten in wiederkehrenden Bedienvorgängen

Welche Vorteile bieten drehbare Griffe gegenüber festen Griffen?

Drehbare Griffe bieten im Vergleich zu festen Griffen mehrere Vorteile für Anwendungen, bei denen häufige Verstell- oder Spannbewegungen ausgeführt werden. Sie erhöhen den Bedienkomfort, verbessern die Ergonomie und erleichtern die Handhabung in unterschiedlichen Situationen.

Hauptvorteile drehbarer Griffe

  • Ergonomische Handhabung: Der Griff kann sich während des Drehvorgangs mit der Hand bewegen. Das verhindert Reibung zwischen Handfläche und Griffoberfläche und sorgt für angenehmeres Arbeiten, besonders bei längeren oder wiederholten Einsätzen.
  • Reduzierte Belastung der Hand: Da der Griff drehbar gelagert ist und der Hand folgt, werden Handgelenk und Haut geschont. Das verringert die Gefahr von Ermüdung, Druckstellen oder Blasenbildung.
  • Besseres Handling bei häufigen Verstellungen: Insbesondere bei Spann- oder Einstellvorgängen, die oft wiederholt werden müssen, ermöglicht ein drehbarer Griff ein schnelleres und präziseres Arbeiten als ein fester Griff.
  • Schutz der angebauten Komponenten: Durch die drehbare Lagerung wird die Krafteinleitung optimiert, sodass keine unnötigen Querkräfte auf das Bauteil wirken.
  • Vielseitige Montageoptionen: Drehbare Griffe eignen sich besonders für Anwendungsfälle, bei denen schnelle Griffwechsel oder flexible Bedienpositionen nötig sind.

Praxisbeispiel aus dem Maschinenbau

  • Bei Spannvorrichtungen oder Handrädern wird häufig ein drehbarer Griff eingesetzt. Hier kann der Bediener den Griff jeweils optimal greifen und schnell in die nächste Position bringen, ohne umzugreifen.

Für den Einsatz empfiehlt sich die Auswahl eines drehbaren Griffs immer dann, wenn komfortable, kraftsparende und wiederholte Bedienvorgänge gefordert sind. Bei Ganter finden Sie verschiedene Bauarten und Materialien, passend zu Ihrer individuellen Situation.

Welche Bauformen und Griffdurchmesser sind bei drehbaren Griffen erhältlich?

Das Sortiment der drehbaren Griffe von Ganter umfasst verschiedene Bauformen, die auf unterschiedliche Bedienanforderungen und Einsatzbereiche abgestimmt sind. Zu den gängigen Bauformen zählen unter anderem Griffkörper mit zylindrischer, konischer oder ergonomisch geformter Ausführung. Darüber hinaus sind Modelle mit abgewinkelter oder kugelförmiger Griffgestaltung erhältlich, um für spezielle Platzverhältnisse oder Bedienkonzepte optimal zu passen.

Bauformen im Überblick

  • Zylindrische drehbare Griffe: Besonders geeignet für klassische Betätigungsaufgaben, beispielsweise an Handrädern oder Kurbeln.
  • Ergonomisch geformte drehbare Griffe: Entwickelt für eine verbesserte Handhabung bei wiederholtem oder kraftvollem Anziehen.
  • Kugel- oder abgewinkelte Griffe: Kommen häufig bei begrenzten Platzverhältnissen oder für spezielle ergonomische Anforderungen zum Einsatz.
  • Modelle mit glatter oder strukturierter Oberfläche: Zur Anpassung an die jeweilige Anwendungsumgebung und für einen sicheren Griff.

Griffdurchmesser und Auswahlkriterien

Bei drehbaren Griffen stehen verschiedene Griffdurchmesser zur Auswahl. So lässt sich abhängig von der benötigten Kraftübertragung, dem Platzangebot und den ergonomischen Anforderungen die jeweils passende Variante wählen. Die genaue Auswahl des Griffdurchmessers richtet sich nach dem jeweiligen Produkttyp und kann im Produktprogramm von Ganter anhand der verfügbaren Optionen eingesehen werden.

Handlungsempfehlung

Für eine gezielte Produktauswahl prüfen Sie im Ganter-Onlineshop die gewünschten Bauformen und Durchmesser mittels Filterfunktion oder direkt im technischen Datenblatt des jeweiligen Modells. Bei Unsicherheiten oder spezifischen Anforderungen berät der Ganter-Service gerne zur passenden Auswahl und Ausführung.

Typische Anwendungen finden sich bei Handrädern, Kurbeln und Bedienelementen im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Automatisierung.

Aus welchen Materialien bestehen drehbare Griffe bei Ganter?

Bei Ganter werden drehbare Griffe aus verschiedenen, sorgfältig ausgewählten Materialien gefertigt, um vielseitigen Anforderungen in Maschinenbau, Anlagenbau und Automatisierungstechnik gerecht zu werden. Typischerweise kommen für drehbare Griffe folgende Materialgruppen zum Einsatz:

Übliche Materialien für drehbare Griffe

  • Kunststoffe wie duroplastische oder thermoplastische Werkstoffe, oft verstärkt oder veredelt zur Verbesserung der Oberflächenbeschaffenheit und Lebensdauer.
  • Metallische Werkstoffe, insbesondere Stahl oder Edelstahl, für Anwendungen mit besonderem Anspruch an Festigkeit, Robustheit oder Korrosionsbeständigkeit.
  • Teilweise werden auch Aluminium oder Zinkdruckguss verwendet, um spezielle Anforderungen an Gewicht, Oberflächengestaltung oder Haptik zu erfüllen.

Hinweise zur Materialwahl

  • Die Wahl des geeigneten Materials richtet sich nach den tatsächlichen Einsatzbedingungen wie Anforderungen an Chemikalienbeständigkeit, Hygiene, mechanische Belastbarkeit oder Temperaturbeständigkeit.
  • Drehbare Griffe sind bei Ganter in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar, die jeweils auf die Anforderungen in verschiedenen Branchen und Anwendungen abgestimmt sind.
  • Für spezifische Anforderungen empfiehlt es sich, die technischen Daten und Materialangaben im jeweiligen Produktdatenblatt zu prüfen oder eine Anfrage über die Ganter-Website zu stellen.

Anwendungsbeispiel:

Ein drehbarer Griff aus Edelstahl wird häufig in Bereichen mit erhöhten Hygieneanforderungen eingesetzt, wie etwa in der Lebensmitteltechnik oder Medizintechnik, während drehbare Griffe aus verstärktem Kunststoff bevorzugt bei schmutz- und feuchtigkeitsanfälligen Umgebungen Verwendung finden können.

Bitte beachten Sie, dass die tatsächliche Eignung eines Materials stets vom individuellen Einsatzfall abhängt. Ganter unterstützt Sie gerne bei der Auswahl des passenden Produkts und stellt auf Anfrage produktbezogene Materialinformationen zur Verfügung.

Welcher Griff kann mit welchem Handrad kombiniert werden?

Ob ein drehbarer Griff mit einem bestimmten Handrad kombiniert werden kann, hängt von den mechanischen Befestigungsmerkmalen beider Komponenten ab. Grundsätzlich sind drehbare Griffe darauf ausgelegt, Handräder komfortabler und sicherer bedienbar zu machen. Die Auswahl geeigneter Kombinationen erfolgt nach folgenden Kriterien:

Wichtige Aspekte zur Kombination von Griffen mit Handrädern:

  • Das Handrad muss eine dafür vorgesehene Aufnahme oder Bohrung für drehbare Griffe besitzen (Hinweis hierzu in der jeweiligen Produktbeschreibung).
  • Der gewählte drehbare Griff muss in seiner Befestigungsart (z. B. Gewindegröße, Anbringung mit Mutter oder Schraube) zur Konstruktion des Handrads passen.
  • Viele Handräder von Ganter, etwa die Baureihen GN 322, GN 323 oder DIN 950, sind mit oder ohne drehbaren Griff erhältlich oder können nachgerüstet werden.

Empfohlene Vorgehensweise zur Produktauswahl

  • Prüfen Sie in den technischen Daten und im Zubehör-/Auswahlbereich des gewünschten Handrads, ob ein drehbarer Griff vorgesehen oder empfohlen wird. Hier ist meist die genaue Typbezeichnung des passenden Griffs angegeben, z. B. GN 798, GN 798.1 oder GN 599.5.
  • Vergleichen Sie die Anschlüsse (z. B. M8, M10, spezielle Aufnahmen) beider Komponenten, um eine passgenaue Verbindung sicherzustellen.
  • Je nach Handrad kann ein drehbarer Griff bereits vormontiert bestellt oder als Zubehör ausgewählt werden.

Anwendungsbeispiel

  • Ein Ganter-Handrad der Baureihe GN 322 kann – je nach Ausführung – mit einem drehbaren Griff GN 798 ausgestattet werden, sofern die entsprechende Version gewählt wird oder die Bohrung vorgesehen ist. Analog gilt dies für andere Handrad-Baureihen mit jeweils passenden Griffvarianten.
  • In den technischen Zeichnungen ist erkennbar, welche Griffvarianten passen.

Hinweis:

Welche Griff-Handrad-Kombinationen im Detail möglich sind, entnehmen Sie bitte den jeweiligen Datenblättern der Produkte. Dort sind auch Hinweise auf Besonderheiten (z. B. mit Klappgriff oder Kugelgriff) enthalten. Bei Unsicherheiten unterstützt der technische Service von Ganter bei der Auswahl der optimalen Kombination.

So lässt sich eine kompatible und ergonomische Lösung für Ihre Anwendung sicherstellen.

Welche Befestigungsarten sind für drehbare Griffe verfügbar?

Für drehbare Griffe aus dem Ganter-Sortiment stehen verschiedene Befestigungsarten zur Auswahl, die sich je nach Ausführung und Einsatzanforderung unterscheiden. Typische Varianten umfassen die Befestigung durch Gewinde, Durchgangsbohrungen oder mit angespritztem Zapfen. Einige drehbare Griffe bieten auch spezielle Montagearten, die eine schnelle und komfortable Montage ermöglichen. Dadurch kann flexibel auf unterschiedliche Befestigungssituationen und Anforderungen im Maschinen- und Anlagenbau eingegangen werden.

Übersicht Befestigungsarten

  • Befestigung mit Innengewinde: Direktes Einschrauben auf den passenden Gewindebolzen oder Achsstumpf.
  • Befestigung mit Außengewinde: Einschrauben in eine entsprechend vorbereitete Bohrung oder Mutter am Einsatzobjekt.
  • Durchgangsbohrung: Montage über einen Bolzen, der mit einer Sicherungsmutter befestigt wird.
  • Zapfenbefestigung: Fester Sitz auf einer Welle oder Achse durch aufgepressten Zapfen oder Stift.

Empfehlung für die Auswahl:

  • Wählen Sie die Befestigungsart passend zur Anschlussgeometrie Ihrer Anwendung.
  • Beachten Sie Montageumgebung, Platzverhältnisse und das erforderliche Drehmoment.
  • Für häufig wiederkehrende Montagen oder hohe Anforderungen an schnellen Wechsel empfiehlt sich eine einfach lösbare Befestigungsvariante.

Je nach Variante sind die Griffe für verschiedene Achsdurchmesser und Befestigungssysteme konzipiert. Details zur Verfügung stehenden Befestigungsarten finden Sie jeweils in der Produktbeschreibung der einzelnen drehbaren Grifftypen. Im Zweifel empfiehlt sich die Abstimmung mit Ihrem Konstrukteur oder mit dem Ganter-Service, um die optimale Auswahl für Ihren Anwendungsfall zu treffen.

Typische Anwendungsbeispiele sind Bedienelemente an Maschinen und Geräten, Schalt- und Positioniergriffe oder Schnellverstellung an Vorrichtungen.

Lassen sich drehbare Griffe nachträglich montieren oder austauschen?

Drehbare Griffe der Produktfamilie „Drehbare Griffe“ von Ganter sind in der Regel so konstruiert, dass sie nachträglich montiert oder ausgetauscht werden können. Die Befestigung erfolgt je nach Ausführung beispielsweise mittels Schraubgewinde, Spreizbefestigung oder ähnlicher Montagearten, die eine einfache Demontage und den Austausch ermöglichen. Es ist jedoch wichtig, die jeweiligen Montagerichtlinien und Produkthinweise für das spezifische Griffmodell zu beachten, da sich Bauart und Montageverfahren unterscheiden können.

Empfohlene Vorgehensweise beim Austausch

  • Vor dem Austausch sollte geprüft werden, wie der bestehende Griff befestigt ist (z. B. Gewinde, Passfeder, Steckverbindung).
  • Zunächst den alten Griff gemäß der Anleitung oder dem Standardverfahren entfernen.
  • Bei der Montage des neuen drehbaren Griffs empfiehlt es sich, die dazugehörigen Montagehinweise des Herstellers sorgfältig zu beachten, um eine sichere und funktionale Befestigung zu gewährleisten.
  • Bei Unsicherheiten sollte die technische Dokumentation zur jeweiligen Produktvariante oder der Ganter-Service kontaktiert werden.

Hinweis zur Kompatibilität

Die Austauschbarkeit ist auch von der Kompatibilität mit der vorhandenen Befestigung sowie eventuell integrierten Funktionselementen abhängig. In manchen Anwendungsfällen können Anpassungen erforderlich sein, etwa wenn der Griff mit einer speziellen Sicherung oder Verdrehsicherung versehen ist.

Beispiel für die Praxis

Wenn ein Maschinenbediener einen abgenutzten drehbaren Griff auswechseln möchte, kann er in den meisten Fällen den alten Griff abnehmen und ein identisches Modell nach Anleitung montieren. Für Sonderausführungen oder spezielle Materialien empfiehlt sich die vorherige Abstimmung mit dem Hersteller, um die technische Eignung und Passgenauigkeit zu gewährleisten.

Handlungsempfehlung

Prüfen Sie vor einer geplanten Nachrüstung oder einem Austausch stets die Montageart des vorhandenen Griffs sowie die produktspezifischen Angaben. Nutzen Sie den technischen Service von Ganter, falls Unsicherheiten bestehen oder individuelle Lösungen benötigt werden.

Gibt es drehbare Griffe in rostfreien bzw. korrosionsbeständigen Ausführungen?

Drehbare Griffe aus der Produktfamilie „Bedienen mit Griffen und Knöpfen“ sind bei Ganter in verschiedenen korrosionsbeständigen Ausführungen erhältlich. Je nach Produkttyp werden hierfür rostfreie Edelstähle oder widerstandsfähige Kunststoffe verwendet, die speziell auf Umgebungen mit erhöhtem Korrosionsrisiko abgestimmt sind. Die Materialbeschreibung in den jeweiligen Produktdetailseiten gibt Auskunft über das verwendete Material und spezielle Schutzmerkmale gegen Korrosion.

Empfehlung für die Produktauswahl

  • Achten Sie bei der Auswahl auf das Edelstahl-Icon, Angaben der Materialbezeichnung oder ähnliche Beschreibungen im Produktnamen oder in der Materialübersicht.
  • Für Anwendungen in feuchter oder aggressiver Umgebung empfiehlt es sich, gezielt nach drehbaren Griffen mit Kennzeichnung für Korrosionsbeständigkeit zu suchen.
  • In sensiblen Bereichen, zum Beispiel in der Lebensmittel- oder Medizintechnik, sind besonders geeignete Ausführungen verfügbar, die auf hygienische Anforderungen abgestimmt sind.

Praxisbeispiel

Drehbare Griffe mit Edelstahl-Komponenten werden typischerweise in Maschinen eingesetzt, die regelmäßig gereinigt werden müssen oder in Außenbereichen montiert werden. Ausführungen aus Kunststoff mit speziellen Additiven bieten ebenfalls guten Schutz gegenüber äußeren Einflüssen.


Hinweis: Die tatsächliche Korrosionsbeständigkeit hängt vom Material, der Bauart sowie von den Umgebungsbedingungen im jeweiligen Einsatzfall ab. Prüfen Sie bitte, ob das gewählte Produkt für Ihre geplante Anwendung ausreichend geeignet ist.

Für eine gezielte Produktsuche nutzen Sie die Filterfunktionen im Ganter-Onlinekatalog und wählen Sie die Materialoption Edelstahl aus.

Können drehbare Griffe mit anderen Ganter-Komponenten kombiniert werden?

Drehbare Griffe aus dem Ganter-Programm sind grundsätzlich für die Kombination mit weiteren Ganter-Komponenten ausgelegt. Häufig erfolgt der Einsatz beispielsweise mit passenden Gewindebolzen, Spannhebeln oder als Teil einer Bedieneinheit im Maschinen- und Anlagenbau. Dank ihrer standardisierten Anschlussmaße und Befestigungsarten lassen sich drehbare Griffe unkompliziert mit Spannelementen, Verstellteilen oder Maschinenelementen aus dem Ganter-Sortiment kombinieren.

Typische Kombinationsmöglichkeiten

  • Einsatz mit Spannelementen wie Spannschrauben oder Gewindebuchsen
  • Kombination mit Anschlagelementen, Kurbeln oder Handrädern für bedarfsgerechte Bedienlösungen
  • Integration in Vorrichtungen oder Bedieneinheiten durch genormte Schnittstellen

Empfehlung für die Auswahl und Integration

Für einen optimalen Verbund sollten die Schnittstellen (z. B. Gewindearten und Befestigungsdurchmesser) der jeweiligen Komponenten aufeinander abgestimmt sein. Prüfen Sie vor der Montage, ob die technischen Anforderungen Ihrer Anwendung – beispielsweise Stabilitätsbedarf, Materialverträglichkeit oder Bedienkomfort – durch die gewählten Produkte erfüllt werden können. Verschiedene Ausführungen, Materialien und Konstruktionsdetails der drehbaren Griffe bieten hierbei passende Lösungen für unterschiedliche Einsatzzwecke.

Die tatsächliche Einsatzfähigkeit und Kompatibilität hängen von den spezifischen technischen Bedingungen Ihrer Anwendung ab. Im Zweifelsfall empfiehlt sich die Rücksprache mit dem technischen Support von Ganter oder ein Abgleich anhand der technischen Datenblätter der jeweiligen Produkte.

Praxisbeispiel

Ein drehbarer Griff wird auf einer Spannschraube montiert und ergibt mit einem Verstellelement eine komfortable Lösung zur schnellen Verstellung wiederkehrender Baugruppen.

Durch vielfältige Kombinationsmöglichkeiten können Sie individuell angepasste Handhabungslösungen realisieren und die Bedienfreundlichkeit Ihrer Anwendung steigern.

Bietet Ganter Sonderausführungen oder individuelle Anpassungen von drehbaren Griffen an?

Ganter bietet bei drehbaren Griffen vielfältige Möglichkeiten für Sonderausführungen und individuelle Anpassungen. Auf Anfrage können beispielsweise spezielle Formen, abweichende Materialien, besondere Beschichtungen oder abweichende Farben berücksichtigt werden. Ebenso sind Anpassungen in Bezug auf Befestigungsarten oder funktionale Modifikationen möglich, etwa veränderte Bohrungsarten oder spezifische Oberflächen. Je nach Produktfamilie sind auch weitere kundenspezifische Anpassungen umsetzbar, sofern diese technisch realisierbar sind.

Empfehlung für die Umsetzung:

  • Prüfen Sie vorab, welche Anforderungen Sie an den drehbaren Griff stellen – etwa in Bezug auf Einbausituation, Materialbeschaffenheit oder Ergonomie.
  • Nehmen Sie frühzeitig Kontakt mit dem Ganter-Serviceteam auf und teilen Sie Ihre gewünschten Spezifikationen bzw. Änderungswünsche möglichst detailliert mit.
  • Ganter unterstützt bei der Auswahl technischer Umsetzungen und Machbarkeitsprüfung, um passende Lösungen zu entwickeln.

Hinweis zur Realisierbarkeit:

Die tatsächliche Umsetzung einer Sonderausführung hängt von den technischen Möglichkeiten und der Komplexität der gewünschten Anpassung ab. Es empfiehlt sich daher, konkrete Anfragen direkt mit Ganter abzustimmen.

Typische Praxisbeispiele umfassen die Fertigung von Griffen mit individuellen Firmenlogos, Sonderformen für erhöhte Griffsicherheit oder speziellen Befestigungslösungen für Maschinen im Anlagenbau.

Für weitere Informationen oder ein Angebot empfiehlt sich die direkte Kontaktaufnahme mit dem technischen Vertrieb von Ganter, unter Angabe der gewünschten Spezifikationen. So kann die beste Lösung für Ihren Anwendungsfall ermittelt werden.

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern