I volantini a razze trasmettono la rotazione manuale per l'azionamento e la regolazione. Il bordo aperto dei volantini a due razze consente anche l'accesso assiale.
Il volantino a razze è un elemento di comando che trasmette movimenti rotatori manuali agli assi o ai componenti di una macchina. È costituito da una ruota e di solito da due o più razze. Attraverso le razze, la coppia del volantino viene trasmessa al mozzo e quindi all'asse della macchina da regolare. Il volantino può essere azionato direttamente o tramite un'impugnatura cilindrica. Ciò consente una movimentazione ben definita, affidabile ed ergonomica, ideale per regolazioni precise o movimenti ripetitivi in applicazioni di ingegneria meccanica e impiantistica.
La forza si trasmette attraverso le razze al mozzo, che è collegato all'albero della macchina. A seconda del design (ad esempio GN 924, GN 322, DIN 950), il volantino e le razze sono realizzati in materiali come alluminio, plastica, ghisa o acciaio INOX. Le razze aperte, soprattutto nei volantini a 2 razze, consentono un comodo accesso assiale ai componenti adiacenti. Questo consente all'operatore di raggiungere i comandi paralleli o i dispositivi di misura durante la regolazione senza smontare il volantino.
I volantini a razze sono particolarmente adatti alle applicazioni che richiedono una regolazione manuale, precisa e affidabile degli assi o dei componenti di una macchina. I campi di applicazione includono comandi, unità di posizionamento e meccanismi di regolazione su macchine in cui è necessario trasmettere un movimento rotatorio controllato a un albero o a un mandrino.
Questa varietà consente di avere sempre a disposizione una scelta ottimale di volantini per diverse condizioni operative e per rispondere a esigenze specifiche. In pratica, questo aumenta la sicurezza dell'operatore, migliora l'ergonomia e semplifica notevolmente le attività di manutenzione.
Un volantino a razze offre diversi vantaggi pratici rispetto ad altri tipi di volantini, come quelli a disco. Grazie al cerchio aperto, i volantini a razze non solo consentono una movimentazione ergonomica, ma soddisfano anche i requisiti specifici per l'accesso e il funzionamento della macchina.
Con un volantino a razze come GN 924 in alluminio o GN 522 in plastica, è possibile regolare gli assi della macchina in modo comodo e sicuro. Grazie al design aperto, l'accesso ai componenti adiacenti è possibile anche in mancanza di spazio. Questo migliora l'ergonomia e aumenta l'efficienza del lavoro quotidiano.
I volantini a razze della gamma Ganter sono disponibili in diversi materiali. A seconda delle esigenze estetiche, di durata o igieniche, è possibile scegliere tra alluminio, plastica, ghisa e acciaio INOX. Questo consente di adattare perfettamente il volantino a razze all'applicazione e all'ambiente desiderato.
Per scegliere il volantino a razze più adatto, è necessario confrontare sistematicamente i requisiti dell'applicazione alle caratteristiche dei volantini a razze disponibili. Il materiale, il rivestimento e il tipo di impugnatura sono fondamentali e ogni opzione offre vantaggi diversi. In questo modo, troverete rapidamente una soluzione che combina in modo ottimale il comfort operativo e l'affidabilità del processo.
I volantini a razze trovano impiego in molti settori dell'ingegneria meccanica, dell'ingegneria impiantistica e delle tecnologie per l'automazione. Vengono utilizzati per la regolazione manuale di assi o componenti meccanici e consentono una trasmissione precisa e diretta della forza. Il design aperto, soprattutto nelle versioni a 2 razze, consente di lavorare in modo pratico e sicuro anche in spazi ristretti.
I volantini a razze di solito si possono installare senza problemi su macchine esistenti. La famiglia di prodotti "Volantini a razze" offre vari design, dimensioni standard e opzioni di connessione, consentendo un adattamento flessibile ad alberi o componenti meccanici esistenti. Al momento della scelta, verificare sempre il diametro dell'albero, il tipo di fissaggio (ad esempio con o senza cava per chiavetta) e l'ingombro di installazione.
Grazie all'ampia varietà di opzioni, tra cui GN 924 (alluminio, verniciato a polvere) o GN 522 (plastica, boccola in acciaio), è possibile rispondere adeguatamente ai requisiti dei sistemi esistenti. Ciò significa che la sostituzione o il retrofit sono generalmente possibili senza modifiche sostanziali.
Per i volantini a razze Ganter sono disponibili diversi accessori che ne migliorano specificamente la funzionalità e l'adattabilità. Questi includono impugnature girevoli ripiegabili o fisse, ghiere graduate, sedi per chiavette e indicatori di posizione.
In generale, a partire dalla gamma Ganter è possibile realizzare volantini a razze su misura. È possibile richiedere volantini con fori speciali, sedi per chiavette o finiture superficiali differenti. Questa possibilità esiste per tutti i volantini a razze che fanno parte dei componenti standard Ganter.
Per richiedere volantini a razze su misura è consigliabile contattare direttamente l'assistenza Ganter. In questo modo è possibile chiarire i dettagli relativi a misure, attacchi speciali o particolari come impugnature o superfici. Ganter verifica la fattibilità tecnica e redige un'offerta personalizzata per equipaggiare con precisione i componenti della macchina o dell'impianto.
Le domande relative ai tempi di consegna, alla fattibilità o alle quantità minime devono essere chiarite direttamente con il team tecnico commerciale. Questo garantisce che il volantino a razze soddisfi in modo affidabile i requisiti dell'applicazione.