Poignées tournantes

Les poignées tournantes transfèrent la force manuelle et empêchent les mouvements de pivotement et de rotation comme pour les volants et les manivelles, transmis à l'élément de poignée, ce qui facilite leur utilisation.

FAQ - Foire aux questions

Filtrer produits
Matériau
Filetage (de - à) Filetage
Famille de produits

Rien trouvé ? Demandes spéciales

FAQ - Foire aux questions

Quelles sont les applications habituelles des poignées tournantes ?

Les poignées tournantes Ganter sont principalement utilisées pour les applications impliquant un mouvement de rotation manuel pour la configuration, le réglage ou le serrage de composants de machines et d'installations. On les trouve généralement dans la construction de machines et d'installations, ainsi que dans la fabrication d'appareils. Les poignées tournantes sont souvent utilisées pour régler des broches, des axes ou des chariots, notamment sur des mécanismes de réglage, des unités de guidage ou des dispositifs de fixation de pièces.

Exemples d'utilisation types

  • Construction de machines : Réglage manuel précis, resserrage ou positionnement des chariots de guidage ou d'autres pièces mobiles.
  • Construction d'installations : Éléments de commande, de fermeture ou de serrage utilisés sur des boîtiers, couvercles ou panneaux de commande.
  • Technologie d'automatisation : Positionnement précis de capteurs, butées, outils ou unités de transfert dans le cadre de tâches de fabrication variables.
  • Matériel médical et de laboratoire : Manipulation ou réglage minutieux de composants sensibles nécessitant l'application d'une force précise et contrôlée.
  • Systèmes de conditionnement et de traitement des aliments : Changements de configuration fréquents ou réglage des convoyeurs, des éléments de réglage du format ou des éléments de guidage, notamment si le produit doit être changé fréquemment.

Exemple pratique

Exemple : Sur une machine de conditionnement, la position d'un élément de guidage peut être réglée facilement et précisément à l'aide d'une poignée tournante pour traiter des produits de différentes tailles. Garantissant un fonctionnement fiable des opérations répétitives, les poignées tournantes de Ganter sont conçues pour offrir une excellente ergonomie et une longue durée de vie.

Quels sont les avantages des poignées tournantes par rapport aux poignées rigides ?

Par rapport aux poignées rigides, les poignées tournantes offrent de nombreux avantages pour les applications nécessitant des réglages ou des mouvements de serrage fréquents. Elles facilitent l'utilisation, améliorent l'ergonomie et simplifient la manipulation dans diverses situations.

Principaux avantages des poignées tournantes

  • Fonctionnement ergonomique : La poignée peut bouger avec la main pendant le mouvement de rotation. Cela permet d'éviter les frottements entre la paume et la poignée, ce qui rend la prise en main plus confortable, notamment en cas d'utilisation prolongée ou répétitive.
  • Soulagement de la main : La poignée pivotant et suivant le mouvement de la main, elle exerce moins de pression sur le poignet et la peau. Cela réduit le risque de fatigue, de points de pression et d'ampoules.
  • Meilleure maniabilité pour les ajustements fréquents : Il est plus rapide et plus pratique de travailler avec une poignée tournante qu'avec une poignée fixe, surtout pour les opérations de serrage ou de réglage répétitives.
  • Protection des composants installés : Le palier pivotant optimise la transmission des forces de sorte qu'aucune force transversale inutile ne s'exerce sur la pièce.
  • Large gamme d'options de montage : Les poignées tournantes sont particulièrement adaptées aux applications nécessitant des changements de prise rapides ou des positions de travail variables.

Exemple pratique de construction de machines

  • Les poignées tournantes sont souvent utilisées sur les mécanismes de serrage ou les volants. Cela permet à l'opérateur de tenir la poignée de manière optimale selon l'utilisation et de la déplacer rapidement vers la position suivante sans changer de prise.

Il est recommandé d'utiliser des poignées tournantes pour les opérations répétitives exigeant une bonne ergonomie et un minimum d'effort. Chez Ganter, vous trouverez une variété de modèles et de matériaux pour répondre à votre situation individuelle.

Quels sont les modèles et diamètres de poignées tournantes disponibles ?

La gamme de poignées tournantes de Ganter comprend différents modèles adaptés à diverses exigences de fonctionnement et à divers domaines d'application. Les modèles les plus courants comprennent des poignées de forme cylindrique, conique ou ergonomique. Des modèles avec poignées coudées ou à boule sont également disponibles pour une adaptation optimale à des conditions d'installation ou à des concepts d'exploitation spécifiques.

Aperçu des modèles

  • Poignées tournantes cylindriques : Particulièrement adapté aux opérations classiques, comme celles effectuées à l'aide de volants ou de manivelles.
  • Poignées tournantes de forme ergonomique : Conçues pour une meilleure prise en main lors de serrages répétitifs ou vigoureux.
  • Poignées à boule ou coudées : Fréquemment utilisées en cas d'espace restreint ou pour des exigences ergonomiques particulières.
  • Modèles à surface lisse ou texturée : Adaptés à chaque environnement d'application pour garantir une bonne préhension.

Diamètres des poignées et critères de choix

Les poignées tournantes sont disponibles en différents diamètres. Cela permet de sélectionner la bonne version en fonction de la transmission de force requise, de l'espace disponible et des exigences ergonomiques. Le choix exact du diamètre de la poignée dépend du type de produit concerné. Consultez la gamme de produits Ganter pour connaître les options disponibles.

Recommandation

Pour trouver le bon produit, consultez la boutique en ligne Ganter pour les formes et les diamètres souhaités en utilisant la fonction de filtrage ou consultez directement la fiche technique du modèle concerné. En cas de doute ou d'exigences particulières, le service technique de Ganter se fera un plaisir de vous aider à faire le bon choix et à trouver un modèle adapté.

Généralement utilisées avec des volants, des manivelles et des éléments de commande dans la construction de machines et d'installations, ainsi que dans les applications d'automatisation, les poignées Ganter de la gamme « Poignées tournantes » sont généralement conçues de manière à pouvoir être réinstallées ou remplacées ultérieurement.

Quels sont les matériaux de fabrication des poignées tournantes Ganter ?

Les poignées tournantes Ganter sont fabriquées à partir de différents matériaux soigneusement sélectionnés afin de répondre aux multiples exigences rencontrées dans les domaines de la construction de machines et d'installations ainsi que des technologies d'automatisation. Les groupes de matériaux suivants sont généralement utilisés pour les poignées tournantes :

Matériaux classiques des poignées tournantes

  • Plastiques tels que les matériaux thermoendurcis ou thermoplastiques, souvent renforcés ou améliorés afin d'optimiser la qualité de la surface et la durée de vie.
  • Matériaux métalliques, en particulier l'acier ou l'inox, pour les applications présentant des exigences particulières en matière de solidité, de robustesse ou de résistance à la corrosion.
  • L'aluminium ou le zinc moulé sous pression sont parfois utilisés pour répondre à des exigences particulières en matière de poids, de finition ou de texture.

Informations sur le choix des matériaux

  • Le choix des matériaux appropriés dépend des conditions réelles d'utilisation, telles que les exigences en matière de résistance chimique, d'hygiène, de résistance mécanique ou de résistance à la température.
  • Les poignées tournantes de Ganter sont disponibles en plusieurs versions, chacune d'entre elles étant adaptée aux exigences des différentes industries et applications.
  • Pour des exigences spécifiques, il est recommandé de vérifier les données techniques et les spécifications des matériaux dans la fiche technique du produit ou de soumettre une demande via le site web de Ganter.

Exemple d'application :

Les poignées tournantes en inox sont généralement utilisées dans les zones particulièrement sensibles sur le plan de l'hygiène, comme dans les systèmes de transformation des aliments ou la technologie médicale, tandis que les poignées tournantes en plastique renforcé sont préférées dans les environnements sujets aux salissures et à l'humidité.

Notez que le choix d'un matériau dépend toujours de l'usage auquel il est destiné. Ganter se fera un plaisir de vous aider à sélectionner le produit adéquat et peut vous fournir sur demande des informations sur les matériaux spécifiques au produit.

Quelles sont les poignées compatibles avec les différents volants ?

La possibilité de combiner une poignée tournante avec un volant spécifique dépend des caractéristiques de montage mécanique des deux composants. En principe, les poignées tournantes sont conçues pour rendre les volants plus faciles et plus sûrs à utiliser. Des combinaisons appropriées peuvent être sélectionnées sur la base des critères suivants :

Points importants à prendre en compte lors de l'association de poignées et de volants :

  • Le volant doit être équipé d'un support ou d'un trou prévu pour une poignée tournante (voir la description du produit concerné).
  • La poignée tournante sélectionnée doit être dotée d'un dispositif de fixation (diamètre du filetage, fixation par écrou ou vis, par ex.) compatible avec le modèle de volant.
  • La plupart des volants Ganter, tels que ceux des séries GN 322, GN 323 ou DIN 950, sont disponibles avec ou sans poignée tournante, ou peuvent en être équipés ultérieurement.

Procédure recommandée pour la sélection des produits

  • Consultez les caractéristiques techniques et la rubrique « Accessoires/Sélection » du volant sélectionné pour déterminer si une poignée tournante est fournie ou recommandée. La désignation exacte de la poignée correspondante est généralement indiquée ici, par exemple GN 798, GN 798.1 ou GN 599.5.
  • Comparez les systèmes de fixation (par ex., M8, M10, supports spéciaux) des deux composants pour vous assurer qu'ils sont compatibles.
  • Selon le modèle de volant, une poignée tournante peut déjà être montée ou être disponible en option.

Exemple d'application

  • Si une version correspondante est choisie ou si un trou est prévu à cet effet, un volant Ganter de la série GN 322 peut, selon la version, être équipé d'une poignée tournante GN 798. Il en va de même pour les autres séries de volants équipés des modèles de poignées appropriés.
  • Les schémas techniques permettent de déterminer les types de poignées adaptés.

Remarque :

Des informations détaillées sur les combinaisons possibles de poignées et de volants sont disponibles dans les fiches techniques correspondantes. Elles contiennent également des informations sur des aspects particuliers (par ex., avec une poignée rabattable ou un levier à bille). En cas de doute, le service technique de Ganter peut vous aider à choisir la combinaison optimale.

Cela vous permet de trouver une solution ergonomique et adaptée à votre application.

Quelles sont les méthodes de fixation disponibles pour les poignées tournantes ?

La gamme de poignées tournantes de Ganter comprend différents types de fixation. Le choix dépend du modèle et des exigences d'utilisation. Les modèles classiques comprennent la fixation par filetage, par trous traversants ou par goujons moulés. Certaines poignées tournantes permettent un montage rapide et pratique grâce à des systèmes de fixation spéciaux. Tout cela vous permet d'envisager différentes configurations de montage et de répondre aux exigences de la construction de machines et d'installations.

Aperçu des méthodes de montage

  • Montage avec filetage interne : Vissage direct sur le goujon fileté correspondant ou sur l'extrémité de la tige.
  • Montage avec filetage externe : À visser dans un trou ou sur un écrou préalablement préparé sur l'élément voulu.
  • Trou traversant : Le montage se fait par l'intermédiaire d'un goujon fixé par un écrou de blocage.
  • Montage sur goujon : Fixation sur un axe au moyen d'une goupille ou d'un goujon enfoncé.

Recommandation de sélection :

  • Choisissez le mode de fixation en fonction des caractéristiques de votre système de montage.
  • Tenez compte de l'environnement de montage, de l'espace disponible et du couple de serrage requis.
  • Pour les montages fréquents ou si des changements rapides sont nécessaires, il est recommandé d'opter pour un mode de fixation facile à démonter.

Selon le modèle, les poignées peuvent s'adapter à des tiges de différents diamètres et à divers systèmes de fixation. La description des différents types de poignées tournantes contient des informations détaillées sur les méthodes de montage disponibles. En cas de doute, consultez votre bureau d'études ou le service technique de Ganter pour choisir la solution la mieux adaptée à votre application.

Parmi les applications courantes, on peut citer les éléments de commande de machines et d'équipements, les poignées de commutation et de positionnement ou le réglage rapide de dispositifs de fixation.

Les poignées tournantes peuvent-elles être réinstallées ou remplacées ?

Selon la version, elles peuvent être fixées à l'aide de raccords filetés, de raccords à expansion ou d'autres méthodes de montage similaires permettant un démontage et un remplacement aisés. Il est toutefois important de respecter les instructions de montage et les informations relatives au modèle de poignée utilisé, leur conception et leur méthode de fixation pouvant varier.

Procédure de remplacement recommandée

  • Avant de procéder au remplacement, vérifiez le type de montage de la poignée actuelle (filetage, clavette parallèle, raccord enfichable, par ex.)
  • Retirez ensuite l'ancienne poignée en suivant les instructions correspondantes ou la procédure standard.
  • Lors du montage de la nouvelle poignée tournante, il est conseillé de respecter scrupuleusement les instructions de montage du fabricant afin de garantir un montage sûr et fonctionnel.
  • En cas de doute, consultez la documentation technique du modèle de produit concerné ou contactez le service technique de Ganter.

Note sur la compatibilité

L'aptitude à être utilisé en remplacement dépend également de la compatibilité avec le type de montage existant et les éventuels éléments fonctionnels intégrés. Certaines applications peuvent nécessiter des adaptations, par exemple si la poignée est équipée d'un mécanisme de verrouillage spécial ou d'un dispositif anti-rotation.

Exemple pratique

En général, pour remplacer une poignée tournante usée, il suffit de retirer l'ancienne poignée et d'en installer une identique en respectant les instructions. Pour les modèles spéciaux ou les matériaux spéciaux, il est conseillé de consulter le fabricant à l'avance afin de s'assurer de l'adéquation technique et de l'ajustement approprié.

Recommandation

Avant de procéder à un rééquipement ou à un remplacement, vérifiez toujours le type de fixation de la poignée existante ainsi que les informations spécifiques au produit. Faites appel au service technique de Ganter si vous avez des doutes ou si vous avez besoin de solutions personnalisées.

Existe-t-il des poignées tournantes en version antirouille ou résistante à la corrosion ?

Les poignées tournantes de la famille de produits « Actionnement par poignées et boutons » de Ganter sont disponibles dans différentes versions résistantes à la corrosion. Selon le type de produit, ces applications nécessitent des matériaux tels que l'inox ou des plastiques résistants à la corrosion, spécialement adaptés aux environnements présentant un risque accru de corrosion. La description technique figurant sur la fiche produit correspondante fournit des informations sur les matériaux utilisés et les caractéristiques spécifiques de protection contre la corrosion.

Recommandation pour la sélection des produits

  • Lors de votre choix, vérifiez la présence de l'icône « inox » et de la désignation du matériau ou mentions similaires associées au nom du produit ou dans le descriptif des matériaux.
  • Pour une utilisation dans un environnement humide ou agressif, il est recommandé de rechercher spécifiquement des poignées tournantes résistantes à la corrosion.
  • Pour les secteurs sensibles, tels que l'industrie agroalimentaire ou les équipements médicaux, des versions spécialement adaptées sont disponibles, conçues pour répondre aux exigences les plus strictes en matière d'hygiène.

Exemple pratique

Les poignées tournantes équipées de composants en inox sont généralement utilisées sur les machines soumises à des nettoyages réguliers ou utilisées en extérieur. Les modèles en plastique contenant des additifs spéciaux offrent également une bonne protection contre les agressions extérieures.


Remarque : La résistance réelle à la corrosion dépend du matériau, de la conception et des conditions ambiantes de l'application concernée. Vérifiez si le produit sélectionné convient parfaitement à l'utilisation que vous prévoyez d'en faire.

Pour trouver rapidement le bon produit, utilisez les fonctions de filtrage du catalogue en ligne Ganter et sélectionnez l'option matériau inox.

Les poignées tournantes peuvent-elles être combinées avec d'autres composants Ganter ?

Les poignées tournantes Ganter sont généralement conçues pour être combinées avec d'autres composants Ganter. Elles sont souvent utilisées avec des manettes ou des goujons filetés adaptés, ou comme élément de commande dans des machines et des installations. De par leurs dimensions et leurs types de montage standardisés, les poignées tournantes peuvent être facilement combinées avec des éléments de serrage, des éléments de réglage ou des éléments de machine de la gamme de produits Ganter.

Exemples de combinaisons possibles

  • Utilisation avec des éléments de serrage, tels que des vis de serrage ou des douilles filetées
  • Combinaison avec des éléments de butée, des manivelles ou des volants pour des solutions de commande adaptées
  • Intégration dans des mécanismes ou des modules au moyen d'interfaces normalisées

Recommandation pour la sélection et l'intégration

Pour un assemblage optimal, les caractéristiques techniques (types de filetage et diamètre de montage, par ex.) des différents composants doivent être compatibles entre elles. Avant le montage, vérifiez que les produits sélectionnés répondent aux exigences techniques de votre application (stabilité, compatibilité des matériaux ou ergonomie, entre autres). Les différents modèles, matériaux et détails de conception des poignées tournantes offrent des solutions adaptées à un large éventail d'utilisations.

La facilité d'utilisation et la compatibilité dépendent des conditions techniques propres à votre application. En cas de doute, il est conseillé de consulter l'assistance technique de Ganter ou de comparer les fiches techniques des produits respectifs.

Exemple pratique

Montage d'une poignée tournante sur une vis de serrage, associée à un élément de réglage, pour offrir une solution pratique permettant d'effectuer rapidement des réglages fréquents sur des assemblages mécaniques.

La grande variété de combinaisons possibles vous permet d'obtenir des solutions sur mesure et d'améliorer la facilité d'utilisation de votre application.

Ganter propose-t-il des modèles spéciaux ou personnalisés pour les poignées tournantes ?

Ganter propose des poignées tournantes offrant toute une gamme d'options pour des conceptions spéciales et une personnalisation sur mesure. Par exemple, des formes spéciales, différents matériaux, des revêtements spéciaux ou des couleurs spécifiques peuvent être fournis sur demande. Des méthodes de montage adaptées ou des modifications fonctionnelles sont également possibles, telles que des types de trous modifiés ou des surfaces spécifiques. Suivant la gamme de produits, d'autres adaptations personnalisées peuvent également être proposées, sous réserve de leur faisabilité technique.

Recommandation de mise en œuvre :

  • Déterminez à l'avance le type de poignées tournantes dont vous avez besoin (conditions d'installation, propriétés des matériaux ou ergonomie, entre autres).
  • Contactez l'équipe de service Ganter en amont pour lui communiquer vos spécifications ou les modifications souhaitées de manière aussi détaillée que possible.
  • Ganter vous aidera à choisir la solution technique et à en évaluer la faisabilité en vue de développer des solutions adaptées.

Note sur la faisabilité :

La mise en œuvre effective d'une conception spéciale dépend des possibilités techniques et de la complexité de l'adaptation souhaitée. Il est donc conseillé de discuter des cas spécifiques directement avec Ganter.

Dans la pratique, citons par exemple la fabrication de poignées ornées du logo de l'entreprise, de formes spéciales pour une meilleure prise en main ou de solutions de fixation spécifiques pour la construction de machines et d'installations.

Pour plus d'informations ou pour obtenir une offre, il est préférable de contacter directement le service technico-commercial de Ganter et de lui communiquer les spécifications souhaitées. Vous pourrez ainsi trouver la solution la mieux adaptée à votre application.

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique