GN 817.6 Indeksitapit Ruostumaton teräs, anturilla asennon seurantaan

Indeksitapit GN 817.6: Ruostumaton teräs, anturilla asennon seurantaan
Tyyppi: EB - kytkennän seurannalla, ilman lepoasentoa
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-1

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 817.6 -indeksitapeissa on anturi asennon seurantaan ja niillä voidaan seurata sähköisesti tapin tilaa. Tätä varten jousitappiin on integroitu magneetti, joka kytkee anturin, kun lukitusetäisyydestä Iºº1ºº on saavutettu noin 2/3.

Sen jälkeen anturin elektroniikka lähettää korkean signaalin, esim. koneen ohjaukseen ja ilmoittaa lisäksi kytkentätilan anturissa olevalla LED-valolla.

Vikatoimintojen välttämiseksi indeksitappiin ei saisi kohdistua mitään ulkoisia magneettikenttiä. GN 817.6 -indeksitappien mukana toimitetaan anturi, anturin kiinnitin, Allen®-avain ja kuusiomutteri.

Tekninen eritelmä

Ohjain
Ruostumaton teräs AISI 303


Jousitappi
Ruostumatonta terästä
AISI 303
kemiallisesti nikkelöity


Nuppi
Muovi, polyamidi (PA)

  • musta, matta
  • ei irrotettava

Magneetti
Kova ferriitti


Anturi / Anturin kiinnitin
Muovi, polyamidi (PA)
musta matta


Kaapeli
ulkokuor

  • Muovi, Polyuretaani PUR
  • musta

Kuusiomutteri ISO 8675
Ruostumatonta terästä


RoHS

Lisävaruste

GN 330 Kaapelit, joissa liitin (3-napainen, 2 tai 5 metrin pituinen)

Piilota tekninen piirros
GN 817.6 Indeksitapit, ruostumaton teräs, anturilla asennon seurantaan luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

EBkytkennän seurannalla, ilman lepoasentoa
ECkytkennän seurannalla, lepoasennolla

Kytkentätyyppi

SLiitin
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi -0,02/-0,05
Reikä H7
l1Kaapelin pituus l5
metreissä
d2d3d4kl2l3l4avainväli A/FJousikuorma N ≈
alussa

lopussa
460,5M 8 x 11621441,51611,510412,5
580,5M 10 x 11921646,51812,512518
690,5M 12 x 1,52322054,52212,514625
8120,5M 16 x 1,52822464,52614,5178,528
10120,5M 16 x 1,52822464,52614,5179,538
12150,5M 20 x 1,533228,5783316,52211,540
16200,5M 24 x 233228,5853818,5271354

Koonti ja hinta

Tapin läpimitta d1
l1
Tyyppi


Kytkentätyyppi

Kaapelin pituus l5
Tapin läpimitta d1
l1
Tyyppi


Kytkentätyyppi

Kaapelin pituus l5

Anturin sähköominaisuudet

Lähtötoiminto

Normaalisti avoin (NO)

Kytkennän lähtö

PNP

98302f52-9ff5-4758-898b-e49ad4aafbb7

Syöttöjännite

10-30 V DC

Jatkuva kestovirta Ia

≤ 100 mA

Kytkentätyyppi
Liitin (S)

3-napainen liitin M8x1
vapaasti pyörivä pyälletyllä ruuvikytkennällä,
PUR-kaapeli 0,5 m

705b486b-dbdf-48cf-ac8e-6e629f7c481e

Suojausluokka

IP 67

Kytkentätaajuus

1 000 Hz

Tehon kulutus

≤ 8 mA

Jännitteen alenema

≤ 2,5 V

Suojausluokka

III

Vastausherkkyys

2,8 mT

Käyttölämpötila enintään

-25 °C – +75 °C

Iskun ja tärinän kestävyys

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm

EMC

EN 60947-5-2 mukaisesti

Napaisuuden vaihdon suojaus

Kyllä

Oikosulkusuoja

Kyllä

Aktivointi-impulssin
poistaminen

Kyllä

Hyväksynnät,
vaatimustenvastaisuusvakuutukset

CE-merkintä

3e29142e-6524-4b60-afcc-da6bf1c22ab6

Asennusohje

GN 817.6 Skizze 3

Anturikaapelin asento voidaan valita vapaasti anturikiinnittimen asentamisen aikana.

Asennusvaiheet:

  1. Työnnä anturi anturinkiinnittimeen sivusuunnasta.
  2. Kiristä anturin kuusiokoloruuvi.
  3. Kiinnitä anturikiinnitin indeksitapin renkaan uraan mihin tahansa suuntaan ja säädä sitten suunta kääntämällä tarpeen vaatiessa.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
74,83 €
plus ALV 14,22 €
brutto 89,05 €
Paino: 0,027 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 21 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 22 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 817.6-4-6-EB-S-0,5GN 817.6-4-6-EC-S-0,5GN 817.6-5-8-EB-S-0,5GN 817.6-5-8-EC-S-0,5GN 817.6-6-9-EB-S-0,5GN 817.6-6-9-EC-S-0,5GN 817.6-8-12-EB-S-0,5GN 817.6-8-12-EC-S-0,5GN 817.6-10-12-EB-S-0,5GN 817.6-10-12-EC-S-0,5GN 817.6-12-15-EB-S-0,5GN 817.6-12-15-EC-S-0,5GN 817.6-16-20-EB-S-0,5GN 817.6-16-20-EC-S-0,5

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa