GN 81700 Indeksitapit Teräs / Ruostumaton teräs, erityiskärki

Indeksitapit GN 81700: Teräs / Ruostumaton teräs, erityiskärki
Tyyppi: BK - ilman lepoasentoa, lukitusmutterilla
Jousitapin tyyppi: MA - Pyöreä kärki, messinki
Materiaali: NI - Ruostumaton teräs
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-1

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Tuotteen kuvaus

Indeksitapit GN 81700 lukitsevat korkeussäädöt tai kääntövarret esimerkiksi laitteisiin, koneisiin tai ajoneuvoihin.

Tyypin KA ja MA jousitapeissa on pyöristetty kärki muovia tai messinkiä, joka vähentää vastakkaisen pinnan kulumista ja ehkäisee merkkien tai naarmujen syntymisen. Kartiomuotoinen jousitappi SB helpottaa kohdistamista vastaavaan vastaanottavaan reikään.

Tyypin SC jousitapin pallomainen kärki ylittää matalat reunat tai urat, helpottaen asianmukaista kiinnittymistä ja ehkäisten vaurioitumista. Pienen viisteen ansiosta tyypin SD jousitappi sopii erityisesti matalille lukitusrei”ille, esim. peltilevystä valmistetuissa osissa.

Tyypin SE tai SF jousitapin indeksitappeihin voi asentaa sovelluskohtaisia kiinnitysosia ulko- tai sisäkierteellä, ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi
linkkien tai kaapelivetojen päivittämiseen.

Valistusta jousitapin tyypistä riippumatta indeksitappeja GN 81700 on saatavissa lepoasennolla tai ilman. Lepoasennolla varustettuja indeksitappeja käytetään silloin, kun lukitustappi ei ajoittain saa työntyä ulos.

Tekninen eritelmä

Ohjain

  • TeräsST, mustattu
  • Ruostumaton teräsNI AISI 303

Jousitappi

  • Teräs, mustattu pinta kun ST
    Kärki karkaistu tyypeissä SB / SC / SD
  • Ruostumaton teräs AISI 303, kemiallisesti nikkelöity NI
  • Pinnoitus tyypille KA
    Muovi, polyftalamidi (PPA)
    • Lasikuituvahvistettu
    • Kemiallisesti sidottu jousitappiin
    • Valkoinen
  • Messinki tyypille MA

Nuppi
Muovi, polyamidi (PA)
Musta, mattapinta


Painejousi
Ruostumaton teräs AISI 301


Kuusiomutteri ISO 8675

  • Teräs, mustattu pinta kun ST
  • Ruostumaton teräs kun NI

RoHS

Lisävaruste

DIN 172 Ohjainholkit (kauluksella)
DIN 179 Ohjainholkit (ilman kaulusta)
GN 609.5 Väliholkit
ISO 8675 Matalamuotoiset kuusiomutterit
DIN 7979 Ohjaustapit
GN 909 Matalat kuusiomutterit
GN 909.5 Ruostumaton teräs - Matalat kuusiomutterit
GN 412.2 Kohdistusholkit (kauluksella)
GN 412.4 Kohdistusholkit (kauluksella)
GN 412.3 Kohdistusholkit
GN 412.5 Kohdistusholkit
GN 412.1 Asennuslohkot
GN 612.1 Asennuslohkot (Teräs, mustattu)

Piilota tekninen piirros
GN 81700 Indeksitapit, teräs / ruostumaton teräs, erityiskärki luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Bilman lepoasentoa, ilman lukitusmutteria
BKilman lepoasentoa, lukitusmutterilla
Clepoasennolla, ilman lukitusmutteria
CKlepoasennolla, lukitusmutterilla

Jousitapin tyyppi

KAPyöreä kärki, muovipinnoitettu
MAPyöreä kärki, messinki
SBKartiomainen kärki
SCPallomainen kärki
SDLitteä kärki
SEUlkokierteellä
SFSisäkierteellä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi -0,02 / -0,05
Reikä H7
l1d2d3d4d5kl2l3l4l5Avainväli A/F1Avainväli A/F2t
Min.
Jousikuorma N ≈
Alussa

Lopussa
58M 10 x 119M 3M 316401864,51246518
69M 12 x 1,523M 4M 4204822661458625
812M 16 x 1,528M 5M 524582687,5177108,528
1012M 16 x 1,528M 6M 624582689178129,538

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Pituus l1
Tyyppi




Jousitapin tyyppi







Materiaali


Läpimitta d1
Pituus l1
Tyyppi




Jousitapin tyyppi







Materiaali


Asennusesimerkkejä

710c92be-2af8-455b-9091-c11dbfba36cd

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
15,45 €
plus ALV 2,94 €
brutto 18,39 €
Paino: 0,019 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 12 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 13 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 81700-5-8-B-KA-STGN 81700-5-8-BK-KA-STGN 81700-5-8-C-KA-STGN 81700-5-8-CK-KA-STGN 81700-5-8-B-MA-STGN 81700-5-8-BK-MA-STGN 81700-5-8-C-MA-STGN 81700-5-8-CK-MA-STGN 81700-5-8-B-SB-STGN 81700-5-8-BK-SB-STGN 81700-5-8-C-SB-STGN 81700-5-8-CK-SB-STGN 81700-5-8-B-SC-STGN 81700-5-8-BK-SC-STGN 81700-5-8-C-SC-STGN 81700-5-8-CK-SC-STGN 81700-5-8-B-SD-STGN 81700-5-8-BK-SD-STGN 81700-5-8-C-SD-STGN 81700-5-8-CK-SD-STGN 81700-5-8-B-SE-STGN 81700-5-8-BK-SE-STGN 81700-5-8-C-SE-STGN 81700-5-8-CK-SE-STGN 81700-5-8-B-SF-STGN 81700-5-8-BK-SF-STGN 81700-5-8-C-SF-STGN 81700-5-8-CK-SF-STGN 81700-5-8-B-KA-NIGN 81700-5-8-BK-KA-NIGN 81700-5-8-C-KA-NIGN 81700-5-8-CK-KA-NIGN 81700-5-8-B-MA-NIGN 81700-5-8-BK-MA-NIGN 81700-5-8-C-MA-NIGN 81700-5-8-CK-MA-NIGN 81700-5-8-B-SB-NIGN 81700-5-8-BK-SB-NIGN 81700-5-8-C-SB-NIGN 81700-5-8-CK-SB-NIGN 81700-5-8-B-SC-NIGN 81700-5-8-BK-SC-NIGN 81700-5-8-C-SC-NIGN 81700-5-8-CK-SC-NIGN 81700-5-8-B-SD-NIGN 81700-5-8-BK-SD-NIGN 81700-5-8-C-SD-NIGN 81700-5-8-CK-SD-NIGN 81700-5-8-B-SE-NIGN 81700-5-8-BK-SE-NIGN 81700-5-8-C-SE-NIGN 81700-5-8-CK-SE-NIGN 81700-5-8-B-SF-NIGN 81700-5-8-BK-SF-NIGN 81700-5-8-C-SF-NIGN 81700-5-8-CK-SF-NIGN 81700-6-9-B-KA-STGN 81700-6-9-BK-KA-STGN 81700-6-9-C-KA-STGN 81700-6-9-CK-KA-STGN 81700-6-9-B-MA-STGN 81700-6-9-BK-MA-STGN 81700-6-9-C-MA-STGN 81700-6-9-CK-MA-STGN 81700-6-9-B-SB-STGN 81700-6-9-BK-SB-STGN 81700-6-9-C-SB-STGN 81700-6-9-CK-SB-STGN 81700-6-9-B-SC-STGN 81700-6-9-BK-SC-STGN 81700-6-9-C-SC-STGN 81700-6-9-CK-SC-STGN 81700-6-9-B-SD-STGN 81700-6-9-BK-SD-STGN 81700-6-9-C-SD-STGN 81700-6-9-CK-SD-STGN 81700-6-9-B-SE-STGN 81700-6-9-BK-SE-STGN 81700-6-9-C-SE-STGN 81700-6-9-CK-SE-STGN 81700-6-9-B-SF-STGN 81700-6-9-BK-SF-STGN 81700-6-9-C-SF-STGN 81700-6-9-CK-SF-STGN 81700-6-9-B-KA-NIGN 81700-6-9-BK-KA-NIGN 81700-6-9-C-KA-NIGN 81700-6-9-CK-KA-NIGN 81700-6-9-B-MA-NIGN 81700-6-9-BK-MA-NIGN 81700-6-9-C-MA-NIGN 81700-6-9-CK-MA-NIGN 81700-6-9-B-SB-NIGN 81700-6-9-BK-SB-NIGN 81700-6-9-C-SB-NIGN 81700-6-9-CK-SB-NIGN 81700-6-9-B-SC-NIGN 81700-6-9-BK-SC-NIGN 81700-6-9-C-SC-NIGN 81700-6-9-CK-SC-NIGN 81700-6-9-B-SD-NIGN 81700-6-9-BK-SD-NIGN 81700-6-9-C-SD-NIGN 81700-6-9-CK-SD-NIGN 81700-6-9-B-SE-NIGN 81700-6-9-BK-SE-NIGN 81700-6-9-C-SE-NIGN 81700-6-9-CK-SE-NIGN 81700-6-9-B-SF-NIGN 81700-6-9-BK-SF-NIGN 81700-6-9-C-SF-NIGN 81700-6-9-CK-SF-NIGN 81700-8-12-B-KA-STGN 81700-8-12-BK-KA-STGN 81700-8-12-C-KA-STGN 81700-8-12-CK-KA-STGN 81700-8-12-B-MA-STGN 81700-8-12-BK-MA-STGN 81700-8-12-C-MA-STGN 81700-8-12-CK-MA-STGN 81700-8-12-B-SB-STGN 81700-8-12-BK-SB-STGN 81700-8-12-C-SB-STGN 81700-8-12-CK-SB-STGN 81700-8-12-B-SC-STGN 81700-8-12-BK-SC-STGN 81700-8-12-C-SC-STGN 81700-8-12-CK-SC-STGN 81700-8-12-B-SD-STGN 81700-8-12-BK-SD-STGN 81700-8-12-C-SD-STGN 81700-8-12-CK-SD-STGN 81700-8-12-B-SE-STGN 81700-8-12-BK-SE-STGN 81700-8-12-C-SE-STGN 81700-8-12-CK-SE-STGN 81700-8-12-B-SF-STGN 81700-8-12-BK-SF-STGN 81700-8-12-C-SF-STGN 81700-8-12-CK-SF-STGN 81700-8-12-B-KA-NIGN 81700-8-12-BK-KA-NIGN 81700-8-12-C-KA-NIGN 81700-8-12-CK-KA-NIGN 81700-8-12-B-MA-NIGN 81700-8-12-BK-MA-NIGN 81700-8-12-C-MA-NIGN 81700-8-12-CK-MA-NIGN 81700-8-12-B-SB-NIGN 81700-8-12-BK-SB-NIGN 81700-8-12-C-SB-NIGN 81700-8-12-CK-SB-NIGN 81700-8-12-B-SC-NIGN 81700-8-12-BK-SC-NIGN 81700-8-12-C-SC-NIGN 81700-8-12-CK-SC-NIGN 81700-8-12-B-SD-NIGN 81700-8-12-BK-SD-NIGN 81700-8-12-C-SD-NIGN 81700-8-12-CK-SD-NIGN 81700-8-12-B-SE-NIGN 81700-8-12-BK-SE-NIGN 81700-8-12-C-SE-NIGN 81700-8-12-CK-SE-NIGN 81700-8-12-B-SF-NIGN 81700-8-12-BK-SF-NIGN 81700-8-12-C-SF-NIGN 81700-8-12-CK-SF-NIGN 81700-10-12-B-KA-STGN 81700-10-12-BK-KA-STGN 81700-10-12-C-KA-STGN 81700-10-12-CK-KA-STGN 81700-10-12-B-MA-STGN 81700-10-12-BK-MA-STGN 81700-10-12-C-MA-STGN 81700-10-12-CK-MA-STGN 81700-10-12-B-SB-STGN 81700-10-12-BK-SB-STGN 81700-10-12-C-SB-STGN 81700-10-12-CK-SB-STGN 81700-10-12-B-SC-STGN 81700-10-12-BK-SC-STGN 81700-10-12-C-SC-STGN 81700-10-12-CK-SC-STGN 81700-10-12-B-SD-STGN 81700-10-12-BK-SD-STGN 81700-10-12-C-SD-STGN 81700-10-12-CK-SD-STGN 81700-10-12-B-SE-STGN 81700-10-12-BK-SE-STGN 81700-10-12-C-SE-STGN 81700-10-12-CK-SE-STGN 81700-10-12-B-SF-STGN 81700-10-12-BK-SF-STGN 81700-10-12-C-SF-STGN 81700-10-12-CK-SF-STGN 81700-10-12-B-KA-NIGN 81700-10-12-BK-KA-NIGN 81700-10-12-C-KA-NIGN 81700-10-12-CK-KA-NIGN 81700-10-12-B-MA-NIGN 81700-10-12-BK-MA-NIGN 81700-10-12-C-MA-NIGN 81700-10-12-CK-MA-NIGN 81700-10-12-B-SB-NIGN 81700-10-12-BK-SB-NIGN 81700-10-12-C-SB-NIGN 81700-10-12-CK-SB-NIGN 81700-10-12-B-SC-NIGN 81700-10-12-BK-SC-NIGN 81700-10-12-C-SC-NIGN 81700-10-12-CK-SC-NIGN 81700-10-12-B-SD-NIGN 81700-10-12-BK-SD-NIGN 81700-10-12-C-SD-NIGN 81700-10-12-CK-SD-NIGN 81700-10-12-B-SE-NIGN 81700-10-12-BK-SE-NIGN 81700-10-12-C-SE-NIGN 81700-10-12-CK-SE-NIGN 81700-10-12-B-SF-NIGN 81700-10-12-BK-SF-NIGN 81700-10-12-C-SF-NIGN 81700-10-12-CK-SF-NI

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa