GN 817.7 Indeksitapit Ruostumaton teräs, paineilmatoimiset

Indeksitapit GN 817.7: Ruostumaton teräs, paineilmatoimiset
Tyyppi: D - Paineilmatoiminen, kaksoisvaikutteinen, ulostyöntö/sisäänveto
Tunnistenro.: BS0,4 - Kohdistushaku molemmilla puolilla, liittimellä, kaapeli 0,4 m
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-1

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet
IO-Link

IO-Link

IO-Link on ensimmäinen maailmanlaajuisesti standardoitu IO-tekniikka (IEC 61131-9) kommunikointiin anturien ja myös toimilaitteiden välillä. Tehokas viestintä pisteestä pisteeseen perustuu jo vakiintuneeseen 3 johtimen anturin ja toimilaitteen liitäntään ilman muita kaapelimateriaaliin liittyviä vaatimuksia. Näin ollen IO-Link ei ole väyläjärjestelmä, vaan antureille ja toimilaitteille tarkoitetun olemassa olevan, testatun yhteysteknologian pidemmälle viety kehitysaste.

Tuotteen kuvaus

Paineilmatoimiset indeksitapit GN 817.7 voidaan integroida helposti ja turvallisesti automatisoituihin prosesseihin ja ne voidaan kohdistaa paikkoihin, joissa indeksitapin manuaalinen käyttö ei ole mahdollista. Käytetyn materiaalin ansiosta indeksitapit sopivat käytettäviksi myös aggressiivisemmissa ympäristöissä.

Integroidun magneetin ansiosta jousitapin kohdistus voidaan suorittaa elektronisesti anturin avulla. Äärirajat (ulostyöntynyt ja sisäänvedetty asento) määrittyvät anturin kaapelin käyttöelementin avulla. Kukin lähettää korkean signaalin, joka ilmoitetaan vastaavalla LED-valolla ja sitä voidaan prosessoida esimerkiksi koneohjauksella.

Anturin elektroniikkaan on pääsy IO-linkin kautta ja näin on mahdollista asettaa ja lukea kytkentäpisteet ja lukita käyttöelementin opetuspainike. Häiriöiden välttämiseksi indeksitappiin ei saisi kohdistua mitään ulkoisia magneettikenttiä. Paineilmatoimiset indeksitapit toimitetaan lukkomutteri. Anturi, anturinpidike ja kuusioavain toimitetaan yhdessä tuotteen kanssa koodilla BS0,4.

Tekninen eritelmä

Ohjain
Ruostumaton teräs AISI 303


Jousitappi
Ruostumaton teräs AISI 303

pinta karkaistu


Männänvarrentiiviste
Polyuretaani (PUR)


Männäntiiviste / O-rengas
Akryylinitriittibutadieeni-kumi (NBR)


Magneetti
Neodyymi, rauta, boori (NdFeB)


Anturi

  • Kotelo
    Muovi, polyamidi (PA), musta
  • Kaapeli ja liitin
    Ulkokuori
    Muovi, polyuretaania (PUR), musta

  • Anturin kiinnitin
    Polyasetaali (POM), musta

Lukkomutteri ISO 8675
Ruostumatonta terästä


Puristusjousi varten tyyppi A / E
Ruostumaton teräs AISI 302


RoHS

Lisävaruste

GN 330 Kaapelit, joissa liitin (4-napainen, 5 tai 10 metriä pitkä)

Piilota tekninen piirros
GN 817.7 Indeksitapit, ruostumaton teräs, paineilmatoimiset luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

DPaineilmatoiminen, kaksoisvaikutteinen, ulostyöntö/sisäänveto
APaineilmatoiminen, yksivaikutteinen, sisäänveto jousivoimalla
EPaineilmatoiminen, yksivaikutteinen, ulostyöntö jousivoimalla

Tunnistenro.

OPIlman kohdistushakua
BS0,4Kohdistushaku molemmilla puolilla, liittimellä, kaapeli 0,4 m
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi -0,02/-0,05
Reikä H7
l1d2d3d4l2l3l4l5l6
min.
A/F1A/F2
69M 12 x 1,5M 3217322102441918
812M 16 x 1,5M 3217626102441924
1012M 16 x 1,5M 3217626102441924
1215M 20 x 1,5M 3217634102441930
Näytä / piilota sarakkeet
Tyyppi D
Voima F 6 baarissa N ≈
Ulostyöntyneenä


Sisäänvedettäessä
Tyyppi A
Jousivoima F N ≈
Sisäänvedettynä


Ulostyöntyvä
Tyyppi E
Jousivoima F N ≈
Sisäänvedettynä


Ulostyöntyvä
655012262612

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Isku l1
Tyyppi



Tunnistenro.


Pultin läpimitta d1
Isku l1
Tyyppi



Tunnistenro.


Asennusohjeet

4e4c9b33-c69b-4e45-bd81-d792b1b06575

Anturin kaapelin radiaalinen asento voidaan määritellä vapaasti anturinpidikettä asennettaessa.

Asennusvaiheet:

  1. Työnnä anturi anturikiinnittimeen sivusuunnasta.
  2. Kiristä anturin kuusiokoloruuvi.
  3. Kiinnitä anturikiinnitin indeksitapin renkaan uraan ja säädä sitten sijainti kääntämällä tarpeen vaatiessa.
  4. Opeta käyttöönottovaiheessa anturille ääriasennot käyttöelementin tai IO-Linkin avulla anturin mukana toimitettujen käyttöohjeiden mukaisesti.

Pneumaattiset ominaisuudet

Käyttöpaine

4...10 baaria

Käytön väliaine

Suodatettu, kuivattu ilma, öljyämätön tai öljytty

Käyttölämpötila

-20 °C - +80 °C

Anturin sähköominaisuudet

Lähtötoiminto

2 x normaalisti avoin (NO)

9d6d9c62-8425-45ec-bf36-6b1297f2b35e

Lähtötyyppi

2x PNP

Syöttöjännite

12 - 30 V DC

Jatkuva kestovirta Ia

≤ 100 mA

Kytkentätyyppi
Liitin (S)

4-napainen liitin M8x1,
vapaasti pyörivä pyälletyllä ruuvikytkennällä

adccafb8-01c8-420d-bec1-3e7ad5752f35

Suojaustyyppi

IP 67

Tehon kulutus

≤ 15 mA

Jännitteen alenema

≤ 2.2 V

Suojausluokka

III

Käyttölämpötila

-20 °C - +75 °C

Iskun ja tärinän kestävyys

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm

EMC

EN 60947-5-2 mukaisesti

Napaisuuden vaihdon suojaus

Kyllä

Oikosulkusuoja

Kyllä

Aktivointi-impulssin poistaminen

Kyllä

Viestintärajapinta

IO-linkki (V1.0)
Sykliaika 2.3 ms
Prosessidatan pituus 2 bittiä
Prosessidatan rakenne:
Bitti 0 = kytkentäsignaali Q1
Bitti 1 = kytkentäsignaali Q2
Bitti 2...7 = tyhjä

Hyväksynnät,
vaatimustenvastaisuusvakuutukset

CE-merkintä

3e29142e-6524-4b60-afcc-da6bf1c22ab6 34a94af5-c6e7-494d-8dea-26df2dd4bf81

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
69,50 €
plus ALV 13,21 €
brutto 82,71 €
Paino: 0,177 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 31 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 32 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 817.7-6-9-D-OPGN 817.7-6-9-A-OPGN 817.7-6-9-E-OPGN 817.7-6-9-D-BS0,4GN 817.7-6-9-A-BS0,4GN 817.7-6-9-E-BS0,4GN 817.7-8-12-D-OPGN 817.7-8-12-A-OPGN 817.7-8-12-E-OPGN 817.7-8-12-D-BS0,4GN 817.7-8-12-A-BS0,4GN 817.7-8-12-E-BS0,4GN 817.7-10-12-D-OPGN 817.7-10-12-A-OPGN 817.7-10-12-E-OPGN 817.7-10-12-D-BS0,4GN 817.7-10-12-A-BS0,4GN 817.7-10-12-E-BS0,4GN 817.7-12-15-D-OPGN 817.7-12-15-A-OPGN 817.7-12-15-E-OPGN 817.7-12-15-D-BS0,4GN 817.7-12-15-A-BS0,4GN 817.7-12-15-E-BS0,4

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa