GN 587.2 Nostosilmukat Teräs, hitsattava

Nostosilmukat GN 587.2: Teräs, hitsattava
Tyyppi: P - Litteille pinnoille

Tuotteen kuvaus

GN 587.2 -nostosilmukoita käytetään erillisten nosto- ja kiinnitystarvikkeiden kanssa. Ne hitsataan esimerkiksi kuormitusta kantaviin laitteisiin tai suoraan itse kuormaan ja ne pystyvät absorboimaan kuormat missä tahansa suunnassa.

K-tyypin nostosilmukat voidaan kiinnittää suoraan reunaan ja niiden kääntymiskulma on laaja. Välyslaattojen ansiosta hitsaussauma voidaan toteuttaa koko ympärysmitalta, jolloin vakiolevyyn hitsaaminen voidaan tehdä ohjeen mukaan.

Radiaaliset kiinnitysjouset pitävät silmukan missä tahansa halutussa asennossa ja vaimentavat mahdollista tärinän aiheuttamaa melua. Kiinnitys on mahdollisuus kaikkiin osiin ja kaikki osat voidaan kiinnittää toisiinsa.

Nimellinen kuormituskapasiteetti on merkitty nostosilmukkaan. GN 587.2 -nostosilmukat ovat konedirektiivin 2006/42/EY ja DGUV:n GS-HM-36-sääntöjen mukaisia.

Tekninen eritelmä

Nostosilmukat
Teräs 1.6541

  • Taottu
  • Erikoislujaksi karkaistu
  • Täysin murtumatestattu sähkömagneettisesti
    EN 1677-1:n mukaan
  • Jauhepinnoitettu, vaaleanpunainen

Hitsattavat palat
Teräs 1.0577+N (ST52-3)

  • Taottu, yksinkertainen pinta
  • Täysin murtumatestattu sähkömagneettisesti
    EN 1677-1:n mukaan

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 587.2 Nostosilmukat, teräksiset, hitsattavat luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

K90°:n kulmille
PLitteille pinnoille
Näytä / piilota sarakkeet
d
Tyyppi K

Tyyppi P
bh1h2h3h4
Tyyppi K
k1k2
Tyyppi K
k3
Tyyppi P
Pituus INimellinen kuormituskapasiteetti
t (WLL, SF 4:1)
48-141796528291430,5-694
-48132787439-14-60694
60-1811048435332037-90,56,7
-601671179750-20-8890,56,7
65-2121169446462550-97,510
-6519113010860-25-10097,510

Koonti ja hinta

d (Tyyppi K)
d (Tyyppi P)
Tyyppi


d (Tyyppi K)
d (Tyyppi P)
Tyyppi


Kuormituskapasiteetti

96e74d74-ba8b-4585-8824-9f8571fcf588
Näytä / piilota sarakkeet
Läpimitta dNostaminen
F1
maks. t
Kiinnittäminen
Suurin kiinnityskapasiteetti
daN:ina (LC, SF 2:1)
4848000
606,713400
651020000

Nostosilmukat sopivat sekä laitteiden nostamiseen että kiinnisitomiseen. Kahden käyttötyypin välillä vaihtaminen on sallittua ilman rajoituksia edellyttäen, että sallittua kantokapasiteettia (WLL) ei ylitetä kiinnisitomisen aikana. Jos nostosilmukoita käytetään yksinomaan kiinnisitomispisteinä, ne voidaan kuormittaa yli sallitun kantokapasiteetin aina maksimiin kiinnisitomisen kapasiteettiin (LC) asti.

Määritetyt kuorma-arvot pätevät vain käyttölämpötila-alueella –40...+200 °C.

d9bdc39f-2c05-49e2-bf6d-0284d03069b1

Nostokorvan kulumisraja tai käyttöiän päättyminen voidaan päätellä helposti ja luotettavasti kohonneiden tai uponneiden kulumismerkkien avulla.

Jos ne eivät ole kulumisesta johtuen enää eri tasolla kuin pinta, nostokorvan käyttöiän raja on saavutettu.

Hitsausohjeet

175667f0-d8b7-43e3-8973-2553e2750102
Näytä / piilota sarakkeet
Tyyppi K
Läpimitta d

Hitsaussauman koko
48HY 4 + a3
60HY 5 + a3
65HY 8 + a3
Näytä / piilota sarakkeet
Tyyppi P
Läpimitta d

Hitsaussauman koko
48HY 3
60HY 5
65HY 6

Hitsaamisen saa suorittaa vain pätevä hitsaaja ISO 9606-1 -määräysten mukaisesti.

Turvallisuusohje

Asentamisen, käytön aloittamisen ja käytön aikana tulee noudattaa käyttöohjeiden tietoja. Ne toimitetaan tuotteen mukana tai digitaalisesti tuotesivulla osoitteessa ganternorm.com.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
106,38 €
plus ALV 20,21 €
brutto 126,59 €
Paino: 1,050 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098
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
  • 9 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 10 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 587.2-48-KGN 587.2-48-PGN 587.2-60-KGN 587.2-60-PGN 587.2-65-KGN 587.2-65-P

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa