GN 587.2 Estribos de carga Acero, para soldar

Estribos de carga GN 587.2: Acero, para soldar
Tipo: P - Para superficies planas

Descripción del producto

Los estribos de carga GN 587.2 se utilizan con equipos de elevación y amarre independientes. Se sueldan a equipos sometidos a carga, o directamente sobre la propia carga, y absorben fuerzas en cualquier dirección.

Los cáncamos del tipo K se pueden fijar directamente al borde y tienen un amplio rango de giro. Los bloques espaciadores permiten realizar una costura de soldadura circunferencial de acuerdo con las instrucciones de soldadura de la hoja de datos normalizados.

Los muelles de sujeción radial retienen el anillo en cualquier posición y amortiguan cualquier ruido causado por vibraciones. Todas las piezas son cautivas y están conectadas entre sí.

La capacidad de carga nominal se indica en el cáncamo. Los cáncamos GN 587.2 cumplen la Directiva de máquinas 2006/42/CE y las normas GS-HM-36 de DGUV.

Especificación

Cáncamos
Acero 1.6541

  • Forjado
  • Templado de alta resistencia
  • 100 % probado contra fractura electromagnéticamente
    conforme a EN 1677-1
  • Revestimiento de plástico, rosa

Bloques para soldar
Acero 1.0577+N (ST52-3)

  • Forjado, acabado liso
  • 100 % probado contra fractura electromagnéticamente
    conforme a EN 1677-1

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 587.2 Estribos de carga, acero, para soldar Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

KPara bordes de 90°
PPara superficies planas
Mostrar / ocultar columnas
d
Tipo K

Tipo P
bh1h2h3h4
Tipo K
k1k2
Tipo K
k3
Tipo P
Longitud lCapacidad de carga nominal
en t (WLL, SF 4:1)
48-141796528291430,5-694
-48132787439-14-60694
60-1811048435332037-90,56,7
-601671179750-20-8890,56,7
65-2121169446462550-97,510
-6519113010860-25-10097,510

Estructura y precio

d (Tipo K)
d (Tipo P)
Tipo


d (Tipo K)
d (Tipo P)
Tipo


Capacidad de carga

96e74d74-ba8b-4585-8824-9f8571fcf588
Mostrar / ocultar columnas
Diámetro dElevación
F1
máx. en t
Amarrado
Capacidad máxima de amarrado
en daN (LC, SF 2:1)
4848000
606,713400
651020000

Los cáncamos son adecuados tanto para operaciones de izado como de amarre. Se permite cambiar entre los dos tipos de uso sin restricciones, siempre que no se supere la capacidad de carga admisible (WLL) durante el amarre. Si los cáncamos se utilizan exclusivamente como puntos de amarre, pueden cargarse superando la capacidad de carga admisible y hasta la capacidad de amarre máxima (LC).

Los valores de carga especificados se aplican a un rango de temperaturas de trabajo de -40 °C a +200 °C.

d9bdc39f-2c05-49e2-bf6d-0284d03069b1

El límite de desgaste o final de la vida útil del punto de elevación se puede deducir de forma fácil y fiable observando si las marcas de desgaste están elevadas o rebajadas.

Si ya no se encuentran a un nivel diferente que la superficie debido al desgaste, se habrá alcanzado la vida útil del punto de elevación.

Instrucciones de soldadura

175667f0-d8b7-43e3-8973-2553e2750102
Mostrar / ocultar columnas
Tipo K
Diámetro d

Tamaño de la costura de soldadura
48HY 4 + a3
60HY 5 + a3
65HY 8 + a3
Mostrar / ocultar columnas
Tipo P
Diámetro d

Tamaño de la costura de soldadura
48HY 3
60HY 5
65HY 6

La soldadura debe realizarse únicamente mediante una soldadora que cumpla la norma ISO 9606-1.

Información de seguridad

Durante la instalación, el funcionamiento inicial y el uso debe observarse la información contenida en las instrucciones de uso. Estas se encuentran junto al producto e se proporcionan en formato digital en ganternorm.com.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
106,38 €
más IVA 20,21 €
bruto 126,59 €
Peso: 1,050 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098
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
  • 9 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 10 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.
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
GN 587.2-48-KGN 587.2-48-PGN 587.2-60-KGN 587.2-60-PGN 587.2-65-KGN 587.2-65-P

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada