GN 587.2 Anneaux de levage articulés Acier, à souder

Anneaux de levage articulés GN 587.2: Acier, à souder
Type: P - Pour surfaces planes

Description du produit

Les anneaux de levage articulés GN 587.2 sont utilisés avec des dispositifs de levage et d'arrimage indépendants. Soudés sur les dispositifs porteurs ou directement sur la charge, ils absorbent les charges dans toutes les directions.

Directement fixés sur le bord, les anneaux de levage de type K présentent une grande capacité de pivotement. Les cales d'écartement permettent de créer un cordon de soudure circonférentiel conformément aux instructions de soudage spécifiées sur la feuille de normes.

L'anneau peut être maintenu dans n'importe quelle position à l'aide de ressorts de fixation radiaux, qui permettent également d'atténuer les bruits dus aux vibrations. Toutes les pièces sont captives et solidaires les unes par rapport aux autres.

La capacité de charge nominale est indiquée sur l'anneau de levage. Les anneaux de levage GN 587.2 sont conformes à la directive 2006/42/CE relative aux machines et aux règles GS-HM-36 de la DGUV.

Spécifications

Anneaux de levage
Acier 1.6541

  • Forgé
  • Trempé haute résistance
  • Entièrement testé contre les fissures électromagnétiques
    conformément à la norme EN 1677-1
  • Tube en fini poudré

Bloc de soudage
Acier 1.0577+N (ST52-3)

  • Forgé, finition lisse
  • Entièrement testé contre les fissures électromagnétiques
    conformément à la norme EN 1677-1

RoHS

Masquer schéma technique
GN 587.2 Anneaux de levage articulés, acier, à souder schéma

Options d'article/Tableau

Type

KPour bords à 90°
PPour surfaces planes
Afficher/Masquer colonnes
d
Type K

Type P
bh1h2h3h4
Type K
k1k2
Type K
k3
Type P
Longueur lCapacité de charge nominale
en t (WLL, SF 4:1)
48-141796528291430,5-694
-48132787439-14-60694
60-1811048435332037-90,56,7
-601671179750-20-8890,56,7
65-2121169446462550-97,510
-6519113010860-25-10097,510

Configuration et prix

d (Type K)
d (Type P)
Type


d (Type K)
d (Type P)
Type


Capacité de charge

96e74d74-ba8b-4585-8824-9f8571fcf588
Afficher/Masquer colonnes
Diamètre dLevage
F1
max. en t
Arrimage
Capacité maximale d'arrimage
en daN (LC, SF 2:1)
4848000
606,713400
651020000

Les anneaux de levage conviennent aussi bien aux opérations de levage qu’aux opérations d’arrimage. Il est possible de passer librement d’un type d’utilisation à l’autre, à condition que la charge maximale admissible (WLL) ne soit pas dépassée lors de l’arrimage. Si les anneaux de levage sont exclusivement utilisés comme points d’arrimage, ils peuvent être soumis à des charges supérieures à la capacité de charge admissible, jusqu’à la capacité d’arrimage (LC) maximale.

Les valeurs de charge spécifiées sont valables pour une plage de températures de fonctionnement allant de -40 à +200 °C.

d9bdc39f-2c05-49e2-bf6d-0284d03069b1

La limite d’usure ou durée de vie maximale du point de levage peut être déterminée simplement et avec précision grâce aux repères d’usure en relief ou en creux.

Si, du fait de l’usure, ces repères ne font plus saillie par rapport à la surface, cela signifie que la durée de vie du point de levage est atteinte.

Instructions de soudage

175667f0-d8b7-43e3-8973-2553e2750102
Afficher/Masquer colonnes
Type K
Diamètre d

Taille du cordon de soudure
48HY 4 + a3
60HY 5 + a3
65HY 8 + a3
Afficher/Masquer colonnes
Type P
Diamètre d

Taille du cordon de soudure
48HY 3
60HY 5
65HY 6

Les opérations de soudage doivent impérativement être effectuées par un soudeur qualifié, conformément à la norme ISO 9606-1.

Informations de sécurité

Les indications figurant dans le mode d'emploi doivent être respectées lors de l'installation, de la mise en service et de l'utilisation. Elles sont jointes au produit et fournies sous forme électronique dans la page du produit sur ganternorm.com.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
106,38 €
plus TVA 20,21 €
brute 126,59 €
Poids: 1,050 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269098
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
  • 9 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 10 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 587.2-48-KGN 587.2-48-PGN 587.2-60-KGN 587.2-60-PGN 587.2-65-KGN 587.2-65-P

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique