GN 587.2 Anelli di carico Acciaio, a saldare

Anelli di carico GN 587.2: Acciaio, a saldare
Tipo: P - Per superfici piane

Descrizione del prodotto

Gli anelli di carico GN 587.2 trovano impiego su dispositivi di sollevamento e mezzi di rizzaggio separati. Si saldano ad esempio alle attrezzature di supporto del carico o direttamente sul carico stesso e possono assorbire i carichi in qualsiasi direzione.

Gli anelli di carico del tipo K si possono fissare direttamente al bordo e hanno un ampio campo di rotazione. I blocchetti distanziali consentono un cordone di saldatura lungo la circonferenza secondo le istruzioni di saldatura contenute nel foglio di normalizzazione.

Le molle di serraggio radiali trattengono l'anello in qualsiasi posizione e attenuano i rumori causati dalle vibrazioni. Tutte le parti sono imperdibili e connesse fra loro,

La portata nominale è indicata sull'anello di carico. Gli anelli di carico GN 587.2 sono conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE e alle norme DGUV GS-HM-36.

Specifiche

Anelli di carico
Acciaio 1.6541

  • Forgiato
  • Temprato ad alta resistenza
  • Sottoposto a prova di rilevamento di incrinature con metodo elettromagnetico
    secondo EN 1677-1
  • Rivestimento con polveri, colore rosa

Blocchetti di saldatura
Acciaio 1.0577+N (ST52-3)

  • Forgiato, finitura liscia
  • Sottoposto a prova di rilevamento di incrinature con metodo elettromagnetico
    secondo EN 1677-1

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 587.2 Anelli di carico, acciaio, a saldare disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

KPer bordi a 90°
PPer superfici piane
Mostra / Nascondi colonne
d
Tipo K

Tipo P
bh1h2h3h4
Tipo K
k1k2
Tipo K
k3
Tipo P
Lunghezza lPortata nominale
in t (WLL, SF 4:1)
48-141796528291430,5-694
-48132787439-14-60694
60-1811048435332037-90,56,7
-601671179750-20-8890,56,7
65-2121169446462550-97,510
-6519113010860-25-10097,510

Selezione e configurazione articolo

d (Tipo K)
d (Tipo P)
Tipo


d (Tipo K)
d (Tipo P)
Tipo


Portata

96e74d74-ba8b-4585-8824-9f8571fcf588
Mostra / Nascondi colonne
Diametro dSollevamento
F1
max in t
Fissaggio
Capacità massima di fissaggio
in daN (LC, SF 2:1)
4848000
606,713400
651020000

Gli anelli di carico sono adatti per applicazioni di sollevamento e di ancoraggio. Il passaggio da un tipo di utilizzo all’altro è consentito senza restrizioni, purché durante l'ancoraggio non venga superata la capacità di carico ammessa (WLL). Se gli anelli di carico vengono utilizzati esclusivamente come punti di ancoraggio, possono essere sottoposti a carichi superiori alla capacità di carico ammissibile, fino alla capacità massima di ancoraggio (LC).

I valori di carico specificati si applicano a un intervallo di temperatura di esercizio compreso tra –40 °C e +200 °C.

d9bdc39f-2c05-49e2-bf6d-0284d03069b1

Il limite di usura o la fine della vita utile del punto di sollevamento si possono riconoscere facilmente grazie ai segni di usura in rilievo o incassati.

Se per effetto dell'usura il livello dei segni non si distingue più dalla superficie, significa che il punto di sollevamento ha raggiunto la fine della sua vita utile.

Istruzioni per la saldatura

175667f0-d8b7-43e3-8973-2553e2750102
Mostra / Nascondi colonne
Tipo K
Diametro d

Misura del cordone di saldatura
48HY 4 + a3
60HY 5 + a3
65HY 8 + a3
Mostra / Nascondi colonne
Tipo P
Diametro d

Misura del cordone di saldatura
48HY 3
60HY 5
65HY 6

La saldatura deve essere eseguita esclusivamente da un saldatore qualificato in conformità alla norma ISO 9606-1.

Informazioni sulla sicurezza

Attenersi alle istruzioni operative durante l'installazione, la messa in funzione iniziale e l'utilizzo. Le istruzioni sono accluse al prodotto e si trovano in formato digitale nella ganternorm.com.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
106,38 €
più IVA 20,21 €
lordo 126,59 €
Peso: 1,050 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098
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
  • 9 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 10 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 587.2-48-KGN 587.2-48-PGN 587.2-60-KGN 587.2-60-PGN 587.2-65-KGN 587.2-65-P

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico