GN 583 Nostosilmukkamutterit (pyörivät) Teräs

Nostosilmukkamutterit (pyörivät) GN 583: Teräs

Tuotteen kuvaus

GN 583 -nostosilmukkamutterit on asennettu kääntölaakereille, jolloin voimankäytön suuntaa voidaan säätää ja näin vältetään tahaton löystyminen tai kääntyminen ylösalaisin.

GN 583 -nostosilmukkamuttereilla on suuri kuormituskapasiteetti ja ne on testattu ja täyttävät turvallisuusstandardit (varmuuskerroin 4).

Yllä olevassa taulukossa ilmoitettu luokiteltu kuormituskapasiteetti on merkitty selkeästi renkaaseen. Se viittaa vastakkaisella puolella lueteltujen kuormatyyppien epäedullisimpaan kuormitukseen.

GN 583 -nostosilmukkamutterit täyttävät konedirektiivin 2006/42/EY DGUV:n GS-HM-36-sääntöjen mukaisia.

Integroitu RFID-transponderi merkitsee ja yksilöi selkeästi raksin ja nostolaitteen, esim. määräysten mukaisen säännöllisen tarkastuksen yhteydessä.

Kuusiokolomutteria ei voi irrottaa renkaasta.

Tekninen eritelmä

Rengas
Teräs
Saksalainen materiaalin nro 1.6541

  • taottu
  • erikoislujaksi karkaistu
  • 100 % sähkömagneettinen vetolujuustestaus EN 1677 mukaisesti
  • Muovipinnoitettu, vaaleanpunainen

Mutteri
Teräs
Vetolujuusluokka 10


RFID-transponderi
Taajuus 13.56 MHz (HF, IEC 15693)


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 583 Nostosilmukkamutterit (pyörivät), teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3d4d5hk1k2Pituus Iavainväli A/FNimellinen kuorma
in t (WLL, SF 4:1)
M 816252825458,54714120,30
M 1016252825458,54714120,40
M 122030343055105617140,75
M 162235,5403566146521191,50
M 202940504074167523242,30
M 243550604890199029303,20
M 30446075601122411234364,50

Koonti ja hinta

Kierre d1
Kierre d1

Kuormituskapasiteetti

1c549ee2-074f-4e15-b3f2-ac096b878e2a
Näytä / piilota sarakkeet
d1Nostaminen
f1
maks in t

f2
maks in t
Kiinnittäminen
Suurin kiinnityskapasiteetti
daN:ina (LC, SF 2:1)
M 810,3600
M 1010,4800
M 1220,71500
M 1641,53000
M 2062,34600
M 2483,26400
M 30124,59000

Kääntyvät nostosilmukkamutterit sopivat sekä nostamiseen että kiinnisitomiseen. Kahden käyttötyypin välillä vaihtaminen on sallittua ilman rajoituksia edellyttäen, että sallittua kantokapasiteettia (WLL) ei ylitetä kiinnisitomisen aikana. Jos kääntyviä nostosilmukkamuttereita käytetään yksinomaan kiinnisitomispisteinä, ne voidaan kuormittaa yli sallitun kantokapasiteetin aina maksimiin kiinnisitomisen kapasiteettiin (LC) asti.

Määritetyt kuorma-arvot pätevät vain käyttölämpötila-alueella –40...+100 °C.

Asennusohjeet

Näytä / piilota sarakkeet
d1Maks kiristysmomentti
Nm
M 810
M 1010
M 1225
M 1660
M 20115
M 24190
M 30330

Käsin kiristäminen riittää kertaluonteisille kuljetuksille. Kääntötoimenpiteissä tai jos niitä pidetään paikoillaan pidemmän ajan, kääntyvät nostosilmukkamutterit tulee kiristää vastaavaan kiristysmomenttiin.

Asennuskierteellä tulee olla vähintään ominaisuusluokka 8.8, ja se tulee ruuvata täysin mutterin kierteeseen.

Turvallisuusohje

Asentamisen, käytön aloittamisen ja käytön aikana tulee noudattaa käyttöohjeiden tietoja. Ne toimitetaan tuotteen mukana tai digitaalisesti tuotesivulla osoitteessa ganternorm.com.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
63,52 €
plus ALV 12,07 €
brutto 75,59 €
Paino: 0,105 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098
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
  • 66 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 67 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 583-M8GN 583-M10GN 583-M12GN 583-M16GN 583-M20GN 583-M24GN 583-M30

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa