GN 5860 Nostosilmukat Teräs

Nostosilmukat GN 5860: Teräs

Tuotteen kuvaus

GN 5860 -nostosilmukat pyörivät kuulalaakereiden avulla. Vapaasti pyörivän renkaan ansiosta pultit voivat kannattaa kuormaa kaikissa vetosuunnissa.

Luokiteltu kuormituskapasiteetti näkyy selkeästi kiinnikerenkaasta. Sitä voidaan soveltaa kaikkein epäedullisimpiin tapauksiin vastakkaisella puolella lueteltujen kuormatyyppien osalta. GN 5860 -nostosilmukat täyttävät konedirektiivin 2006/42/EY DGUV:n GS-HM-36-sääntöjen mukaisia.

Integroitu RFID-transponderi merkitsee ja yksilöi selkeästi raksin ja nostolaitteen, esim. määräysten mukaisen säännöllisen tarkastuksen yhteydessä.

Tekninen eritelmä

Ketjun rengas
Teräs 1.6540

  • erikoislujaksi karkaistu
  • 100 % sähkömagneettisesti vetolujuustestattu
  • muovipinnoitettu, vaaleanpunainen

Silmukkarengas
Teräs 1.6541

  • taottu
  • erikoislujaksi karkaistu
  • 100 % sähkömagneettisesti vetolujuustestattu
  • muovipinnoitettu, vaaleanpunainen

Laakerikehys
Teräs 1.6541

  • taottu
  • erikoislujaksi karkaistu
  • 100 % sähkömagneettisesti vetolujuustestattu
  • sinkitty, sinipassivoitu

Ruuvi
Teräs

  • vetolujuusluokka 10.9
  • Pinta: Delta Tone

RFID-transponderi
Taajuus 13.56 MHz (HF, IEC 15693)


RoHS

Tilauksesta

  • muut ruuvien pituudet
Piilota tekninen piirros
GN 5860 Nostosilmukat, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1Pituus leh1h2h3h4k1k2k3k4avainväli A/FNimellinen
kuorma t (WLL, SF 4:1)
M 81330847631458452944270,30
M 101734867831478452944300,45
M 122142117107495810553565360,60
M 162548127114466813643865411,30
M 203362150137548313613577552,00
M 2440811911736610718764094703,50
M 30509924322190131229450126855,00

Koonti ja hinta

Kierre d1
Pituus l
Kierre d1
Pituus l

Kuormituskapasiteetti

2f1f2d2e-0f23-479c-974a-de09d0a9e0d6
Näytä / piilota sarakkeet
d1Nostaminen
F1
maks in t

F2
maks in t
Kiinnittäminen
Suurin kiinnityskapasiteetti
daN:ina (LC, SF 2:1)
M 80,60,3600
M 100,90,45900
M 121,20,61200
M 162,61,32600
M 20424000
M 2473,57000
M 3010510000

Nostosilmukat sopivat sekä laitteiden nostamiseen että kiinnisitomiseen. Kahden käyttötyypin välillä vaihtaminen on sallittua ilman rajoituksia edellyttäen, että sallittua kantokapasiteettia (WLL) ei ylitetä kiinnisitomisen aikana. Jos nostosilmukoita käytetään yksinomaan kiinnisitomispisteinä, ne voidaan kuormittaa yli sallitun kantokapasiteetin aina maksimiin kiinnisitomisen kapasiteettiin (LC) asti.

Määritetyt kuorma-arvot pätevät vain käyttölämpötila-alueella –40...+100 °C.

Asennusohjeet

Näytä / piilota sarakkeet
d1Maks kiristysmomentti
Nm
M 810
M 1010
M 1210
M 1630
M 2070
M 24150
M 30225

Kertaluonteisissa nostotoimenpiteissä riittää, kun nostosilmukat ruuvataan sisään käsin, ilman työkaluja. Monimutkaisemmissa nosto- ja kääntötoimenpiteissä tai jos niitä pidetään paikoillaan pidemmän ajan, nostosilmukat tulee kiristää määriteltyyn kiristysmomenttiin.

Kun kyseessä on valurauta, teräs tai ruostumaton teräs, jonka vetolujuus on vähintään 340 N/mm2, minimi sisäänruuvaussyvyys on 1,5 kertaa d1.

Turvallisuusohje

Asentamisen, käytön aloittamisen ja käytön aikana tulee noudattaa käyttöohjeiden tietoja. Ne toimitetaan tuotteen mukana tai digitaalisesti tuotesivulla osoitteessa ganternorm.com.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
113,27 €
plus ALV 21,52 €
brutto 134,79 €
Paino: 0,170 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098
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
  • 115 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 116 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 5860-M8-13GN 5860-M10-17GN 5860-M12-21GN 5860-M16-25GN 5860-M20-33GN 5860-M24-40GN 5860-M30-50

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa