GN 3017.5 Köysilukot Teräs

Köysilukot GN 3017.5: Teräs

Tuotteen kuvaus

Jousipuristimilla GN 3017.5 kiinnitetään letkukokoonpanot letkun piikkeihin ja letkun nippoihin alhaisen paineen käyttösovelluksissa.

Taivutetun langan jousivoima puristuu elastiseen letkun materiaaliin ja kiinnittää sen lujasti. Jousipuristin asennetaan painamalla kaksi vartta yhteen puristimen avaamiseen tarkoitetuilla pihdeillä.

Tekninen eritelmä

TeräsST
Sinkitty


RoHS

Tilauksesta

  • Kiinnityksen lisäalueet
  • Muut materiaalit
Piilota tekninen piirros
GN 3017.5 Jousipuristimet, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1
Nimellismitat

Kiinnitysalue Ø
d2h
maks.
VE*
6,15,8...6,40,9525
6,86,6...70,9525
7,37...7,50,9525
7,67,3...7,80,9525
8,17,8...8,30,9525
8,68,3...8,815,525
9,18,8...9,315,525
9,69,3...9,915,525
10,19,8...10,415,525
10,710,4...111,26,325
11,311...11,61,26,325
11,911,6...12,31,26,325
12,812,1...13,11,26,325
13,312,9...13,61,57,325
13,713,3...14,11,57,325
1413,6...14,41,57,325
14,814,4...15,11,57,325
15,614,8...15,91,57,325
15,815,5...16,21,88,425
16,415,9...16,81,88,425
17,316,8...17,71,88,425
18,217,7...18,71,99,125
19,218,7...19,629,110
20,219,6...20,629,110
21,220,6...21,629,110
22,121,5...22,629,110
22,622...23,12,210,710
23,122,5...242,210,710
24,223,5...24,72,210,710
25,224,4...262,210,710
25,825,1...26,42,210,710
26,825,8...27,42,511,410
27,526,7...28,12,511,410
28,727,9...29,42,511,410
3029,3...30,92,511,410
31,330,4...322,511,410
32,732...34,12,812,810
34,133,2...34,82,812,810
3533,9...35,72,812,810
35,634,6...36,431410
37,236,2...3831410
38,837,7...39,73145
4038...413145
40,539,4...41,43145
42,941...443,214,85
44,442,5...45,53,214,85
4644...473,214,85
4746...493,214,85
49,848,4...50,93,215,95
5250,6...53,23,215,95
*VE = Pakkauskoot

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Materiaali

Läpimitta d1
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,11 €
plus ALV 0,02 €
brutto 0,13 €
Pakkausyksikkö: 25 lkm.
Huomioi, että tämän tuotteen voi tilata vain pakkausyksikön kertoimena.
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 681 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 682 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

CAD-latausohjeet

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 3017.5-6,1-STGN 3017.5-6,8-STGN 3017.5-7,3-STGN 3017.5-7,6-STGN 3017.5-8,1-STGN 3017.5-8,6-STGN 3017.5-9,1-STGN 3017.5-9,6-STGN 3017.5-10,1-STGN 3017.5-10,7-STGN 3017.5-11,3-STGN 3017.5-11,9-STGN 3017.5-12,8-STGN 3017.5-13,3-STGN 3017.5-13,7-STGN 3017.5-14-STGN 3017.5-14,8-STGN 3017.5-15,6-STGN 3017.5-15,8-STGN 3017.5-16,4-STGN 3017.5-17,3-STGN 3017.5-18,2-STGN 3017.5-19,2-STGN 3017.5-20,2-STGN 3017.5-21,2-STGN 3017.5-22,1-STGN 3017.5-22,6-STGN 3017.5-23,1-STGN 3017.5-24,2-STGN 3017.5-25,2-STGN 3017.5-25,8-STGN 3017.5-26,8-STGN 3017.5-27,5-STGN 3017.5-28,7-STGN 3017.5-30-STGN 3017.5-31,3-STGN 3017.5-32,7-STGN 3017.5-34,1-STGN 3017.5-35-STGN 3017.5-35,6-STGN 3017.5-37,2-STGN 3017.5-38,8-STGN 3017.5-40-STGN 3017.5-40,5-STGN 3017.5-42,9-STGN 3017.5-44,4-STGN 3017.5-46-STGN 3017.5-47-STGN 3017.5-49,8-STGN 3017.5-52-ST

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa