GN 1460 Teleskooppikiskot Ruostumaton teräs, täydellä ulostyönnöllä, kuormituskapasiteetti jopa 1000 N

Teleskooppikiskot GN 1460: Ruostumaton teräs, täydellä ulostyönnöllä, kuormituskapasiteetti jopa 1000 N
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-2

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista
FDA

FDA-määräysten mukainen

Tuotteen kuvaus

Teleskooppikiskot GN 1460 asennetaan pystysuoraan ja pareittain. Iskunpituus saavuttaa ≈ 100 % nimellisestä pituudesta l1 (täysi ulostyöntö).

Teleskooppikiskot toimitetaan pareittain. Niiden mekaniikan ansiosta ne voidaan asentaa siten, että ulostyöntö on joko vasemmalla tai oikealla. Kaikki asennusreiät ovat helposti saavutettavissa apureikien kautta. Vain asennusreiät näkyvät, mutta tuotteessa saattaa olla muita siihen kuuluvia reikiä.

Tekninen eritelmä

Liukuprofiili / Laakerit / Kuulahäkki
Ruostumaton teräs AISI 304NI


Kumivaste
Muovi


Irrotustoiminto
Muovi


Voiteluaine
Rullalaakerirasva, FDA määräysten mukainen (NSF H1)


Käyttölämpötila -20 °C - +100 °C


RoHS

Tilauksesta

  • muut pituudet ja reikien etäisyys
  • muut kiinnitysvaihtoehdot
Piilota tekninen piirros
GN 1460 Teleskooppikiskot, ruostumaton teräs, täydellä ulostyönnöllä, kuormituskapasiteetti jopa 1000 N luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Fkumivasteella, lukituslaite takana, irrotustoiminto

Tunnistenro.

2Kiinnitys upotusreikiä käyttämällä
Näytä / piilota sarakkeet
l1l2 +3 / -3
Isku
l3Fs per pari N
10 000 syklissä

50 000 syklissä
250274524700490
300325625750530
350374724840590
400424824890620
450475925920650
5005241024950670
5505751125970680
6006251225970680
6506751325980690
70075014501000700
7508001550950670
8008501650900630

Koonti ja hinta

Pituus l1
Tyyppi

Tunnistenro.

Materiaali

Pituus l1
Tyyppi

Tunnistenro.

Materiaali

Asennusreiät - ulkokisko

115cb7ff-b545-4080-af8b-3ba9e5b6d00d
Näytä / piilota sarakkeet
l1a3a4a5a6
250168200--
300218250--
350250282--
400186218314346
450218250378410
500218250410442
550282314474506
600282314506538
650314346570602
700314346602634
750346378666698
800378410698730

Asennusreiät - sisäkisko

7b5b10bc-a0ba-4a0c-beaa-422723c3bc82
Näytä / piilota sarakkeet
l1i3i4i5i6
250168200--
300218250--
350250282--
400154186314346
450154186378410
500186218410442
550250282474506
600250282506538
650282314570602
700314346602634
750346378666698
800346378698730

Kiinnitysruuvit

Jotta mainitut kuormitusvoimat FS absorboituvat luotettavasti ympäröivään rakenteeseen, kaikkia ulko- ja sisäkiskon käytettävissä olevia upotusreikiä tulee käyttää. Kiinnitysruuvien käyttämättä jättäminen vähentää määritettyä kuormituskapasiteettia vastaavasti. Asentamiseen voidaan käyttää seuraavia ruuveja:

Nimike - standardi
Kuusiokantaruuvi DIN 7991
Uppokantaruuvi, Phillips DIN 965
Uppokantaruuvi, Phillips DIN 7997

Ulkokisko
M 5
M 5
Koko 5

Sisäkisko
M 5
M 5
Koko 5

Kumivaste, lukituslaite takana

151c3979-2c57-42b5-bd01-9aec821d979a

Tyypin F kumivasteet vaimentavat kiskon iskua vastaavassa ääriasennossa. Ominaisuus vähentää melun minimiin ja pidentää käyttöikää. Kiskoon on kiinnitetyt, osittain näkyvät, osittain näkymättömät vasteet täyttävät kaikki vaatimukset muodon, materiaalin ja kovuuden osalta.

Kumivaste täyttää myös lukitsemistehtävän takavasteena. Tämä ominaisuus tuntuu kevyenä vastuksena kiskoa avattaessa ja suljettaessa.

Jos ulostyöntösuunnassa ilmenee suurempia staattisia tai dynaamisia kuormia, ne tulisi absorboida ulkoisilla vaste-elementeillä.

Irrotustoiminto

4d3fb2f2-5abf-4564-9073-40a19d354927

Tyypissä F on lisäksi irrotustoiminto, jolla ulostyöntökiskot voidaan irrottaa kokonaan toisistaan keski- ja sisäkiskon alueella. Tämä ominaisuus helpottaa asentamista. Lisäksi se myös mahdollistaa ulostyöntöosuuden nopean poistamisen esimerkiksi silloin, kun sen takana sijaitsevat komponentit vaativat toistuvaa huoltotyötä.

Teleskooppikiskot voi irrottaa nopeasti ja helposti ulostyönnetyssä asennossa aktivoimalla vapautusvivun, jolloin sisäkisko voidaan poistaa etupuolelta.

Jotta kiskoihin päästään käsiksi, kuulaholkit tulee poistaa etupuolelta. Sen jälkeen sisäkisko työnnetään takavasteeseen, jossa se lukkiutuu paikoilleen automaattisesti.

Vapautusmekanismi on suojattu, mikä estää kiskon irtoamisen vahingossa.

b6c06636-a30b-46a9-aef0-8733c1cc58ce

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
72,84 €
plus ALV 13,84 €
brutto 86,68 €
Paino: 1,850 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024200
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 93 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 94 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 1460-250-F-2-NIGN 1460-300-F-2-NIGN 1460-350-F-2-NIGN 1460-400-F-2-NIGN 1460-450-F-2-NIGN 1460-500-F-2-NIGN 1460-550-F-2-NIGN 1460-600-F-2-NIGN 1460-650-F-2-NIGN 1460-700-F-2-NIGN 1460-750-F-2-NIGN 1460-800-F-2-NI

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa