GN 1460 Guías telescópicas Acero inoxidable, con extensión total, capacidad de carga de hasta 1000 N

Guías telescópicas GN 1460: Acero inoxidable, con extensión total, capacidad de carga de hasta 1000 N
Clase-de-calidad-2-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable
FDA

Conforme aux exigences de la FDA

Descripción del producto

Las guías telescópicas GN 1460 se instalan verticalmente y por parejas. La carrera alcanza aprox. el 100 % de la longitud nominal l1 (extensión total).

Las guías telescópicas se suministran por parejas. Por sus características mecánicas, pueden instalarse en la extensión del lado izquierdo o derecho. Todos los orificios de montaje son fácilmente accesibles a través de orificios auxiliares. Solo se muestran los orificios de fijación, pero puede haber otros orificios relacionados con la fabricación.

Especificación

Perfil de guía / bolas / jaula de bolas
Acero inoxidable AISI 304NI


Tope de caucho
Plástico


Función de separación
Plástico


Lubricante
Grasa para elementos de rodamiento, con homologación FDA (NSF H1)


Temperatura de trabajo de -20 °C a +100 °C


RoHS

Bajo pedido

  • otras longitudes y separación entre orificios
  • otras opciones de fijación
Ocultar dibujo técnico
GN 1460 Guías telescópicas, acero inoxidable, con extensión total, capacidad de carga de hasta 1000 N Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Fcon tope de caucho, dispositivo de bloqueo en la parte trasera, función de separación

N.º de identificación

2Fijación mediante orificios avellanados
Mostrar / ocultar columnas
l1l2 +3 / -3
Carrera
l3Fs por pareja en N
a 10.000 ciclos

a 50.000 ciclos
250274524700490
300325625750530
350374724840590
400424824890620
450475925920650
5005241024950670
5505751125970680
6006251225970680
6506751325980690
70075014501000700
7508001550950670
8008501650900630

Estructura y precio

Longitud l1
Tipo

N.º de identificación

Material

Longitud l1
Tipo

N.º de identificación

Material

Orificios de fijación - guía exterior

115cb7ff-b545-4080-af8b-3ba9e5b6d00d
Mostrar / ocultar columnas
l1a3a4a5a6
250168200--
300218250--
350250282--
400186218314346
450218250378410
500218250410442
550282314474506
600282314506538
650314346570602
700314346602634
750346378666698
800378410698730

Orificios de fijación - guía interior

7b5b10bc-a0ba-4a0c-beaa-422723c3bc82
Mostrar / ocultar columnas
l1i3i4i5i6
250168200--
300218250--
350250282--
400154186314346
450154186378410
500186218410442
550250282474506
600250282506538
650282314570602
700314346602634
750346378666698
800346378698730

Tornillos de fijación

Para que las mencionadas fuerzas de carga FS puedan ser absorbidas de manera fiable en la estructura circundante, deben utilizarse todos los orificios avellanados disponibles de las guías exterior e interior. Si no se utilizan tornillos de fijación, la capacidad de carga especificada se reduce en consonancia. Se pueden utilizar los siguientes tornillos para el montaje:

Nomenclatura - estándar
Tornillo avellanado con hexágono interior DIN 7991
Tornillo avellanado, Phillips DIN 965
Tornillo avellanado, Phillips DIN 7997

Guía exterior
M 5
M 5
Tamaño 5

Guía interior
M 5
M 5
Tamaño 5

Tope de caucho, dispositivo de bloqueo en la parte trasera

151c3979-2c57-42b5-bd01-9aec821d979a

Los topes de caucho del tipo F amortiguan el impacto de la guía en la posición final correspondiente. Esta característica reduce al mínimo la generación de ruido y aumenta la vida útil. Colocados en las guías, de manera parcialmente oculta y parcialmente visible, los topes cumplen los diversos requisitos en cuanto a forma, material y dureza.

El tope de caucho también adopta una función de bloqueo en la posición de tope posterior. Esta función se manifiesta por una ligera resistencia al abrir y cerrar la guía.

Si se producen cargas estáticas o dinámicas mayores en la dirección de extensión, estas deberían absorberse por medio de elementos de tope externos.

Función de separación

4d3fb2f2-5abf-4564-9073-40a19d354927

El tipo F tiene además una función de separación mediante la cual las guías de extensión pueden desmontarse totalmente una de otra en la zona de las guías intermedia e interior Esta función no sólo facilita el montaje, sino que también permite que la extensión se retire rápidamente, por ejemplo, cuando se realice trabajo de mantenimiento frecuente en los componentes que se ubican atrás.

La guía telescópica puede separarse rápida y fácilmente en la posición de extracción activando la palanca de liberación, permitiendo así retirar la guía interior tirando hacia delante.

Para volver a fijar las guías, las jaulas de bolas necesitan moverse a la posición final delantera. A continuación, la guía interior se inserta hasta el tope del extremo posterior, donde se bloquea de manera automática en su sitio.

La posición protegida del mecanismo de liberación evita que la guía se separe accidentalmente.

b6c06636-a30b-46a9-aef0-8733c1cc58ce

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
72,84 €
más IVA 13,84 €
bruto 86,68 €
Peso: 1,850 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024200
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 93 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 94 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 1460-250-F-2-NIGN 1460-300-F-2-NIGN 1460-350-F-2-NIGN 1460-400-F-2-NIGN 1460-450-F-2-NIGN 1460-500-F-2-NIGN 1460-550-F-2-NIGN 1460-600-F-2-NIGN 1460-650-F-2-NIGN 1460-700-F-2-NIGN 1460-750-F-2-NIGN 1460-800-F-2-NI

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada