GN 1460 Glissières télescopiques Inox, avec coulisse à sortie totale, capacité de charge jusqu'à 1000 N

Glissières télescopiques GN 1460: Inox, avec coulisse à sortie totale, capacité de charge jusqu'à 1000 N
Inox-classe-de-qualite-2

Famille de produits Inox, classe de qualité 2

La gamme de produits Ganter comprend un grand nombre de pièces standard en acier inoxydable de haute qualité. Leurs propriétés exceptionnelles leur permettent d'être utilisées dans des secteurs industriels très divers. Leur résistance à la corrosion et, tout particulièrement, à la rouille, contribue à préserver la valeur des machines et des équipements et à en assurer la longévité.

Pour mieux les différencier, les différentes qualités d'aciers inoxydables utilisés par Ganter sont classées en plusieurs catégories:

Edelstahl Güteklasse 1 Inox, classe de qualité 1

Edelstahl Güteklasse 2 Inox, classe de qualité 2

Edelstahl Güteklasse 4 Inox, classe de qualité 4

Afficher des informations détaillées sur les classes de qualité de l'acier inoxydable

Afficher tous les produits en acier inoxydable
FDA

Homologación FDA

Description du produit

Les glissières télescopiques GN 1460 sont installés verticalement et par paires. La course atteint ≈ 100 % de la longueur nominale l1 (coulisse à sortie totale).

Les glissières télescopiques sont livrés par paires. Leur conception permet de les installer à gauche ou à droite sur l'extension. Tous les trous de montage sont faciles à atteindre à travers des trous auxiliaires. Seuls les trous de montage sont indiqués, mais d'autres trous liés à la fabrication peuvent être présents.

Spécifications

Profilé de la glissière / roulements / cage à billes
Inox AISI 304NI


Butée en caoutchouc
Plastique


Fonction de détachement
Plastique


Lubrifiant
Graisse pour roulements à rouleaux, conforme FDA (NSF H1)


Température de fonctionnement -20 °C à +100 °C


RoHS

Sur demande

  • autres longueurs et espacements de trous
  • autres options de fixation
Masquer schéma technique
GN 1460 Glissières télescopiques, inox, avec coulisse à sortie totale, capacité de charge jusqu'à 1000 N schéma

Options d'article/Tableau

Type

Favec butée en caoutchouc, dispositif de blocage à l'arrière, fonction de détachement

N° d'identification

2Fixation à l'aide de trous fraisés
Afficher/Masquer colonnes
l1l2 +3 / -3
Course
l3Fs par paire en N
à 10 000 cycles

à 50 000 cycles
250274524700490
300325625750530
350374724840590
400424824890620
450475925920650
5005241024950670
5505751125970680
6006251225970680
6506751325980690
70075014501000700
7508001550950670
8008501650900630

Configuration et prix

Longueur l1
Type

N° d'identification

Matériau

Longueur l1
Type

N° d'identification

Matériau

Trous de fixation - glissière extérieure

115cb7ff-b545-4080-af8b-3ba9e5b6d00d
Afficher/Masquer colonnes
l1a3a4a5a6
250168200--
300218250--
350250282--
400186218314346
450218250378410
500218250410442
550282314474506
600282314506538
650314346570602
700314346602634
750346378666698
800378410698730

Trous de fixation - glissière intérieure

7b5b10bc-a0ba-4a0c-beaa-422723c3bc82
Afficher/Masquer colonnes
l1i3i4i5i6
250168200--
300218250--
350250282--
400154186314346
450154186378410
500186218410442
550250282474506
600250282506538
650282314570602
700314346602634
750346378666698
800346378698730

Vis de fixation

Pour une absorption efficace de ces forces de charge FS par la structure environnante, il faut impérativement utiliser tous les trous fraisés présents sur la glissière extérieure et intérieure. Le fait de ne pas utiliser de vis de fixation réduit d'autant la capacité de charge spécifiée. Les vis suivantes sont utilisables pour le montage :

Désignation - standard
Vis à tête fraisée pour douille hexagonale DIN 7991
Vis à tête fraisée, Phillips DIN 965
Vis à tête fraisée, Phillips DIN 7997

Glissière extérieure
M 5
M 5
Taille 5

Glissière intérieure
M 5
M 5
Taille 5

Butée en caoutchouc, dispositif de blocage à l'arrière

151c3979-2c57-42b5-bd01-9aec821d979a

Les butées en caoutchouc de type F amortissent l'impact de la glissière aux positions finales. Cette fonction minimise le bruit et augmente la durée de vie. Fixées aux glissières de manière partiellement visible/invisible, les butées sont conformes à toute les exigences en termes de forme, de matériau et de dureté.

La butée en caoutchouc assure également une fonction de blocage en position de butée arrière. Cette caractéristique se manifeste par une légère résistance à l'ouverture et à la fermeture de la glissière.

Si des charges statiques ou dynamiques plus importantes sont appliquées dans le sens de l'extension, elles doivent être absorbées par des éléments d'arrêt externes.

Fonction de séparation

4d3fb2f2-5abf-4564-9073-40a19d354927

Le type F dispose de plus d'un système permettant de dissocier complètement les rallonges dans la zone centrale et intérieure des glissières. Cette fonctionnalité ne facilite pas seulement le montage. Ce système permet également de retirer rapidement la rallonge, par exemple, pour les routines de maintenance des composants implantés derrière.

En position étendue, la glissière télescopique peut être rapidement et facilement séparée à l'aide du levier de déblocage, ce qui permet de retirer la glissière intérieure par l'avant.

Il faut avancer les cages à billes pour pouvoir réinsérer les glissières. Il suffit d'insérer la glissière intérieure jusqu'à la butée arrière où elle s'enclenche automatiquement.

La protection du mécanisme de déverrouillage empêche la séparation accidentelle de la glissière.

b6c06636-a30b-46a9-aef0-8733c1cc58ce

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
72,84 €
plus TVA 13,84 €
brute 86,68 €
Poids: 1,850 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024200
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 93 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 94 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 1460-250-F-2-NIGN 1460-300-F-2-NIGN 1460-350-F-2-NIGN 1460-400-F-2-NIGN 1460-450-F-2-NIGN 1460-500-F-2-NIGN 1460-550-F-2-NIGN 1460-600-F-2-NIGN 1460-650-F-2-NIGN 1460-700-F-2-NIGN 1460-750-F-2-NIGN 1460-800-F-2-NI

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique