GN 1460 Teleskopschienen Edelstahl, mit Vollauszug, Belastbarkeit bis 1000 N

Teleskopschienen GN 1460: Edelstahl, mit Vollauszug, Belastbarkeit bis 1000 N
Edelstahl-Gueteklasse-2

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 2

Das Ganter-Produktsortiment enthält zahlreiche Normelemente, die aus hochlegierten, nichtrostenden Edelstählen hergestellt sind. Deren einzigartige Eigenschaften führen zu einer breiten Anwendung in vielen Industriezweigen. Hauptgrund dafür ist die Rost- und Korrosionsbeständigkeit der Werkstoffe und die damit einhergehende Wertstabilität und Haltbarkeit von Anlagen und Einrichtungen.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
FDA

FDA konform

Produktbeschreibung

Teleskopschienen GN 1460 werden vertikal und paarweise verbaut. Der Hub erreicht ≈ 100 % der Nennlänge l1 (Vollauszug).

Die Teleskopschienen werden im Paar geliefert. Der Einbau kann aufgrund der Mechanik beliebig links- oder rechtsseitig am Auszug erfolgen. Die Erreichbarkeit aller Montagebohrungen wird durch Hilfsbohrungen sichergestellt. Weitere produktionsbedingte Bohrungen können vorhanden sein, es sind jedoch nur die Befestigungsbohrungen abgebildet.

Ausführung

Schienenprofil / Kugel / Kugelkäfig
Edelstahl 1.4301NI


Stoppgummi
Kunststoff


Trennfunktion
Kunststoff


Schmiermittel
Wälzlagerfett, FDA-konform (NSF H1)


Einsatztemperatur -20 °C bis +100 °C


RoHS

Auf Anfrage

  • andere Längen und Bohrungsabstände
  • andere Befestigungsoptionen
Technische Zeichnung ausblenden
GN 1460 Teleskopschienen, Edelstahl, mit Vollauszug, Belastbarkeit bis 1000 N Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Fmit Stoppgummi, Arretierung hinten, Trennfunktion

Kennziffer

2Befestigung über Senkbohrungen
Spalten ein-/ausblenden
l1l2 +3 / -3
Hub
l3Fs pro Paar in N
bei 10.000 Zyklen

bei 50.000 Zyklen
250274524700490
300325625750530
350374724840590
400424824890620
450475925920650
5005241024950670
5505751125970680
6006251225970680
6506751325980690
70075014501000700
7508001550950670
8008501650900630

Artikelauswahl und -konfiguration

Länge l1
Form

Kennziffer

Werkstoff

Länge l1
Form

Kennziffer

Werkstoff

Montagebohrungen - Außenschiene

115cb7ff-b545-4080-af8b-3ba9e5b6d00d
Spalten ein-/ausblenden
l1a3a4a5a6
250168200--
300218250--
350250282--
400186218314346
450218250378410
500218250410442
550282314474506
600282314506538
650314346570602
700314346602634
750346378666698
800378410698730

Montagebohrungen - Innenschiene

7b5b10bc-a0ba-4a0c-beaa-422723c3bc82
Spalten ein-/ausblenden
l1i3i4i5i6
250168200--
300218250--
350250282--
400154186314346
450154186378410
500186218410442
550250282474506
600250282506538
650282314570602
700314346602634
750346378666698
800346378698730

Befestigungsschrauben

Um die genannten Belastungskräfte FS sicher in die Umgebungskonstruktion abzuleiten, müssen alle vorhandenen Senkbohrungen der Außen- sowie Innenschiene verwendet werden. Das Weglassen von Befestigungsschrauben reduziert die angegebene Belastbarkeit entsprechend. Die Montage kann mit folgenden Schrauben durchgeführt werden:

Bezeichnung - Norm
Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991
Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965
Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 7997

Außenschiene
M 5
M 5
Größe 5

Innenschiene
M 5
M 5
Größe 5

Stoppgummi, Arretierung hinten

151c3979-2c57-42b5-bd01-9aec821d979a

Die Stoppgummi der Form F dämpfen das Anschlagen der Schiene in der jeweiligen Endstellung. Dadurch wird die Geräuschentwicklung minimiert und die Lebensdauer erhöht. Teils versteckt, teils sichtbar an den Schienen angebracht sind sie bzgl. Gestalt, Werkstoff und Härte auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt.
In der hinteren Endlage übernimmt der Stoppgummi zusätzlich eine Arretierfunktion. Dies äußert sich durch eine leichte Hemmung beim Öffnen und Schließen der Schiene.
Treten in Auszugsrichtung größere statische oder dynamische Belastungen auf, sollten diese durch externe Anschlagelemente aufgenommen werden.

Trennfunktion

4d3fb2f2-5abf-4564-9073-40a19d354927

Die Form F verfügt zusätzlich über eine Trennfunktion, durch welche sich der Auszug im Bereich der Mittel- und Innenschiene komplett voneinander trennen lässt. Dies erleichtert zum einen die Montage, zum anderen kann der Auszug z. B. bei häufigen Wartungsarbeiten an dahinter liegenden Bauteilen schnell entnommen werden.

Der Trennvorgang der Teleskopschiene wird schnell und einfach durch Drücken des Entriegelungshebels in ausgefahrener Position aktiviert, so dass die Innenschiene nach vorne herausgezogen werden kann.

Um die Schienen wieder zu verbinden werden die Kugelkäfige in die vordere Endposition gebracht. Anschließend wird die Innenschiene zum hinteren Endanschlag eingeschoben, wo sie automatisch einrastet.

Einem versehentlichen Trennen der Schiene wird durch die geschützte Anordnung der Entriegelungsmechanik vorgebeugt.

b6c06636-a30b-46a9-aef0-8733c1cc58ce

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
72,84 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 13,84 €
brutto 86,68 €
Gewicht: 1,850 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024200
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
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 93 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 94 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 1460-250-F-2-NIGN 1460-300-F-2-NIGN 1460-350-F-2-NIGN 1460-400-F-2-NIGN 1460-450-F-2-NIGN 1460-500-F-2-NIGN 1460-550-F-2-NIGN 1460-600-F-2-NIGN 1460-650-F-2-NIGN 1460-700-F-2-NIGN 1460-750-F-2-NIGN 1460-800-F-2-NI

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern