GN 1460 Guide telescopiche Acciaio INOX, a estrazione totale, capacità di carico fino a 1000 N

Guide telescopiche GN 1460: Acciaio INOX, a estrazione totale, capacità di carico fino a 1000 N
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-2

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 2

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox
FDA

A norma FDA

Descrizione del prodotto

Le guide telescopiche GN 1460 sono installate verticalmente e a coppie. La corsa raggiunge il 100 % circa della lunghezza nominale l1 (estrazione totale).

Le guide telescopiche sono fornite in coppie. Grazie alla loro struttura meccanica possono essere installate sull'elemento estraibile sia a destra che a sinistra. Tutti i fori di montaggio sono facilmente accessibili attraverso fori ausiliari. Sono raffigurati solo i fori di fissaggio, ma potrebbero essere presenti altri fori legati alla produzione.

Specifiche

Profilo guida / Cuscinetti / Gabbia a sfere
Acciaio INOX AISI 304NI


Arresto in gomma
Plastica


Funzione di separazione
Plastica


Lubrificante
Grasso per cuscinetti volventi, conforme FDA (NSF H1)


Temperatura di esercizio da -20 °C a +100 °C


RoHS

Su richiesta

  • Altre lunghezze e distanze tra i fori
  • Altre opzioni di fissaggio
Nascondi disegno tecnico
GN 1460 Guide telescopiche, acciaio INOX, a estrazione totale, capacità di carico fino a 1000 N disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

FCon arresto in gomma, dispositivo di bloccaggio nella parte posteriore, funzione di separazione

N° identificativo

2Montaggio con fori svasati
Mostra / Nascondi colonne
l1l2 +3 / -3
Corsa
l3Fs per coppia  in N
a 10.000 cicli

a 50.000 cicli
250274524700490
300325625750530
350374724840590
400424824890620
450475925920650
5005241024950670
5505751125970680
6006251225970680
6506751325980690
70075014501000700
7508001550950670
8008501650900630

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza l1
Tipo

N° identificativo

Materiale

Lunghezza l1
Tipo

N° identificativo

Materiale

Fori di montaggio - guida esterna

115cb7ff-b545-4080-af8b-3ba9e5b6d00d
Mostra / Nascondi colonne
l1a3a4a5a6
250168200--
300218250--
350250282--
400186218314346
450218250378410
500218250410442
550282314474506
600282314506538
650314346570602
700314346602634
750346378666698
800378410698730

Fori di montaggio - guida interna

7b5b10bc-a0ba-4a0c-beaa-422723c3bc82
Mostra / Nascondi colonne
l1i3i4i5i6
250168200--
300218250--
350250282--
400154186314346
450154186378410
500186218410442
550250282474506
600250282506538
650282314570602
700314346602634
750346378666698
800346378698730

Viti di fissaggio

Affinché le forze di carico FS vengano assorbite adeguatamente nella struttura circostante è necessario utilizzare tutti i fori svasati disponibili nella guida esterna e nella guida interna. Il mancato utilizzo delle viti di fissaggio riduce la capacità di carico specificata. Per il montaggio è possibile utilizzare le viti seguenti:

Denominazione - standard
Vite a testa svasata con esagono incassato DIN 7991
Vite a testa svasata, Phillips DIN 965
Vite a testa svasata, Phillips DIN 7997

Guida esterna
M 5
M 5
Misura 5

Guida interna
M 5
M 5
Misura 5

Arresto in gomma, dispositivo di bloccaggio nella parte posteriore

151c3979-2c57-42b5-bd01-9aec821d979a

Gli arresti in gomma del tipo F smorzano l'impatto della guida nella sua posizione finale. Questa caratteristica riduce al minimo la rumorosità e aumenta la durata. Fissati alle guide in parte nascosti e in parte visibili, gli arresti soddisfano tutte le esigenze di forma, materiale e durezza.

L'arresto in gomma assume anche una funzione di bloccaggio nella posizione finale posteriore. Questa caratteristica si manifesta con una leggera resistenza all'apertura e alla chiusura della guida.

Eventuali carichi statici o dinamici maggiori nella direzione di estrazione devono essere assorbiti da elementi di arresto esterni.

Funzione di separazione

4d3fb2f2-5abf-4564-9073-40a19d354927

Il tipo F dispone inoltre di una funzione che consente di separare completamente tra loro le guide di estrazione nella zona della guida centrale e interna. Questa caratteristica facilita il montaggio e consente di rimuovere rapidamente la parte estraibile, ad esempio quando si eseguono frequenti interventi di manutenzione sui componenti situati dietro alla guida.

La guida telescopica può essere separata in modo rapido e semplice in posizione estratta attivando la leva di sblocco, in modo che da poter rimuovere la guida interna dalla parte anteriore.

Per rimontare le guide, le gabbie a sfere devono essere spostate nella posizione finale anteriore. Successivamente la guida interna viene inserita fino all'arresto posteriore, dove si blocca automaticamente in posizione.

La protezione del meccanismo di sblocco impedisce il distacco accidentale della guida.

b6c06636-a30b-46a9-aef0-8733c1cc58ce

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
72,84 €
più IVA 13,84 €
lordo 86,68 €
Peso: 1,850 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024200
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 93 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 94 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 1460-250-F-2-NIGN 1460-300-F-2-NIGN 1460-350-F-2-NIGN 1460-400-F-2-NIGN 1460-450-F-2-NIGN 1460-500-F-2-NIGN 1460-550-F-2-NIGN 1460-600-F-2-NIGN 1460-650-F-2-NIGN 1460-700-F-2-NIGN 1460-750-F-2-NIGN 1460-800-F-2-NI

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico