GN 735 Säätöpyörät Muovi, keskiöholkki messinki

Säätöpyörät GN 735: Muovi, keskiöholkki messinki
Original design
code: MBT+l
IF-palkintokuvakkeella

Tuotteen kuvaus

GN 735 -säätöpyöriä käytetään alhaisen momentin säätötoimenpiteisiin.

Karkea säätö tehdään lieriömäisellä kahvalla (ote sormenpäillä) ja sen jälkeen tehdään hienosäätö säätöpyörän pyälletyn reunan avulla.

Tekninen eritelmä

Pyörän runko
Muovi, polypropeeni (PP)

  • vahvistettu, iskunkestävä
  • Käyttölämpötila 0 °C - +90 °C
  • musta, matta

Suojakannen
Muovi, polyamidi (PA)
musta, RAL 9005, matta viimeistely


Keskiöholkki
Messinki


Vaarnaruuvi DIN 916
Ruostumaton teräs
sisäkuusiolla ja hammastetulla kärjellä


Pyörivät nupit GN 595
Muovi, polyamidi (PA)

  • musta, matta
  • Kara terästä
    sinkitty, sinipassivoitu

RoHS

Lisävaruste

GN 826 Puristuselementit (säädettäville karoille)

Piilota tekninen piirros
GN 735 Säätöpyörät, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Dpyörivällä nupilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H9d3d4d5bl1l2l3l4r
40B 617M 413,51426,51420412,5
50B 620M 513,517331820516,5
60B 823M 51620,5392023620,5
70B 1024M 51621,5422523625
85B 1029M 5162030,52223632,5
100B 1035M 51620312223640

Koonti ja hinta

Käsipyörän läpimitta d1
Reikäd2
Tyyppi

Eritelmät

Käsipyörän läpimitta d1
Reikäd2
Tyyppi

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,59 €
plus ALV 1,82 €
brutto 11,41 €
ELESA Code: 34398-C9
Kuvaus: MBT.40+I-B6-C9
Paino: 0,035 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
  • 72 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 73 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 735-40-B6-DGN 735-50-B6-DGN 735-60-B8-DGN 735-70-B10-DGN 735-85-B10-DGN 735-100-B10-D

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa