GN 735 Ruedecillas de ajuste Plástico, casquillo del cubo latón

Ruedecillas de ajuste GN 735: Plástico, casquillo del cubo latón
Original design
code: MBT+l
con-sello-IF-Award

Descripción del producto

Las ruedecillas de ajuste GN 735 se utilizan para operaciones de ajuste con par bajo.

Primero se realiza el ajuste grueso con la manilla giratoria (con los dedos) y después el ajuste fino con la corona de la ruedecilla.

Especificación

Cuerpo del volante
Plástico, polipropileno (PP)

  • reforzado, resistente a impactos
  • Temperatura de trabajo 0 °C a +90 °C
  • negro, mate

La tapa de cubierta
Plástico, poliamida (PA)
negro, RAL 9005, acabado mate


Casquillo del cubo
Latón


Pasador roscado DIN 916
Acero inoxidable
con hexágono interior e interior cónico


Manilla giratoria GN 595
Plástico, poliamida (PA)

  • negro, mate
  • Eje, acero
    Zincado, pasivado azul

RoHS

Accesorio

GN 826 Elementos de apriete (para ejes de ajuste)

Ocultar dibujo técnico
GN 735 Ruedecillas de ajuste, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Dcon manilla giratoria
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H9d3d4d5bl1l2l3l4r
40B 617M 413,51426,51420412,5
50B 620M 513,517331820516,5
60B 823M 51620,5392023620,5
70B 1024M 51621,5422523625
85B 1029M 5162030,52223632,5
100B 1035M 51620312223640

Estructura y precio

Diámetro de la ruedecilla d1
Orificio d2
Tipo

Especificaciones

Diámetro de la ruedecilla d1
Orificio d2
Tipo

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
9,59 €
más IVA 1,82 €
bruto 11,41 €
ELESA Code: 34398-C9
Descripción: MBT.40+I-B6-C9
Peso: 0,035 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
  • 72 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 73 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.
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
GN 735-40-B6-DGN 735-50-B6-DGN 735-60-B8-DGN 735-70-B10-DGN 735-85-B10-DGN 735-100-B10-D

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada