GN 735 Volants de commande Plastique, douille de moyeu laiton

Volants de commande GN 735: Plastique, douille de moyeu laiton
Original design
code: MBT+l
avec-marquage-IF-Award

Description du produit

Les volants de commande GN 735 sont utilisés pour régler les opérations à un couple bas.

Un réglage grossier est effectué à l'aide de la poignée cylindrique (préhension manuelle) suivie d'un réglage précis à l'aide du bord moleté du volant.

Spécifications

Corps de roue
Plastique, Polypropylène (PP)

  • renforcé, résistant aux chocs
  • Température de fonctionnement 0 °C à +90 °C
  • noir mat

Capuchon
Plastique, Polyamide (PA)
noir, RAL 9005, finition mat


Douille de moyeu
Laiton


Vis de pression DIN 916
Inox
à 6 pans creux et pointe dentelée


Bouton tournant GN 595
Plastique, Polyamide (PA)

  • noir mat
  • Broche en acier
    zingué, passivé bleu

RoHS

Accessoire

GN 826 Éléments de serrage (pour broches réglables)

Masquer schéma technique
GN 735 Volants de commande, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

Davec bouton tournant
Afficher/Masquer colonnes
d1d2 H9d3d4d5bl1l2l3l4r
40B 617M 413,51426,51420412,5
50B 620M 513,517331820516,5
60B 823M 51620,5392023620,5
70B 1024M 51621,5422523625
85B 1029M 5162030,52223632,5
100B 1035M 51620312223640

Configuration et prix

Diamètre du volant d1
Alésage d2
Type

Caractéristiques

Diamètre du volant d1
Alésage d2
Type

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,59 €
plus TVA 1,82 €
brute 11,41 €
ELESA Code: 34398-C9
Description: MBT.40+I-B6-C9
Poids: 0,035 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
  • 72 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 73 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 735-40-B6-DGN 735-50-B6-DGN 735-60-B8-DGN 735-70-B10-DGN 735-85-B10-DGN 735-100-B10-D

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique