GN 735 Volantini di regolazione Plastica, boccola mozzo ottone

Volantini di regolazione GN 735: Plastica, boccola mozzo ottone
Original design
code: MBT+l
con-icona-IF-Award

Descrizione del prodotto

I volantini di regolazione GN 735 vengono utilizzati per operazioni di regolazione a coppia ridotta.

La regolazione grossolana viene effettuata con l'impugnatura cilindrica (manualmente) seguita dalla regolazione di precisione con il bordo zigrinato del volantino.

Specifiche

Corpo ruota
Plastica, polipropilene (PP)

  • Rinforzato, resistente agli urti
  • Temperatura di esercizio 0 °C a +90 °C
  • Nero, finitura matt

Calottina
Plastica, poliammide (PA)
nero, RAL 9005, finitura matt


Boccola mozzo
Ottone


Vite senza testa DIN 916
Acciaio INOX
Con esagono interno ed estremità dentata


Impugnature girevoli GN 595
Plastica, poliammide (PA)

  • nero, finitura matt
  • Albero di comando in acciaio
    Zincato, passivato blu

RoHS

Accessorio

GN 826 Gruppi di bloccaggio (per alberi di comando regolabili)

Nascondi disegno tecnico
GN 735 Volantini di regolazione, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

Dcon impugnatura girevole
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H9d3d4d5bl1l2l3l4r
40B 617M 413,51426,51420412,5
50B 620M 513,517331820516,5
60B 823M 51620,5392023620,5
70B 1024M 51621,5422523625
85B 1029M 5162030,52223632,5
100B 1035M 51620312223640

Selezione e configurazione articolo

Diametro volantino d1
Foro alesato d2
Tipo

Specifiche

Diametro volantino d1
Foro alesato d2
Tipo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
9,59 €
più IVA 1,82 €
lordo 11,41 €
ELESA Code: 34398-C9
Descrizione: MBT.40+I-B6-C9
Peso: 0,035 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
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
  • 72 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 73 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 735-40-B6-DGN 735-50-B6-DGN 735-60-B8-DGN 735-70-B10-DGN 735-85-B10-DGN 735-100-B10-D

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico